(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BDL-S5015
直接照射照明 角形斜光照射型 DL-Sシリーズ LEDショウメイ チョクセツショウシャ

直接照射照明 角形斜光照射型 DL-Sシリーズ BDL-S5015

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
288,401円
税込単価
317,241円

バー型照明を一体のベース上に四角に配置した照明です。【特長】・4つの照明は完全...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カタログの発光色 赤を表す文字を訂正いたします。
    正)赤→R
    誤)赤→L

型番

BDL-S5015 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BDL-S5015 の仕様・寸法情報

商品情報

直接照射照明 角形斜光照射型 DL-Sシリーズの仕様

直接照射照明 角形斜光照射型 DL-Sシリーズの外観

直接照射照明 角形斜光照射型 DL-Sシリーズの外観

DL-Sシリーズの照射構造

DL-Sシリーズの照射構造

  • 多彩な照明色を揃えている。
    赤、白、青、緑、赤外(850nm、940nm)、紫外(365nm、375nm、400nm)色を標準で揃えている。検査対象や目的に応じた発光色の選択にもすぐ対応可能。赤外光、紫外光は発光波長を選択可能。
DL-S2710の寸法図

DL-S2710の寸法図

DL-S5015の寸法図

DL-S5015の寸法図

DL-S7227の寸法図

DL-S7227の寸法図

DL-S14627の寸法図

DL-S14627の寸法図

白(W)/緑(G)/青(B)/紫外(UV)

発光色型式LED数(個)消費電力(W)
(W)白色
(G)緑色
(B)青色
(UV)紫外
(365、375、400nm)
□DL-S27106ヶ×2列×4方向:483.9
□DL-S501512ヶ×3列×4方向:14411.6
□DL-S722714ヶ×5列×4方向:28023.2
□DL-S1462728ヶ×5列×4方向:56045.2
  • ※ コネクタは、すべて「SM型」となります。
 

赤(R)/赤外(IR)

発光色型式LED数(個)消費電力(W)
(R)赤色
(IR)赤外
(850 or 940nm)
□DL-S27106ヶ×2列×4方向:482.0
□DL-S501512ヶ×3列×4方向:1445.8
□DL-S722718ヶ×6列×4方向:43217.3
□DL-S1462736ヶ×6列×4方向:86434.6
  • ※ コネクタは、すべて「SM型」となります。
 

型番リスト

型番
光種類
発光色
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
長さ L(範囲)(mm)
長さ L(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BDL-S5015

可視光
ブルー
100.1~150
108
100.1~150
108
10.1~20
11.6
20.1~30
26
-

1個

288,401( 317,241円 )

30日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バー型照明を一体のベース上に四角に配置した照明です。
【特長】
・4つの照明は完全に独立しています。
・照射角度の設定はもちろん、調光制御、点灯のON/OFF制御も4方向での自由な設定に対応します。
・拡散板や偏光板などオプションの取付も可能です。
自由度の高いライティングで様々な検出目的に対応します。
【用途】
・検査用照明。

(i)ご注意

  • カタログの発光色 赤を表す文字を訂正いたします。
    正)赤→R
    誤)赤→L

カタログ

BDL-S5015で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直接照射照明 角形斜光照射型 DL-Sシリーズの型番BDL-S5015のページです。
型番BDL-S5015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直接照射照明 角形斜光照射型 DL-Sシリーズ

直接照射照明 角形斜光照射型 DL-Sシリーズ

    バー照明 UBシリーズ

    バー照明 UBシリーズ

      直接照射照明 直接照射バー型 DLシリーズ

      直接照射照明 直接照射バー型 DLシリーズ

        ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

        ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

          透過照明 R面・透過型 BGシリーズ・KBシリーズ・KCシリーズ

          透過照明 R面・透過型 BGシリーズ・KBシリーズ・KCシリーズ

            ダイレクトバー照明

            ダイレクトバー照明

              直接照射照明 リング型 DRシリーズ

              直接照射照明 リング型 DRシリーズ

                間接照射照明 無影角形照射型 FL-SHシリーズ

                間接照射照明 無影角形照射型 FL-SHシリーズ

                  透過照明 直下式 バー型 TDシリーズ

                  透過照明 直下式 バー型 TDシリーズ

                    LEDバー照明(直斜光) LDLBシリーズ

                    LEDバー照明(直斜光) LDLBシリーズ

                      ローアングルリング照明 ULRシリーズ

                      ローアングルリング照明 ULRシリーズ

                        無影リング照明(間接光) IFRシリーズ

                        無影リング照明(間接光) IFRシリーズ

                          LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

                          LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

                            メーカー 日進電子工業 U-TECHNOLOGY 日進電子工業 U-TECHNOLOGY 日進電子工業 オプテックス・エフエー 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 シーシーエス U-TECHNOLOGY レイマック(旧:イマック) シーシーエス
                            通常価格 200,107円 23,418円 50,540円 38,760円 231,687円 15,906円 70,769円 149,151円 59,895円 121,000円 62,178円 58,049円 92,997円
                            通常出荷日 9日目~   4日目   9日目~   4日目   19日目   17日目   9日目~   19日目   19日目   5日目~   4日目   15日目   5日目~  
                            本体種類 同軸落射形 バー形 バー形 リング形 バックライト形 バー形 リング形 同軸落射形 バー形 バー形 リング形 リング形 リング形
                            照射方向 斜光 斜光 垂直投光 - 垂直投光 垂直投光 / 斜光 / バックライト 斜光 垂直投光 垂直投光 斜光 斜光 - 垂直投光
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 直射光 集光 直射光 集光 拡散光 直射光 直射光 反射光 直射光 直射光 集光 拡散光 面発光

                            直接照射照明 角形斜光照射型 DL-Sシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BDL-S2710
                            BDL-S7227
                            GDL-S2710
                            GDL-S5015
                            GDL-S7227
                            IRDL-S2710
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            光種類 発光色 幅 W(範囲)
                            (mm)
                            幅 W
                            (mm)
                            長さ L(範囲)
                            (mm)
                            長さ L
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)
                            波長
                            (nm)

                            200,107円

                            ( 220,118円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー60.1~807050.1~80703.1~43.915.1~2020-

                            470,406円

                            ( 517,447円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー150.1~200162150.1~20016220.1~3023.230.1~4034-

                            200,107円

                            ( 220,118円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光グリーン60.1~807050.1~80703.1~43.915.1~2020-

                            288,401円

                            ( 317,241円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光グリーン100.1~150108100.1~15010810.1~2011.620.1~3026-

                            470,406円

                            ( 517,447円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光グリーン150.1~200162150.1~20016220.1~3023.230.1~4034-

                            200,107円

                            ( 220,118円 )
                            1個 -

                            19日目

                            赤外線-60.1~807050.1~80701.1~2215.1~2020850

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました