(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BDL-2525
直接照射照明 直接照射スクエア型 DLシリーズ LEDショウメイ チョクセツショウシャ

直接照射照明 直接照射スクエア型 DLシリーズ BDL-2525

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
63,005円
税込単価
69,306円

発光面が長方形や正方形状になっているスクエアータイプの直接照射照明。【特長】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カタログの発光色 赤を表す文字を訂正いたします。
    正)赤→R
    誤)赤→L

型番

BDL-2525 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BDL-2525 の仕様・寸法情報

商品情報

直接照射照明 直接照射スクエア型 DLシリーズの仕様

直接照射照明 直接照射スクエア型 DLシリーズの外観

直接照射照明 直接照射スクエア型 DLシリーズの外観

 
  • LEDをスクエア状に配列。
    反射光照明として数多くの画像計測、画像処理に活躍。
  • 多彩な照明色。
    赤、白、青、緑、赤外(850nm、940nm)、紫外(365nm、375nm、400nm)色を標準で揃えている。検査対象や目的に応じた発光色の選択にもすぐ対応可能。赤外光、紫外光は発光波長を選択可能。
  • 豊富な発光面サイズのバリエーション。
    発光面25mm角から最大300mmまで大小豊富なサイズバリエーションを取り揃え。被写体の大きさや対象までの距離、設置条件などにより最適な照明を選択可能。。
 
直接照射照明 直接照射スクエア型 DLシリーズの寸法図1

直接照射照明 直接照射スクエア型 DLシリーズの寸法図1

直接照射照明 直接照射スクエア型 DLシリーズの寸法図2

直接照射照明 直接照射スクエア型 DLシリーズの寸法図2

直接照射スクエア型:白(W)/緑(G)/青(B)/紫外(UV)

発光色型式コネクタA(mm)B(mm)C(mm)D(mm)E(mm)F(mm)G(mm)H(mm)発光部(mm)LED数消費電力(W)
(W)白色
(G)緑色
(B)青色
(UV)紫外
(365、375、400nm)
□DL-25251SM493525172742302525×25362.9
□DL-50501SM766252405070304848×52907.2
□DL-70751SM1058575607095306868×7516813.5
□DL-70951SM125105956070115306868×9521617.3
□DL-601201SM1501301205065140306363×12027622.1
□DL-601501SM1801601505065170306363×15034828.0
□DL-80801SM11292826080102357878×8224019.4
□DL-C08121SM1521321226080142357878×12236029.0
□DL-C10121SM1321121027012012235118102×11844035.4
  • ※ 上記以外の型番についてはカタログをご参照ください。
 

直接照射スクエア型:赤(R)/赤外(IR)

発光色型式コネクタA(mm)B(mm)C(mm)D(mm)E(mm)F(mm)G(mm)H(mm)発光部(mm)LED数消費電力(W)
(R)赤色
(IR)赤外
(850 or 940nm)
□DL-25251SM493525172742302525×25361.5
□DL-50501SM766252405070304848×521445.8
□DL-70751SM1058575607095306868×751686.8
□DL-70951SM125105956070115306868×952168.7
□DL-601201SM1501301205065140306363×12027611.2
□DL-601501SM1801601505065170306363×15034814.0
□DL-80801SM11292826080102357878×822409.7
□DL-C08121SM1521321226080142357878×12236014.5
□DL-C10121SM1321121027012012235118102×11844017.7
  • ※ 上記以外の型番についてはカタログをご参照ください。
 

型番リスト

型番
光種類
発光色
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
長さ L(範囲)(mm)
長さ L(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
波長(nm)
発光部サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BDL-2525

可視光
ブルー
25.1~40
27
30.1~50
49
2.1~3
2.9
20.1~30
30
-
L25×W25

1個

63,005( 69,306円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

発光面が長方形や正方形状になっているスクエアータイプの直接照射照明。
【特長】
・小さい発光面から大きいサイズまで豊富なバリエーションを用意しておりますので様々なワークや検出目的にあう照明を選定いただくことができます。
・広い面積を照射したい場合などにもお使いいただけます。
・反射光照明として数多くの画像計測・画像処理に活躍しています。
・発光面25mm角から最大300mmまで大小豊富なサイズバリエーションを取り揃えています。被写体の大きさや対象までの距離、設置条件などにより最適な照明をお選びいただけます。
・赤・白・青・緑・赤外(850nm、940nm)・紫外(365nm、375nm、400nm)色を標準で揃えています。検査対象や目的に応じた発光色の選択にもすぐ対応できます。赤外光・紫外光は発光波長をお選びいただけます。
【用途】
・各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査、ラインセンサーカメラ用光源など。

(i)ご注意

  • カタログの発光色 赤を表す文字を訂正いたします。
    正)赤→R
    誤)赤→L

カタログ

BDL-2525で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直接照射照明 直接照射スクエア型 DLシリーズの型番BDL-2525のページです。
型番BDL-2525に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直接照射照明 直接照射スクエア型 DLシリーズ

直接照射照明 直接照射スクエア型 DLシリーズ

    LED紫外照明 UVシリーズ

    LED紫外照明 UVシリーズ

      直接照射照明 フラットリング型 DR-FAシリーズ

      直接照射照明 フラットリング型 DR-FAシリーズ

        直接照射照明 リング型 DRシリーズ

        直接照射照明 リング型 DRシリーズ

          LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

          LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

            赤外照明 Infraredシリーズ

            赤外照明 Infraredシリーズ

              LED赤外照明 IR2シリーズ フラット照明

              LED赤外照明 IR2シリーズ フラット照明

                直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

                直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

                  同軸照明 間接ドーム+同軸落射一体型 MVシリーズ

                  同軸照明 間接ドーム+同軸落射一体型 MVシリーズ

                    ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

                    ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

                      赤外照明 IRシリーズ

                      赤外照明 IRシリーズ

                        ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

                        ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

                          LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

                          LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

                            メーカー 日進電子工業 シーシーエス 日進電子工業 日進電子工業 シーシーエス レイマック(旧:イマック) シーシーエス 日進電子工業 日進電子工業 オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー U-TECHNOLOGY シーシーエス
                            通常価格 63,005円 104,999円 68,300円 70,769円 56,998円 32,439円 117,999円 95,885円 223,546円 28,536円 33,792円 38,760円 92,997円
                            通常出荷日 9日目~   5日目~   19日目   9日目~   5日目~   15日目~   10日目   9日目~   19日目   17日目   17日目   4日目   5日目~  
                            本体種類 バックライト形 - リング形 リング形 リング形 - バックライト形 リング形 ドーム形 リング形 - リング形 リング形
                            照射方向 垂直投光 - 垂直投光 斜光 斜光 - 垂直投光 垂直投光 同軸落射 斜光 - - 垂直投光
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 面発光 - 直射光 直射光 直射光 - 直射光 直射光 反射光 直射光 - 集光 面発光

                            直接照射照明 直接照射スクエア型 DLシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BDL-5050
                            BDL-60120
                            BDL-60150
                            BDL-7075
                            BDL-7095
                            BDL-8080
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            光種類 発光色 幅 W(範囲)
                            (mm)
                            幅 W
                            (mm)
                            長さ L(範囲)
                            (mm)
                            長さ L
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)
                            波長
                            (nm)
                            発光部サイズ
                            (mm)

                            104,638円

                            ( 115,102円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー40.1~605050.1~80766.1~87.220.1~3030-L52×W48

                            220,771円

                            ( 242,848円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー60.1~8065100.1~15015020.1~3022.120.1~3030-L120×W63

                            289,389円

                            ( 318,328円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー60.1~8065150.1~20018020.1~302820.1~3030-L150×W63

                            128,288円

                            ( 141,117円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー60.1~8070100.1~15010510.1~2013.520.1~3030-L75×W68

                            180,954円

                            ( 199,049円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー60.1~8070100.1~15012510.1~2017.320.1~3030-L95×W68

                            204,806円

                            ( 225,287円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー60.1~8080100.1~15011210.1~2019.430.1~4035-L82×W78

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました