(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直接照射照明 集光照射ライン型 SHシリーズ

直接照射照明 集光照射ライン型 SHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
189,903円 ~ 337,064円
税込価格
208,893円 ~ 370,770円

高照度発光を実現した集光照射型のライン照明。【特長】・光部中心照度最大50万l...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

直接照射照明 集光照射ライン型 SHシリーズの仕様

直接照射照明 集光照射ライン型 SHシリーズの外観

直接照射照明 集光照射ライン型 SHシリーズの外観

固定用スライドナット

固定用スライドナット

照射特性

照射特性

  • 小型軽量化ながら光量を大幅にアップ。
    高効率で使用可能。
  • 離れたワークも集光照射で高輝度白色発光。
    WD=50mmで約7mm幅に集光し、離れたワークも高輝度白色発光させることが可能。
  • 自由度の高い設置が可能なスライドナットを採用。
    ケースの背面と側面にはスライドナット用レールを装備し、設置の自由度を高めた。各種フィルターの取り付けも可能。
  • 自然空冷で高出力発光を実現。
    アルミケース+ヒートシンクで放熱効果の高い形状を採用し、自然空冷でも高出力発光させることが可能。
寸法図

寸法図

 
発光色型式コネクタケース外寸
A(mm)
発光長
B(mm)
C
(mm)
D
(mm)
付属固定
ナット数
質量
(kg)
発光部サイズ
(mm)
消費電力
(W)
DC12V仕様DC24V仕様DC12VDC24V
(W)白色WSH-112WSH-124SM
(2pコネクタ)
SM
(3pコネクタ)
12410068.555.520.5100×1519.4
WSH-212WSH-224SM
(2pコネクタ)
SM
(3pコネクタ)
224200118.5105.520.8200×1538.9
WSH-312WSH-324EL
(2pコネクタ)
EL
(3pコネクタ)
324300168.5155.541.2300×1558.3
WSH-412WSH-424EL
(2pコネクタ)
EL
(3pコネクタ)
424400218.5205.541.6400×1577.8
WSH-512WSH-524EL
(2pコネクタ)
EL
(3pコネクタ)
524500268.5255.562.0500×1597.2
WSH-612WSH-624メタル624600318.5305.562.4600×15117
WSH-712WSH-724メタル724700368.5355.582.8700×15136
WSH-812WSH-824メタル824800418.5405.583.2800×15156
WSH-912WSH-924メタル924900468.5455.583.6900×15175
WSH-1012WSH-1024メタル10241000518.5505.584.01000×15194
-WSH-1124メタル11241100568.5555.5104.41100×15214
-WSH-1224メタル12241200618.5605.5104.81200×15233
-WSH-1324メタル13241300668.5655.5105.21300×15253
-WSH-1424メタル14241400718.5705.5105.61400×15272
-WSH-1524メタル15241500768.5755.5126.01500×15292
-WSH-1624メタル16241600818.5805.5126.41600×15311
-WSH-1724メタル17241700868.5855.5126.81700×15330
-WSH-1824メタル18241800918.5905.5127.21800×15350

型番リスト

型番
長さ L(範囲)(mm)
長さ L(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
入力電圧(V)
発光部サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100.1~150
124
10.1~20
19.4
12
L100×W15

1個

189,903( 208,893円 )

19日目

100.1~150
124
10.1~20
19.4
24
L100×W15

1個

189,903( 208,893円 )

19日目

200.1~250
224
30.1~40
38.9
12
L200×W15

1個

223,716( 246,088円 )

19日目

200.1~250
224
30.1~40
38.9
24
L200×W15

1個

223,716( 246,088円 )

19日目

250.1~400
324
50.1~80
58.3
12
L300×W15

1個

276,620( 304,282円 )

19日目

250.1~400
324
50.1~80
58.3
24
L300×W15

1個

258,524( 284,376円 )

19日目

400.1~600
424
50.1~80
77.8
12
L400×W15

1個

303,266( 333,593円 )

19日目

400.1~600
424
50.1~80
77.8
24
L400×W15

1個

303,266( 333,593円 )

19日目

400.1~600
524
80.1~100
97.2
12
L500×W15

1個

337,064( 370,770円 )

19日目

400.1~600
524
80.1~100
97.2
24
L500×W15

1個

337,064( 370,770円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高照度発光を実現した集光照射型のライン照明。
【特長】
・光部中心照度最大50万lx。
・高出力パワーLED素子+集光光学系により、小型軽量化を図りながら、従来よりも照度を4割アップ。
・最長1,800mmまで18機種を用意。
・100~1,800mmまで標準設定。
・入力電圧は12V仕様と24V仕様の2タイプを用意。
・お持ちの電源部をそのまま使用可能。(1,100mmサイズ以上は24Vのみ)
【用途】
・シート状や長尺ものの検査。
・ラインセンサーカメラ用の照明など。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直接照射照明 集光照射ライン型 SHシリーズ

直接照射照明 集光照射ライン型 SHシリーズ

    ドーム照明 間接照射ドーム・半円筒型 KM-Tシリーズ・KM-Kシリーズ

    ドーム照明 間接照射ドーム・半円筒型 KM-Tシリーズ・KM-Kシリーズ

      直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し)

      直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し)

        LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

        LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

          高輝度B’Cライン照明(2列仕様・直射光・広角/狭角) IDBA-LEH2シリーズ

          高輝度B’Cライン照明(2列仕様・直射光・広角/狭角) IDBA-LEH2シリーズ

            万能バー照明 VANSFシリーズ

            万能バー照明 VANSFシリーズ

              高輝度バー照明 OPBシリーズ

              高輝度バー照明 OPBシリーズ

                直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し)

                直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し)

                  ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ

                  ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ

                    LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ

                    LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ

                      RGB照明 3色フルカラー型 Fシリーズ

                      RGB照明 3色フルカラー型 Fシリーズ

                        透過照明 直下式 バー型 TDシリーズ

                        透過照明 直下式 バー型 TDシリーズ

                          ライン照明(バックライト) OPLTシリーズ

                          ライン照明(バックライト) OPLTシリーズ

                            メーカー 日進電子工業 日進電子工業 アイテックシステム シーシーエス レイマック(旧:イマック) シマテック オプテックス・エフエー アイテックシステム オプテックス・エフエー シーシーエス 日進電子工業 日進電子工業 オプテックス・エフエー
                            通常価格 189,903円 257,409円 25,035円 29,999円 69,146円 21,651円 36,001円 20,593円 20,082円 157,000円 225,736円 59,895円 3,851円
                            通常出荷日 19日目   19日目   14日目   5日目~   15日目   10日目   4日目   14日目   17日目   5日目~   9日目~   19日目   19日目  
                            光種類 可視光 - - 可視光 可視光 可視光 可視光 - 可視光 - 可視光 - -
                            本体種類 ライン形 バックライト形 バー形 バー形 バー形 バー形 バー形 ライン形 バー形 バックライト形 - バー形 -
                            発光色 ホワイト - - - - - - - - - 赤色、緑色、青色の混合色 - -
                            照射方向 垂直投光 垂直投光 バックライト 垂直投光 垂直投光 垂直投光 垂直投光 斜光 - 斜光 - 垂直投光 -
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 -

                            直接照射照明 集光照射ライン型 SHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました