(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GDR-UA96
直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ LEDショウメイ チョクセツショウシャ

直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ GDR-UA96

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
130,217円
税込単価
143,239円

LEDを完全に内側に向けた水平照射のリング照明。【特長】・厚みはわずか10mm...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カタログの発光色 赤を表す文字を訂正いたします。
    正)赤→R
    誤)赤→L

型番

GDR-UA96 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GDR-UA96 の仕様・寸法情報

商品情報

直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズの仕様

直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズの外観

直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズの外観

DR-UAシリーズの照射構造

DR-UAシリーズの照射構造

  • エッジ、凸凹もはっきり撮像。
    光は真横に照射される。対象により低い位置から照射することで被写体の刻印やキズ、エッジなどがはっきり浮き立つ。
  • リング径の大きさも色々。
    小面積照射型から大型照射型までいろいろなタイプを揃えている。被写体の大きさ、形状などにより選択可能。
  • 他の照明との組み合せでも活躍。
    間接照射ドーム型、同軸落射照明などの補助光源としても最適。
DR-UA50の寸法図

DR-UA50の寸法図

DR-UA75の寸法図

DR-UA75の寸法図

DR-UA96の寸法図

DR-UA96の寸法図

DR-UA122の寸法図

DR-UA122の寸法図

DR-UA152の寸法図

DR-UA152の寸法図

DR-UA206の寸法図

DR-UA206の寸法図

水平照射リング型照明の撮影サンプル例

カラー画像。

カラー画像。

水平照射WDR-UA152ではエッジや潜像が鮮明に浮きでてくる。

水平照射WDR-UA152ではエッジや潜像が鮮明に浮きでてくる。

白(W)/緑(G)/青(B)/紫外(UV)

発光色型式LED数(個)消費電力(W)
(W)白色
(G)緑色
(B)青色
(UV)紫外
(365、375、400nm)
□DR-UA50211.7
□DR-UA75483.9
□DR-UA96604.8
□DR-UA122786.3
□DR-UA152967.7
□DR-UA20614411.6
  • ※ コネクタは、すべて「SM型」となります。
 

赤(R)/赤外(IR)

発光色型式LED数(個)消費電力(W)
(R)赤色
(IR)赤外
(850 or 940nm)
□DR-UA50180.7
□DR-UA75482.0
□DR-UA96602.4
□DR-UA122783.2
□DR-UA152963.9
□DR-UA2061445.8
  • ※ コネクタは、すべて「SM型」となります。
 

型番リスト

型番
光種類
発光色
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
センター穴寸法 d(範囲)(mm)
センター穴寸法 d(mm)
波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDR-UA96

可視光
グリーン
80.1~100
96
4.1~5
4.8
50.1~70
60
-

1個

130,217( 143,239円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LEDを完全に内側に向けた水平照射のリング照明。
【特長】
・厚みはわずか10mmの超薄型。対象までの距離も近く、設置スペースに困りません。
・照明を低い位置に置いた斜め上方向からのライティングなど単独での使用のほか。
・間接ドームや同軸落射照明の補助光源としても最適です。
・目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
【用途】
・各種エッジの検出、金属表面の刻印、キズ検査印刷面汚れ、他照明の補助光としてなど。

(i)ご注意

  • カタログの発光色 赤を表す文字を訂正いたします。
    正)赤→R
    誤)赤→L

カタログ

GDR-UA96で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズの型番GDR-UA96のページです。
型番GDR-UA96に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

    直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

    直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

      直接照射照明 リング型 DRシリーズ

      直接照射照明 リング型 DRシリーズ

        直接照射照明 フラットリング型 DR-FAシリーズ

        直接照射照明 フラットリング型 DR-FAシリーズ

          LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

          LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

            LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ

            LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ

              無影リング照明 UNSシリーズ

              無影リング照明 UNSシリーズ

                LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ

                LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ

                  LEDリング照明(拡散光) HPR2シリーズ

                  LEDリング照明(拡散光) HPR2シリーズ

                    LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

                    LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

                      LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

                      LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

                        白色LED 照明装置

                        白色LED 照明装置

                          LED同軸落射照明 TCA-4型

                          LED同軸落射照明 TCA-4型

                            メーカー 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 シーシーエス シーシーエス U-TECHNOLOGY シーシーエス シーシーエス シーシーエス シーシーエス ミラック光学 アイテックシステム
                            通常価格 95,885円 91,783円 70,769円 68,300円 56,998円 104,999円 66,215円 96,000円 89,998円 92,997円 29,999円 32,940円 43,045円
                            通常出荷日 9日目~   14日目~   9日目~   19日目   5日目~   5日目~   4日目   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   3日目   14日目  
                            本体種類 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 ドーム形 リング形 リング形 バー形 バー形 バックライト形
                            照射方向 垂直投光 斜光 斜光 垂直投光 斜光 斜光 斜光 斜光 斜光 垂直投光 垂直投光 垂直投光 同軸落射
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 ファイバーヘッド 自光式
                            照射光種類 直射光 直射光 直射光 直射光 直射光 直射光 集光 拡散光 拡散光 面発光 直射光 直射光 反射光
                            高さ H(範囲)(mm) 5~15 - - - - 5~15 15.1~20 - - - - - -

                            直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BDR-UA50
                            BDR-UA75
                            BDR-UA96
                            IRDR-UA122
                            IRDR-UA122-940
                            IRDR-UA152
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            光種類 発光色 外形寸法 D(範囲)
                            (mm)
                            外形寸法 D
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            センター穴寸法 d(範囲)
                            (mm)
                            センター穴寸法 d
                            (mm)
                            波長
                            (nm)

                            95,885円

                            ( 105,474円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー30.1~50501.1~21.75~2020-

                            100,529円

                            ( 110,582円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー50.1~80753.1~43.940.1~5046-

                            130,217円

                            ( 143,239円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー80.1~100964.1~54.850.1~7060-

                            161,070円

                            ( 177,177円 )
                            1個 -

                            19日目

                            赤外線-100.1~1301223.1~43.270.1~10092850

                            161,070円

                            ( 177,177円 )
                            1個 -

                            19日目

                            赤外線-100.1~1301223.1~43.270.1~10092940

                            199,829円

                            ( 219,812円 )
                            1個 -

                            19日目

                            赤外線-150.1~2001523.1~43.9101~130114850

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました