ローアングルリング型の検査用照明。【特長】・照明を低い位置に置き、斜め上方向か...
直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズの外観
DR-LAシリーズの照射構造
DR-LA50の寸法図
DR-LA50Bの寸法図
DR-LA74の寸法図
DR-LA100の寸法図
DR-LA120Nの寸法図
DR-LA140/DR-LA140Nの寸法図
缶底面のカラー写真。
LDR-LA100で照射した画像は文字が消えキズがはっきりと浮かびあがる。
白(W)/緑(G)/青(B)/紫外(UV)
発光色 | 型式 | 傾斜角(°) | LED数(個) | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
(W)白色 (G)緑色 (B)青色 (UV)紫外 (365、375、400nm) | □DR-LA50 | 40 | 48 | 3.9 |
□DR-LA50B | 40 | 48 | 3.9 | |
□DR-LA74 | 60 | 90 | 7.2 | |
□DR-LA100 | 60 | 90 | 7.2 | |
□DR-LA120N | 60 | 114 | 9.2 | |
□DR-LA140N | 75 | 174 | 14.0 | |
□DR-LA180N | 65 | 246 | 19.7 | |
□DR-LA200 | 65 | 315 | 25.2 | |
□DR-LA220 | 75 | 414 | 33.2 |
赤(R)/赤外(IR)
発光色 | 型式 | 傾斜角(°) | LED数(個) | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
(R)赤色 (IR)赤外 (850 or 940nm) | □DR-LA50 | 40 | 48 | 2.0 |
□DR-LA50B | 40 | 48 | 2.0 | |
□DR-LA74 | 60 | 90 | 3.6 | |
□DR-LA100 | 60 | 180 | 7.2 | |
□DR-LA120N | 60 | 228 | 9.2 | |
□DR-LA140N | 75 | 348 | 14.0 | |
□DR-LA180N | 65 | 492 | 19.7 | |
□DR-LA200 | 65 | 396 | 15.9 | |
□DR-LA220 | 75 | 414 | 16.6 |
Loading...
ローアングルリング型の検査用照明。
【特長】
・照明を低い位置に置き、斜め上方向からのライティングとする。
・被写体(ワーク)の輪郭やエッジ部分を強調させた鮮明な画像を得ることができます。
・垂直に近い向きでリング状に配列されたLEDは中心付近に向かって照射。
・素子からの光は対象物をダイレクトに明るく照射します。
・目的に応じた発光色、豊富な照射リング径で、様々なワークや検出に対応します。
【用途】
・各種エッジの検出、金属表面の刻印、キズ検査、印刷面汚れ、キズ検査など。
BDR-LA50Bで型番確定
直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズの型番BDR-LA50Bのページです。
型番BDR-LA50Bに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
BDR-LA180N |
BDR-LA220 |
BDR-LA50 |
BDR-LA74 |
GDR-LA100 |
GDR-LA120N |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 光種類 | 発光色 | 外形寸法 D(範囲) (mm) | 外形寸法 D (mm) | 消費電力(範囲) (W) | 消費電力 (W) | センター穴寸法 d(範囲) (mm) | センター穴寸法 d (mm) | 高さ H(範囲) (mm) | 高さ H(伸縮タイプはMAX値) (mm) | 波長 (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282,353円 ( 310,588円 ) | 1個 | - | 19日目 | 可視光 | ブルー | 150.1~200 | 180 | 10.1~20 | 19.7 | 131~200 | 148 | 20.1~30 | 24 | - | |
380,900円 ( 418,990円 ) | 1個 | - | 19日目 | 可視光 | ブルー | 200~ | 220 | 30.1~40 | 33.2 | 131~200 | 188 | 20.1~30 | 24 | - | |
91,783円 ( 100,961円 ) | 1個 | - | 19日目 | 可視光 | ブルー | 30.1~50 | 50 | 3.1~4 | 3.9 | 20.1~30 | 24 | 15.1~20 | 20 | - | |
143,188円 ( 157,507円 ) | 1個 | - | 19日目 | 可視光 | ブルー | 50.1~80 | 74 | 6.1~8 | 7.2 | 40.1~50 | 48 | 15.1~20 | 19 | - | |
143,188円 ( 157,507円 ) | 1個 | - | 19日目 | 可視光 | グリーン | 80.1~100 | 100 | 6.1~8 | 7.2 | 50.1~70 | 68 | 20.1~30 | 22 | - | |
174,075円 ( 191,483円 ) | 1個 | - | 19日目 | 可視光 | グリーン | 100.1~130 | 120 | 8.1~10 | 9.2 | 70.1~100 | 88 | 20.1~30 | 21 | - |