(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BMR-80
直接照射照明 マルチアングルリング型 MRシリーズ LEDショウメイ チョクセツショウシャ

直接照射照明 マルチアングルリング型 MRシリーズ BMR-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
216,695円
税込単価
238,365円

【特長】・ローアングルからハイアングルまで様々なワーキングディスタンスでマルチ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カタログの発光色 赤を表す文字を訂正いたします。
    正)赤→R
    誤)赤→L

型番

BMR-80 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BMR-80 の仕様・寸法情報

商品情報

直接照射照明 マルチアングルリング型 MRシリーズの仕様

直接照射照明 マルチアングルリング型 MRシリーズの外観

直接照射照明 マルチアングルリング型 MRシリーズの外観

 
MRシリーズの照度分布図

MRシリーズの照度分布図

 
  • 発熱を抑える特殊製法。
    ケースは放熱効果の高いヒートシンク形状。連続点灯時も安定した発光。
  • パワーLEDを高密度に実装。
    高照度で均一照射を実現した拡散照明。
  • 大きさは4種類。
    発光色は赤、白、青の3色に加え三原色フルカラータイプもある。
 
マルチアングルリング型、内部構造

マルチアングルリング型、内部構造

MRシリーズの照射構造

MRシリーズの照射構造

 
MR-55の寸法図

MR-55の寸法図

MR-80の寸法図

MR-80の寸法図

MR-130の寸法図

MR-130の寸法図

MR-200の寸法図

MR-200の寸法図

白(W)/青(B)/赤(R)

発光色型式質量(kg)消費電力(W)
(W)(B)(R)
(W)白色
(B)青色
(R)赤色
□MR-550.14.54.2
□MR-800.28.07.0
□MR-1300.316.014.0
□MR-2000.524.024.0
  • ※ コネクタは、すべて「SM型」となります。

型番リスト

型番
発光色
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
センター穴寸法 d(範囲)(mm)
センター穴寸法 d(mm)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BMR-80

ブルー
50.1~80
80
6.1~8
8
30.1~40
36
20.1~30
27.5

1個

216,695( 238,365円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローアングルからハイアングルまで様々なワーキングディスタンスでマルチにご使用いただける拡散照射のリング照明です。
どのポジションからの照射でも中抜けが発生しません。素子にはパワーLEDを採用。
・高密度に実装しているので明るい拡散均一光での照射を実現しています。
・ケースは放熱効果の高いヒートシンク形状です。
・連続点灯時も安定した発光です。
・発光色は赤、白、青の3色に加え三原色フルカラータイプもあります。
【用途】
・各種文字や印字検査。
・ハンダ部撮像。
・基板パターン認識など。

(i)ご注意

  • カタログの発光色 赤を表す文字を訂正いたします。
    正)赤→R
    誤)赤→L

カタログ

BMR-80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直接照射照明 マルチアングルリング型 MRシリーズの型番BMR-80のページです。
型番BMR-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直接照射照明 マルチアングルリング型 MRシリーズ

直接照射照明 マルチアングルリング型 MRシリーズ

    ドーム照明 無影ドーム型 FMシリーズ

    ドーム照明 無影ドーム型 FMシリーズ

      LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

      LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

        LEDリング型ローアングル照明(面発光) FPRシリーズ

        LEDリング型ローアングル照明(面発光) FPRシリーズ

          同軸照明 間接ドーム+同軸落射一体型 MVシリーズ

          同軸照明 間接ドーム+同軸落射一体型 MVシリーズ

            直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

            直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

              直接照射照明 フラットリング型 DR-FAシリーズ

              直接照射照明 フラットリング型 DR-FAシリーズ

                LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR2-LAシリーズ

                LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR2-LAシリーズ

                  LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)

                  LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)

                    直接照射照明 リング型 DRシリーズ

                    直接照射照明 リング型 DRシリーズ

                      無影リング照明 UNSシリーズ

                      無影リング照明 UNSシリーズ

                        LED全視野リング照明 TRシリーズ

                        LED全視野リング照明 TRシリーズ

                          LED赤外照明 IR2シリーズ リング照明

                          LED赤外照明 IR2シリーズ リング照明

                            メーカー 日進電子工業 日進電子工業 シーシーエス シーシーエス 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 シーシーエス ミスミ 日進電子工業 U-TECHNOLOGY アイテックシステム シーシーエス
                            通常価格 148,157円 204,806円 56,998円 198,000円 223,546円 91,783円 68,300円 89,998円 28,600円 70,769円 66,215円 20,459円 91,000円
                            通常出荷日 19日目   19日目   5日目~   5日目~   19日目   14日目~   19日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   4日目   5日目~   5日目~  
                            光種類 可視光 - 可視光 可視光 - - - 可視光 可視光 - 可視光 - 赤外線
                            本体種類 リング形 リング形 リング形 リング形 ドーム形 リング形 リング形 リング形 ダイレクトリングタイプ リング形 リング形 リング形 リング形
                            照射方向 垂直投光 斜光 斜光 垂直投光 同軸落射 斜光 垂直投光 斜光 - 斜光 斜光 - 垂直投光
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 LED 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 拡散光 拡散光 直射光 面発光 反射光 直射光 直射光 直射光 - 直射光 集光 拡散光 直射光

                            直接照射照明 マルチアングルリング型 MRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BMR-130
                            BMR-200
                            BMR-55
                            WMR-130
                            WMR-200
                            WMR-55
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            発光色 外形寸法 D(範囲)
                            (mm)
                            外形寸法 D
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            センター穴寸法 d(範囲)
                            (mm)
                            センター穴寸法 d
                            (mm)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)

                            289,389円

                            ( 318,328円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ブルー100.1~13013010.1~201670.1~1008620.1~3027.5

                            492,271円

                            ( 541,498円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ブルー150.1~20020020.1~3024131~20015620.1~3027.5

                            148,157円

                            ( 162,973円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ブルー50.1~80554.1~54.55~201815.1~2020

                            289,389円

                            ( 318,328円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ホワイト100.1~13013010.1~201670.1~1008620.1~3027.5

                            492,271円

                            ( 541,498円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ホワイト150.1~20020020.1~3024131~20015620.1~3027.5

                            148,157円

                            ( 162,973円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ホワイト50.1~80554.1~54.55~201815.1~2020

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました