(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LIVE HEX 鉄板大波用【50個入り】

LIVE HEX 鉄板大波用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,358円
税込単価
4,794円

抜群の切れ味で横滑りを防止するドリルねじ。【特長】・トルク伝達力が優れている六...

詳細情報を確認する

型番

HXNSNDBG-STTRS-M5-38 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

LIVE HEX 鉄板大波用 HXNSNDBG-STTRS-M5-38の仕様

LIVE HEX 鉄板大波用の寸法図

LIVE HEX 鉄板大波用の寸法図

HXNSNDBG-STTRS-M5-38の仕様

  • 太さ(d)5×長さ(L1)38mm
  • ねじピッチ:1.01mm
  • ワッシャー径(D):10.8mm
  • ソケット(S):8mm
  • 最大板厚:2.3mm
  • 座金寸法:W29×L70×H23mm
  • EPDMスポンジ寸法:W13×L4×H6mm

ねじ関連コンテンツ

技術情報ねじの歴史/ねじの役目(ねじの基礎)
ねじの種類/ボルトの適性締付軸力/適性締付トルク(ねじの基礎)
ねじの破壊と強度計算/特殊ねじの使い方(ねじの基礎)
ねじ用材料(ねじ-10)
ねじのゆるみと防止策(ねじ-13)
特集ページねじ ポンチ絵設計相談サービス
寸法指定ねじ特集
ねじ型式ご提案・置き換えサービス
ねじのゆるみ止め特集
ネジザウルスのご紹介
関連商品ネジ用アクセサリー・カバーキャップ
ネジすべり止め液
ネジ神様

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HXNSNDBG-STTRS-M5-38

1パック

50個入り

4,358( 4,794円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

抜群の切れ味で横滑りを防止するドリルねじ。
【特長】
・トルク伝達力が優れている六角頭で無理なく施工。
・AZワッシャー付きで止水効果も抜群(EPDM)。
・SUS304のキャップで防錆効果向上(ステンキャップ)。
・呼び:M5。
・材質:スチール。
・表面処理:Rシルバー(ラスパートシルバー)。
【用途】
・石膏ボード・C型鋼・タイトフレーム等に最適。

HXNSNDBG-STTRS-M5-38で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LIVE HEX 鉄板大波用の型番HXNSNDBG-STTRS-M5-38のページです。
型番HXNSNDBG-STTRS-M5-38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LIVE HEX 鉄板大波用

LIVE HEX 鉄板大波用

    LIVE HEX 全ねじ

    LIVE HEX 全ねじ

      フラッシュポイント 皿 小頭(D=7)(細目) SUS410

      フラッシュポイント 皿 小頭(D=7)(細目) SUS410

        MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス

        MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス

          ドリルねじ皿 NFPシリーズ

          ドリルねじ皿 NFPシリーズ

            MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス

            MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス

              MIYAGAWA 高耐食ドリルねじナベ MRX

              MIYAGAWA 高耐食ドリルねじナベ MRX

                MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭細目 ステンレス

                MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭細目 ステンレス

                  TRUSCO 木造用耐震ドリルねじ

                  TRUSCO 木造用耐震ドリルねじ

                    MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス 全ねじ

                    MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス 全ねじ

                      ピアスステンキャップHEX

                      ピアスステンキャップHEX

                        フラッシュポイント ステンキャップ HEX

                        フラッシュポイント ステンキャップ HEX

                          フラッシュポイント シンワッシャー(細目)

                          フラッシュポイント シンワッシャー(細目)

                            メーカー SUNCO SUNCO フジテック ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ トラスコ中山 ミヤガワ 九飛勢螺 フジテック フジテック
                            通常価格 4,358円 2,829円 213円 527円 731円 527円 1,093円 527円 759円 527円 1,036円 14,566円 33円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ねじの呼び(M) 5 - 4 5 - - - - 4.2 - - - 5
                            長さL(mm) 38 - - - - - - - 40 - - - -
                            詳細形状 標準 標準 - - - - 極低頭 標準 標準 標準
                            取付穴形状 なし なし 十字穴 十字穴 - - - - 十字穴 十字穴 なし なし 十字穴
                            材質 スチール スチール SUS410 ステンレス - - - - スチール ステンレス スチール スチール -

                            LIVE HEX 鉄板大波用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのような材質がありますか?
                            A
                            鉄のみです。

                            ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました