(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NS0003
ネオジム磁石 NdFeB 角型【1~100個入り】 ネオジム 60X15X6

ネオジム磁石 NdFeB 角型 NS0003

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,906円
税込単価
17,497円

【特長】・Nd(ネオジム/ネオジウム)・Fe(鉄)・B(ボロン)を主成分として...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

NS0003 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NS0003 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ
Nd・Fe・Bが主成分の最強な磁力のマグネット

商品の外形イメージ図 ※型番によって外形やサイズが違います。

商品の外形イメージ図
※型番によって外形やサイズが違います。

項目範囲
長さL 1.0 - 150.0 mm
W 1 - 100.0 mm
高さH 0.5 - 50.0 mm
表面磁束密度B 35.8 - 557.3 mT
吸引力・吸着力F 0.041 - 148.000 kgf

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
吸着力(範囲選択)(N)
吸着力(数値指定)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS0003

15
60
6
100.1~
198.0
10

1パック

5個入り

15,906( 17,497円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Nd(ネオジム/ネオジウム)・Fe(鉄)・B(ボロン)を主成分としており、現在ある中で強力な磁石。
・異方性フェライト磁石に比べ約8倍程度強力なエネルギー積を持っている。
・ネオジム磁石自体は錆びやすい為、通常表面処理にニッケルメッキを施している。
【用途】
・驚異的な磁力を利用して工業・産業製品に、磁選機、工作機械、産業用ロボット、MRI等に利用可能。
・スピーカーやコンピューターのハードディスクに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

NS0003で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオジム磁石 NdFeB 角型の型番NS0003のページです。
型番NS0003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネオジム磁石 NdFeB 角型

ネオジム磁石 NdFeB 角型

    ネオジム磁石 NdFeB 角型皿穴

    ネオジム磁石 NdFeB 角型皿穴

      ネオジム磁石 角型

      ネオジム磁石 角型

        異方性フェライト磁石 角型

        異方性フェライト磁石 角型

          ネオジム磁石 バー型(角タイプ)

          ネオジム磁石 バー型(角タイプ)

            異方性フェライト磁石 角型(穴付)

            異方性フェライト磁石 角型(穴付)

              角型サマリウムコバルト磁石

              角型サマリウムコバルト磁石

                サマリウムコバルト磁石 角型

                サマリウムコバルト磁石 角型

                  異方性フェライト磁石 バー型(角タイプ)

                  異方性フェライト磁石 バー型(角タイプ)

                    角型 ネオジム磁石

                    角型 ネオジム磁石

                      角型 フェライト磁石

                      角型 フェライト磁石

                        角型 サマコバ磁石

                        角型 サマコバ磁石

                          ネオジム磁石 プレートキャッチ角型

                          ネオジム磁石 プレートキャッチ角型

                            メーカー マグファイン マグファイン マグナ マグナ マグナ マグナ 二六製作所 マグファイン マグナ ネオマグ ネオマグ ネオマグ マグナ
                            通常価格 4,393円 5,774円 198円 111円 642円 209円 276円 4,180円 168円 896円 1,916円 2,212円 1,193円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 角型 ホルダなし 角型穴付 ホルダなし 角型 ホルダなし 角型 ホルダなし 角型 ホルダなし 角型穴付 ホルダなし 角型 ホルダなし 角型 ホルダなし 角型 ホルダなし 角型 ホルダなし - 角型 ホルダなし 角型穴付 ホルダなし
                            マグネット種類(材質) ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 異方性フェライト磁石 ネオジム磁石 異方性フェライト磁石 コバルト磁石 コバルト磁石 異方性フェライト磁石 ネオジム磁石 フェライト磁石 サマリウムコバルト磁石 ネオジム磁石

                            ネオジム磁石 NdFeB 角型のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            製品(特別注文品)
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/26
                            この商品はお客様の依頼により製品に組み込むために購入しました。小さいのに磁力が強くて良いものだと思います。購入単位が多すぎるので、できれば10個単位とかにしてもらえると助かるのですが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            放電加工機でのワーククランプ
                            評価 3.0満足度:3.02021/10/29
                            それほど力が加わる加工ではない為、これで十分だった。
                            薄いワークも固定でき、助かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ライン上の金属除去
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/17
                            ラインシューター部に取り付け、数ヶ月が経ちますが、細かな鉄粉・スパッタ等がかなり取れて効果的です。
                            強力すぎる為に、取り扱い中に磁石同士で挟まれると血豆が出来ます。
                            注意してください。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            開発素子の磁化
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/10
                            小型の割に十分な磁力があり重宝した。5mm角のサイズ感もよかった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ネオジム磁石の特徴が知りたい
                            A
                            体積が小さくとも強力な磁力を発揮するため、工場製品・機械部品・医療用品からホビーユースまで幅広く使われております。他の磁石に比へ、機械的強度に優れています。
                            Q 耐熱温度はいくつですか?
                            A
                            約80度です。
                            等級(成分比率)を変えることにより耐熱温度は最大約230度まで高まりますが、その分ネオジム磁石のメリットである吸着力の高さが落ち込みます。
                            Q ネオジム磁石 NdFeB 角型(型番:NS0050)の着磁方向(磁化方向)はどちらですか?
                            A
                            着磁方向(磁化方向)は、高さ(厚さ)方向で、型番:NS0050 の場合、外形寸法:2mm の方向です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NS0001
                            NS0002
                            NS0004
                            NS0005
                            NS0006
                            NS0007
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?
                            (mm)
                            長さ
                            (mm)
                            厚さ
                            (mm)
                            吸着力(範囲選択)
                            (N)
                            吸着力(数値指定)
                            (N)

                            4,556円

                            ( 5,012円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目

                            102.42.41.8~10.02.0

                            6,098円

                            ( 6,708円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目

                            10448~10.08.0

                            8,598円

                            ( 9,458円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目

                            105101~10.05.0

                            9,342円

                            ( 10,276円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目

                            10712410.1~20.017.9

                            8,988円

                            ( 9,887円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            5日目

                            1013405100.1~102.9

                            8,234円

                            ( 9,057円 )

                            30個入り

                            1パック -

                            5日目

                            101015520.1~30.029.7

                            マグネット 角タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました