(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NR0002
ネオジム磁石 NdFeB リング【1~100個入り】 ネオジム PHI8XPHI4X5

ネオジム磁石 NdFeB リング NR0002

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,027円
税込単価
7,730円

世界最強の磁力を誇るマグネット【特長】・Nd(ネオジム/ネオジウム)、Fe(鉄...

詳細情報を確認する

型番

NR0002 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NR0002 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ネオジム磁石 NdFeB リング:関連画像

型番:NR0103の寸法図

ネオジム磁石 NdFeB リング:関連画像

型番:NR0033の寸法図

製品仕様

ネオジム磁石 NdFeB リング:関連画像

型番:NR0103の外観

ネオジム磁石 NdFeB リング:関連画像

型番:NR0033の外観

項目名称記号SICGS
形状D4mm0.4cm
内径ID2mm0.2cm
H1.5mm0.15cm
磁化方向M軸方向
重量Net0.0001kg0.1g
表面処理Ni12μm 
磁気特性表面磁束密度B227.8mT2278Gauss
吸引力
吸着力
F0.285kgf285gf
動作点
磁束密度
Bd781.5mT7815Gauss
トータルフ
ラックス
φo0.00000736
Wb
736Mx
パーミアン
ス係数
Pc1.99Pc 
使用上限温度Tw90℃
使用下限温度Tw
材料特性材質記号ネオジム35 
残留磁束密度Br1170-
1220mT
11.7-
12.2kG
保磁力Hcb≧868kA/mkOe
固有保磁力Hcj≧955kA/mkOe
最大エネル
ギー積
BH263-
287kj/m3
MGOe
温度係数Br-0.12%/℃ 
Hcj-0.55%/℃
耐熱温度Tw≦80℃
キュリー温度Tc310℃
密度ρ7.5kg/m3
備考REACH Directive

型番:NR0103

項目名称記号SICGS
形状D8mm0.8cm
内径ID5mm0.5cm
H15mm1.5cm
磁化方向M軸方向
重量Net0.00344kg3.44g
表面処理Ni12μm 
磁気特性表面磁束密度B607.2mT6072Gauss
吸引力
吸着力
F1.4kgf1402gf
動作点
磁束密度
Bd1140.2mT11402Gauss
トータルフ
ラックス
φo0.00003492
Wb
3492Mx
パーミアン
ス係数
Pc21.87Pc 
使用上限温度Tw150℃
使用下限温度Tw
材料特性材質記号ネオジム35 
残留磁束密度Br1170-
1220mT
11.7-
12.2kG
保磁力Hcb≧868kA/mkOe
固有保磁力Hcj≧955kA/mkOe
最大エネル
ギー積
BH263-
287kj/m3
MGOe
温度係数Br-0.12%/℃ 
Hcj-0.55%/℃
耐熱温度Tw≦80℃
キュリー温度Tc310℃
密度ρ7.5kg/m3
備考REACH Directive

型番:NR0033

  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。
  • ※ 磁束密度・吸着力・耐熱は測定機器と環境により異なります。これらは保証値ではなく参考値です。

型番リスト

型番
外径(φ)
吸着力(範囲選択)(N)
吸着力(数値指定)(N)
内径(φ)
高さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR0002

8
10.1~20.0
14.1
4
5
10

1パック

30個入り

7,027( 7,730円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

世界最強の磁力を誇るマグネット
【特長】
・Nd(ネオジム/ネオジウム)、Fe(鉄)、B(ボロン)を主成分のマグネット。
・異方性フェライト磁石に比べ約8倍程度強力なエネルギー積を持っており機械的強度も優れている。
・ネオジム磁石(ネオジウム磁石)自体は錆びやすい為、通常表面処理にニッケルメッキを施している。
【用途】
・磁選機、工作機械、産業用ロボット、MRI、スピーカーやコンピューターのハードディスク等に最適。

カタログ

 

Loading...

NR0002で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオジム磁石 NdFeB リングの型番NR0002のページです。
型番NR0002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネオジム磁石 NdFeB リング

ネオジム磁石 NdFeB リング

    ネオジム磁石 NdFeB リング型 径方向

    ネオジム磁石 NdFeB リング型 径方向

      ネオジム磁石 NdFeB 丸型皿穴

      ネオジム磁石 NdFeB 丸型皿穴

        リング型ネオジム磁石 NRシリーズ

        リング型ネオジム磁石 NRシリーズ

          ネオジム磁石 皿ボルト止め 丸タイプ

          ネオジム磁石 皿ボルト止め 丸タイプ

            丸型ネオジム磁石

            丸型ネオジム磁石

              サマリウムコバルト磁石 リング型 外径φ3~46

              サマリウムコバルト磁石 リング型 外径φ3~46

                ネオジム磁石 ディスクタイプ

                ネオジム磁石 ディスクタイプ

                  異方性フェライト磁石 リング型

                  異方性フェライト磁石 リング型

                    ネオジム磁石 丸型

                    ネオジム磁石 丸型

                      マグネット ウレタン焼付タイプ

                      マグネット ウレタン焼付タイプ

                        ネオジム磁石 リング型

                        ネオジム磁石 リング型

                          ネオジム磁石 NdFeB 丸型

                          ネオジム磁石 NdFeB 丸型

                            メーカー マグファイン マグファイン マグファイン 二六製作所 二六製作所 二六製作所 マグナ マグナ マグナ マグナ ミスミ マグナ マグファイン
                            通常価格 4,533円 26,641円 5,557円 409円 445円 196円 584円 2,115円 91円 144円 407円 301円 4,390円
                            通常出荷日 5日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし 丸型 ホルダなし リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし 丸型 ホルダなし 丸型 ホルダあり - 丸型 ホルダなし
                            マグネット種類(材質) ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 サマリウムコバルト磁石 ネオジム磁石 異方性フェライト磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石

                            ネオジム磁石 NdFeB リングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ネオジム磁石の特徴が知りたい?
                            A
                            体積が小さくとも強力な磁力を発揮するため、工場製品・機械部品・医療用品からホビーユースまで幅広く使われております。他の磁石に比べ、機械的強度に優れています。
                            Q 耐熱温度はいくつですか?
                            A
                            約80度です。
                            等級(成分比率)を変えることにより耐熱温度は最大約230度まで高まりますが、その分ネオジム磁石のメリットである吸着力の高さが落ち込みます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NR0001
                            NR0003
                            NR0004
                            NR0005
                            NR0006
                            NR0007
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外径
                            (φ)
                            吸着力(範囲選択)
                            (N)
                            吸着力(数値指定)
                            (N)
                            内径
                            (φ)
                            高さ
                            (mm)

                            8,804円

                            ( 9,684円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目

                            10810.1~20.010.322.5

                            12,210円

                            ( 13,431円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目

                            101020.1~30.020.755

                            10,413円

                            ( 11,454円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目

                            1010~10.06.061

                            10,094円

                            ( 11,103円 )

                            30個入り

                            1パック -

                            5日目

                            101020.1~30.021.6610

                            9,696円

                            ( 10,666円 )

                            30個入り

                            1パック -

                            5日目

                            101220.1~30.027.776

                            8,672円

                            ( 9,539円 )

                            30個入り

                            1パック -

                            5日目

                            101420.1~30.028.594

                            マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました