(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネオジム磁石 NdFeB 丸型皿穴【1~50個入り】

ネオジム磁石 NdFeB 丸型皿穴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,557円 ~ 23,409円  特別価格 
税込価格
6,113円 ~ 25,750円  特別価格 

強力な磁力を誇るマグネット【特長】・Nd(ネオジム/ネオジウム)、Fe(鉄)、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 型式:NDC0132において内径寸法の変更がございます。詳細はこちらから御確認下さい。
  • 型式:NDC0024において内径寸法の変更がございます。詳細はこちらから御確認下さい。

型番

未確定112件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

型番:NDC0133の寸法図

型番:NDC0024の寸法図

製品仕様

ネオジム磁石 NdFeB 丸型皿穴:関連画像

型番:NDC0133の外観

ネオジム磁石 NdFeB 丸型皿穴:関連画像

型番:NDC0024の外観

項目名称記号SICGS
形状D6 mm0.6 cm
内径ID1.5 mm0.15 cm
省略S2 mm0.2 cm
H2 mm0.2 cm
ネジM1.4 mm0.14 cm
磁化方向M軸方向
重量Net0.000397 kg0.397 g
表面処理Au12 μm 
磁気特性表面磁束密度B284 mT2840 Gauss
吸引力
吸着力
F0.498 kgf498 gf
動作点
磁束密度
Bd623.9 mT6239 Gauss
トータルフラ
ックス
φo0.00001653
Wb
1653 Mx
パーミアンス
係数
Pc1.15 Pc 
使用上限温度Tw90 ℃
使用下限温度Tw ℃
材料特性材質記号ネオジム35 
残留磁束密度Br1170-
1220 mT
11.7-12.2 kG
保磁力Hcb≧868 kA/m kOe
固有保磁力Hcj≧955 kA/m kOe
最大エネルギ
ー積
BH263
-287 kj/m3
 MGOe
温度係数Br-0.12 %/℃ 
Hcj-0.55 %/℃
耐熱温度Tw≦80 ℃
キュリー温度Tc310 ℃
密度ρ7.5 kg/m3
備考REACH Directive

型番:NDC0133

項目名称記号SICGS
形状D7 mm0.7 cm
内径ID2.3 mm0.23 cm
省略S4.5 mm0.45 cm
H5 mm0.5 cm
ネジM2 mm0.2 cm
磁化方向M軸方向
重量Net0.0013 kg1.3 g
表面処理Ni12 μm 
磁気特性表面磁束密度B429.7 mT4297 Gauss
吸引力
吸着力
F1.27 kgf1278 gf
動作点
磁束密度
Bd902.3 mT9023 Gauss
トータルフラ
ックス
φo0.00003129
Wb
3129 Mx
パーミアンス
係数
Pc3.24 Pc 
使用上限温度Tw105 ℃
使用下限温度Tw ℃
材料特性材質記号ネオジム35 
残留磁束密度Br1170-
1220 mT
11.7-12.2 kG
保磁力Hcb≧868 kA/m kOe
固有保磁力Hcj≧955 kA/m kOe
最大エネルギ
ー積
BH263-
287 kj/m3
 MGOe
温度係数Br-0.12 %/℃ 
Hcj-0.55 %/℃
耐熱温度Tw≦80 ℃
キュリー温度Tc310 ℃
密度ρ7.5 kg/m3
備考REACH Directive

型番:NDC0024

  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。
  • ※ 磁束密度・吸着力・耐熱は測定機器と環境により異なります。これらは保証値ではなく参考値です。

型番リスト

型番
外径(φ)
吸着力(範囲選択)(N)
吸着力(数値指定)(N)
内径(φ)
高さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
10.1~20.0
12.4
3.2
3
10

1パック

50個入り

9,753( 10,728円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
10.1~20.0
16.9
3.2
3
10

1パック

50個入り

10,345( 11,380円 )

5日目

24
40.1~50.0
49.5
5.3
4
10

1パック

10個入り

6,993( 7,692円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
70.1~80.0
79.5
5.3
5
10

1パック

5個入り

11,486( 12,635円 )

5日目

30
100.1~
184.2
5.3
15
10

1個

7,172( 7,889円 )

5日目

35
90.1~100.0
92.7
5.3
5
10

1パック

5個入り

18,056( 19,862円 )

5日目

18
60.1~70.0
60.9
4.3
8.5
10

1パック

10個入り

8,741( 9,615円 )

5日目

10
10.1~20.0
18.9
3.2
5
10

1パック

30個入り

6,975( 7,673円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
20.1~30.0
22.8
3.2
3
10

1パック

30個入り

8,057( 8,863円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
30.1~40.0
30.2
4.3
5
10

1パック

30個入り

10,026( 11,029円 )

5日目

18
20.1~30.0
28.0
3.2
3
10

1パック

30個入り

9,574( 10,531円 )

5日目

18
40.1~50.0
41.5
4.3
5
10

1パック

10個入り

6,100( 6,710円 )

5日目

20
30.1~40.0
31.1
3.2
3
10

1パック

30個入り

12,182( 13,400円 )

5日目

20
40.1~50.0
48.7
4.3
5
10

1パック

10個入り

6,343( 6,977円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
80.1~90.0
80.7
4.3
10
10

1パック

5個入り

9,199( 10,119円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
10.1~20.0
14.8
3.2
4
10

1パック

50個入り

10,031( 11,034円 )

5日目

10
20.1~30.0
22.3
3.2
6
10

1パック

30個入り

7,491( 8,240円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

11
10.1~20.0
14.7
3.2
3
10

1パック

50個入り

9,727( 10,700円 )

5日目

11
10.1~20.0
16.5
3.2
4
10

1パック

30個入り

6,972( 7,669円 )

5日目

11
20.1~30.0
21.2
3.2
5
10

1パック

30個入り

7,585( 8,344円 )

5日目

11
20.1~30.0
25.4
3.2
6
10

1パック

30個入り

8,153( 8,968円 )

5日目

11
20.1~30.0
28.9
3.2
7
10

1パック

30個入り

8,766( 9,643円 )

5日目

11
30.1~40.0
31.8
3.2
8
10

1パック

30個入り

9,165( 10,082円 )

5日目

12
10.1~20.0
19.4
3.2
4
10

1パック

30個入り

7,491( 8,240円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
20.1~30.0
28.2
3.2
6
10

1パック

30個入り

8,908( 9,799円 )

5日目

12
30.1~40.0
32.5
3.2
7
10

1パック

30個入り

9,482( 10,430円 )

6日目

12
30.1~40.0
36.2
3.2
8
10

1パック

30個入り

10,219( 11,241円 )

5日目

13
10.1~20.0
18.9
3.2
3
10

1パック

30個入り

7,116( 7,828円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
20.1~30.0
22.4
3.2
4
10

1パック

30個入り

7,965( 8,762円 )

5日目

13
20.1~30.0
24.9
3.2
5
10

1パック

30個入り

8,904( 9,794円 )

5日目

13
30.1~40.0
30.9
3.2
6
10

1パック

30個入り

9,619( 10,581円 )

5日目

13
30.1~40.0
36.0
3.2
7
10

1パック

30個入り

11,042( 12,146円 )

5日目

13
40.1~50.0
40.4
3.2
8
10

1パック

30個入り

12,639( 13,903円 )

5日目

13
40.1~50.0
44.1
3.2
9
10

1パック

30個入り

15,722( 17,294円 )

5日目

14
20.1~30.0
21.0
3.2
3
10

1パック

30個入り

7,585( 8,344円 )

5日目

14
20.1~30.0
25.4
3.2
4
10

1パック

30個入り

8,621( 9,483円 )

5日目

14
20.1~30.0
26.4
4.3
5
10

1パック

30個入り

9,210( 10,131円 )

5日目

14
30.1~40.0
31.8
4.3
6
10

1パック

30個入り

10,209( 11,230円 )

5日目

14
30.1~40.0
37.5
4.3
7
10

1パック

30個入り

12,503( 13,753円 )

5日目

14
40.1~50.0
42.4
4.3
8
10

1パック

30個入り

15,678( 17,246円 )

5日目

14
40.1~50.0
46.7
4.3
9
10

1パック

10個入り

6,199( 6,819円 )

5日目

14
50.1~60.0
50.4
4.3
10
10

1パック

10個入り

6,418( 7,060円 )

5日目

15
20.1~30.0
28.3
3.2
4
10

1パック

30個入り

9,047( 9,952円 )

5日目

15
30.1~40.0
34.0
4.3
6
10

1パック

30個入り

12,503( 13,753円 )

5日目

15
40.1~50.0
40.6
4.3
7
10

1パック

10個入り

5,985( 6,584円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
40.1~50.0
46.5
4.3
8
10

1パック

10個入り

6,255( 6,881円 )

5日目

15
50.1~60.0
51.4
4.3
9
10

1パック

10個入り

6,257( 6,883円 )

5日目

16
20.1~30.0
23.8
4.3
3
10

1パック

30個入り

8,435( 9,279円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
30.1~40.0
30.2
4.3
4
10

1パック

30個入り

9,618( 10,580円 )

5日目

16
30.1~40.0
33.9
4.3
5
10

1パック

30個入り

12,360( 13,596円 )

5日目

16
30.1~40.0
36.1
4.3
6
10

1パック

30個入り

15,722( 17,294円 )

5日目

16
40.1~50.0
43.5
4.3
7
10

1パック

10個入り

6,272( 6,899円 )

5日目

16
50.1~60.0
50.2
4.3
8
10

1パック

10個入り

6,326( 6,959円 )

5日目

16
50.1~60.0
56.1
4.3
9
10

1パック

10個入り

6,667( 7,334円 )

5日目

16
60.1~70.0
61.2
4.3
10
10

1パック

10個入り

7,682( 8,450円 )

5日目

17
20.1~30.0
25.6
4.3
3
10

1パック

30個入り

8,954( 9,849円 )

5日目

17
30.1~40.0
32.9
4.3
4
10

1パック

30個入り

10,416( 11,458円 )

5日目

17
30.1~40.0
37.7
4.3
5
10

1パック

30個入り

13,451( 14,796円 )

5日目

17
40.1~50.0
40.2
4.3
6
10

1パック

10個入り

6,207( 6,828円 )

5日目

17
40.1~50.0
46.2
4.3
7
10

1パック

10個入り

6,325( 6,958円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強力な磁力を誇るマグネット
【特長】
・Nd(ネオジム/ネオジウム)、Fe(鉄)、B(ボロン)を主成分とした磁石。
・異方性フェライト磁石に比べ約8倍程度強力なエネルギー積を持っており、機械的強度も優れている。
・ネオジム磁石(ネオジウム磁石)自体は錆びやすい為、通常表面処理にニッケルメッキを施している。
【用途】
・磁選機、工作機械、産業用ロボット、MRI、スピーカーやコンピューターのハードディスク等に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 型式:NDC0132において内径寸法の変更がございます。詳細はこちらから御確認下さい。
  • 型式:NDC0024において内径寸法の変更がございます。詳細はこちらから御確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネオジム磁石 NdFeB 丸型皿穴

ネオジム磁石 NdFeB 丸型皿穴

    ネオジム磁石 皿ボルト止め 丸タイプ

    ネオジム磁石 皿ボルト止め 丸タイプ

      ネオジム磁石 NdFeB リング

      ネオジム磁石 NdFeB リング

        ネオジム磁石 NdFeB リング型 径方向

        ネオジム磁石 NdFeB リング型 径方向

          ネオジム磁石 リング型

          ネオジム磁石 リング型

            ネオジム磁石 ディスクタイプ

            ネオジム磁石 ディスクタイプ

              サマリウムコバルト磁石 リング型 外径φ3~46

              サマリウムコバルト磁石 リング型 外径φ3~46

                異方性フェライト磁石 リング型

                異方性フェライト磁石 リング型

                  丸型ネオジム磁石

                  丸型ネオジム磁石

                    リング型等方性フェライト磁石

                    リング型等方性フェライト磁石

                      リング型ネオジム磁石 NRシリーズ

                      リング型ネオジム磁石 NRシリーズ

                        ネオジム磁石 丸型

                        ネオジム磁石 丸型

                          異方性フェライト磁石 丸型

                          異方性フェライト磁石 丸型

                            メーカー マグファイン 二六製作所 マグファイン マグファイン マグナ マグナ マグナ マグナ 二六製作所 二六製作所 二六製作所 マグナ マグナ
                            通常価格 5,557円 445円 4,533円 26,641円 301円 2,115円 584円 91円 196円 312円 409円 144円 111円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし - リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし 丸型 ホルダなし リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし 丸型 ホルダなし 丸型 ホルダなし
                            マグネット種類(材質) ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 サマリウムコバルト磁石 異方性フェライト磁石 ネオジム磁石 フェライト磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 異方性フェライト磁石
                            表面処理 ニッケルメッキ - - - - - - - - - - - -

                            ネオジム磁石 NdFeB 丸型皿穴のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            社内検証で使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/24
                            社内検証用として使用しました。相手に対してネジ止めができる磁石を探しており、この商品を購入しました。普通の磁石より強力な磁力だと感じました。特に問題なく使用できたため、評価は4とします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作モデルの組付
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/02
                            試作モデルのカバーの仮止め用に使用しました。
                            カバーの中にインサートナットを仕込み、皿ねじで固定しました。
                            サイズが豊富の為、設計しやすくて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属部への機器の固定に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/21
                            底面に4か所磁石を取り付けました。
                            取り付け穴、厚みが指定されているので、
                            外径寸法のバリエーションが多いのがありがたい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ネオジム磁石の特徴が知りたい?
                            A
                            体積が小さくとも強力な磁力を発揮するため、工場製品・機械部品・医療用品からホビーユースまで幅広く使われております。他の磁石に比べ、機械的強度に優れています。
                            Q 耐熱温度はいくつですか?
                            A
                            約80度です。
                            等級(成分比率)を変えることにより耐熱温度は最大約230度まで高まりますが、その分ネオジム磁石のメリットである吸着力の高さが落ち込みます。

                            マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました