(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネオジム磁石 NdFeB 丸型【1~100個入り】

ネオジム磁石 NdFeB 丸型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,390円 ~ 147,204円  特別価格 
税込価格
4,829円 ~ 161,924円  特別価格 

世界最強の磁力を誇るマグネット。【特長】・Nd(ネオジム/ネオジウム)、Fe(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定1,066件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ネオジム磁石 NdFeB 丸型:関連画像

型番:ND0109の寸法図

ネオジム磁石 NdFeB 丸型:関連画像

型番:ND0306の寸法図

製品仕様

ネオジム磁石 NdFeB 丸型:関連画像

型番:ND0109の外観

ネオジム磁石 NdFeB 丸型:関連画像

型番:ND0306の外観

項目名称記号SICGS
形状D1mm0.1cm
H1mm0.1cm
磁化方向M軸方向
重量Net0.0000059k
g
0.0059g
表面処理Ni12μm 
磁気特性表面磁束密度B178mT1780Gauss
吸引力
吸着力
F0.034kgf34gf
動作点
磁束密度
Bd917mT9170Gauss
トータルフラ
ックス
φo0.00000072Wb72Mx
パーミアンス
係数
Pc3.47Pc 
使用上限温度Tw105℃
使用下限温度Tw- ℃
材料特性材質記号ネオジム35 
残留磁束密度Br1170-
1220mT
11.7-12.2kG
保磁力Hcb≧868kA/mkOe
固有保磁力Hcj≧955kA/mkOe
最大エネルギ
ー積
BH263-
287kj/m3
MGOe
温度係数Br-0.12%/℃ 
Hcj-0.55%/℃
耐熱温度Tw≦80℃
キュリー温度Tc310℃
密度ρ7.5kg/m3
備考REACH Directive

型番:ND0109

項目名称記号SICGS
形状D2mm0.2cm
H0.5mm0.05cm
磁化方向M軸方向
重量Net0.0000118k
g
0.0118g
表面処理Ni12μm 
磁気特性表面磁束密度B158.2mT1582Gauss
吸引力
吸着力
F0.05kgf50gf
動作点
磁束密度
Bd440.2mT4402Gauss
トータルフラ
ックス
φo0.00000138Wb138Mx
パーミアンス
係数
Pc0.61Pc 
使用上限温度Tw80℃
使用下限温度Tw- ℃
材料特性材質記号ネオジム35 
残留磁束密度Br1170-
1220mT
11.7-12.2kG
保磁力Hcb≧868kA/mkOe
固有保磁力Hcj≧955kA/mkOe
最大エネルギ
ー積
BH263-
287kj/m3
MGOe
温度係数Br-0.12%/℃ 
Hcj-0.55%/℃
耐熱温度Tw≦80℃
キュリー温度Tc310℃
密度ρ7.5kg/m3
備考REACH Directive

型番:ND0306

  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください
  • ※ 磁束密度・吸着力・耐熱は測定機器と環境により異なります。これらは保証値ではなく参考値です。

型番リスト

型番
外径(φ)
吸着力(範囲選択)(N)
吸着力(数値指定)(N)
高さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
~10.0
1.4
2
10

1パック

100個入り

7,837円

5,485

( 6,034円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
~10.0
1.5
3
10

1パック

100個入り

7,840( 8,624円 )

6日目

3
~10.0
2.4
2
10

1パック

100個入り

7,995( 8,795円 )

5日目

3
~10.0
3.0
3
10

1パック

100個入り

8,003( 8,803円 )

5日目

3
~10.0
3.3
4
10

1パック

100個入り

8,159( 8,975円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
~10.0
3.4
2
10

1パック

100個入り

8,155( 8,971円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
~10.0
3.5
1.5
10

1パック

100個入り

8,159( 8,975円 )

5日目

17
~10.0
8.1
1.2
10

1パック

50個入り

9,582( 10,540円 )

5日目

5
~10.0
8.5
5
10

1パック

100個入り

9,678( 10,646円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
~10.0
5.2
2
10

1パック

100個入り

8,605( 9,466円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
~10.0
7.6
3
10

1パック

100個入り

9,365円

6,555

( 7,211円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
10.1~20.0
11.2
5
10

1パック

50個入り

6,409( 7,050円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
10.1~20.0
11.7
4
10

1パック

50個入り

6,643( 7,307円 )

5日目

8
~10.0
8.0
2
10

1パック

100個入り

9,830( 10,813円 )

5日目

8
~10.0
9.7
3
10

1パック

50個入り

6,566( 7,223円 )

5日目

8
10.1~20.0
13.5
4
10

1パック

50個入り

7,274( 8,001円 )

5日目

8
10.1~20.0
16.5
5
10

1パック

50個入り

8,600円

6,020

( 6,622円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
20.1~30.0
21.6
8
10

1パック

50個入り

9,806( 10,787円 )

5日目

9
10.1~20.0
11.7
3
10

1パック

50個入り

7,114( 7,825円 )

5日目

10
10.1~20.0
13.9
3
10

1パック

50個入り

8,208( 9,029円 )

5日目

10
20.1~30.0
21.1
5
10

1パック

50個入り

9,801( 10,781円 )

5日目

10
30.1~40.0
33.8
10
10

1パック

30個入り

8,466( 9,313円 )

5日目

12
~10.0
5.2
1
10

1パック

100個入り

10,447( 11,492円 )

5日目

13
50.1~60.0
50.2
10
10

1パック

30個入り

14,480( 15,928円 )

5日目

14
50.1~60.0
55.6
10
10

1パック

30個入り

15,485( 17,034円 )

5日目

15
10.1~20.0
10.6
1.5
10

1パック

50個入り

8,911( 9,802円 )

5日目

15
30.1~40.0
32.8
5
10

1パック

30個入り

8,981( 9,879円 )

5日目

17.5
40.1~50.0
42.1
5
10

1パック

30個入り

11,682( 12,850円 )

5日目

18
60.1~70.0
64.6
8.5
10

1パック

10個入り

6,919( 7,611円 )

5日目

20
10.1~20.0
12.4
1.5
10

1パック

50個入り

10,489( 11,538円 )

5日目

20
50.1~60.0
51.1
5
10

1パック

30個入り

15,487( 17,036円 )

5日目

100
100.1~
1205.4
20
10

1個

131,057( 144,163円 )

5日目

22
90.1~100.0
92.6
10
10

1パック

5個入り

9,558円

6,690

( 7,359円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
~10.0
3.7
10
10

1パック

100個入り

8,911( 9,802円 )

5日目

25
70.1~80.0
78.1
6
10

1パック

5個入り

6,277( 6,905円 )

5日目

30
100.1~
190.1
15
10

1個

6,239( 6,863円 )

5日目

15
20.1~30.0
23.9
3
10

1パック

30個入り

7,064( 7,770円 )

5日目

30
100.1~
133.3
10
10

1パック

5個入り

20,791( 22,870円 )

5日目

40
100.1~
209.7
10
10

1個

7,054( 7,759円 )

5日目

50
100.1~
280.3
10
10

1個

9,626( 10,589円 )

5日目

10
10.1~20.0
10.5
2
10

1パック

50個入り

6,721( 7,393円 )

5日目

10
10.1~20.0
16.5
4
10

1パック

50個入り

9,187( 10,106円 )

5日目

15
60.1~70.0
60.9
10
10

1パック

10個入り

6,130( 6,743円 )

5日目

16
60.1~70.0
66.0
10
10

1パック

10個入り

6,478( 7,126円 )

5日目

17.5
20.1~30.0
23.0
2.5
10

1パック

30個入り

7,483( 8,231円 )

5日目

3
~10.0
1.3
1
10

1パック

100個入り

7,837( 8,621円 )

5日目

3
~10.0
1.9
1.5
10

1パック

100個入り

7,841( 8,625円 )

5日目

3
~10.0
2.8
2.5
10

1パック

100個入り

7,998( 8,798円 )

5日目

3
~10.0
3.5
5
10

1パック

100個入り

8,464( 9,310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
~10.0
3.6
6
10

1パック

100個入り

8,445( 9,290円 )

5日目

4
~10.0
2.0
1
10

1パック

100個入り

7,844( 8,628円 )

5日目

4
~10.0
2.4
1.5
10

1パック

100個入り

7,999( 8,799円 )

6日目

4
~10.0
4.7
3
10

1パック

100個入り

8,467( 9,314円 )

5日目

4
~10.0
5.4
4
10

1パック

100個入り

8,599( 9,459円 )

5日目

4
~10.0
5.8
5
10

1パック

100個入り

8,758円

6,130

( 6,743円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
~10.0
2.6
1
10

1パック

100個入り

8,000( 8,800円 )

5日目

5
~10.0
7.6
4
10

1パック

100個入り

9,211( 10,132円 )

5日目

5
~10.0
9.6
8
10

1パック

50個入り

7,191円

5,033

( 5,536円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
~10.0
3.2
1
10

1パック

100個入り

8,159( 8,975円 )

5日目

6
~10.0
9.7
4
10

1パック

100個入り

10,447( 11,492円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

世界最強の磁力を誇るマグネット。
【特長】
・Nd(ネオジム/ネオジウム)、Fe(鉄)、B(ボロン)を主成分の磁石。
・異方性フェライト磁石に比べ約8倍程度強力なエネルギー積を持っており、機械的強度も優れている。
・ネオジム磁石(ネオジウム磁石)自体は錆びやすい為、通常表面処理にニッケルメッキを施している。
【用途】
・磁選機、工作機械、産業用ロボット、MRI、スピーカー、コンピューターのハードディスク等に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネオジム磁石 NdFeB 丸型

ネオジム磁石 NdFeB 丸型

    ネオジム磁石 NdFeB 丸型皿穴

    ネオジム磁石 NdFeB 丸型皿穴

      ネオジム磁石 NdFeB リング型 径方向

      ネオジム磁石 NdFeB リング型 径方向

        ネオジム磁石 NdFeB リング

        ネオジム磁石 NdFeB リング

          円柱型 サマコバ磁石

          円柱型 サマコバ磁石

            ネオジム磁石 バー型(丸タイプ)

            ネオジム磁石 バー型(丸タイプ)

              異方性フェライト磁石 丸型

              異方性フェライト磁石 丸型

                ネオジム磁石 丸型

                ネオジム磁石 丸型

                  リング型 サマコバ磁石

                  リング型 サマコバ磁石

                    丸型サマリウムコバルト磁石

                    丸型サマリウムコバルト磁石

                      サマリウムコバルト磁石 丸型

                      サマリウムコバルト磁石 丸型

                        C型 サマコバ磁石

                        C型 サマコバ磁石

                          リング型サマリウムコバルト磁石

                          リング型サマリウムコバルト磁石

                            メーカー マグファイン マグファイン マグファイン マグファイン ネオマグ マグナ マグナ マグナ ネオマグ 二六製作所 マグファイン ネオマグ 二六製作所
                            通常価格 4,390円 5,557円 26,641円 4,533円 1,180円 339円 111円 144円 3,388円 111円 3,948円 5,966円 1,048円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   3日目~  
                            形状 丸型 ホルダなし リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし 丸型 ホルダなし 丸型 ホルダなし 丸型 ホルダなし 丸型 ホルダなし リング型 ホルダなし 丸型 ホルダなし 丸型 ホルダなし アーク型 リング型 ホルダなし
                            マグネット種類(材質) ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 - ネオジム磁石 異方性フェライト磁石 ネオジム磁石 - コバルト磁石 コバルト磁石 - コバルト磁石
                            表面処理 ニッケルメッキ ニッケルメッキ - - - - - - - - - - -

                            ネオジム磁石 NdFeB 丸型のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            試作モデルの組付
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/02
                            試作モデルのカバーの仮止め用に使用しました。
                            樹脂に接着して使用しました。
                            サイズが豊富の為、ネジ設定ができないところでも使用できるため重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            開閉蓋施錠
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/26
                            質量少ないのに強い磁性で 商品美観損なわずしっかりした施錠出来ます
                            要望は一定数量発注を少ない受注数にお願いしたい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具部品
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/28
                            治具に使用しました。
                            比較的安価。
                            納期が早くて助かります。  

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ネオジム磁石の特徴は?
                            A
                            体積が小さくとも強力な磁力を発揮するため、工場製品・機械部品・医療用品からホビーユースまで幅広く使われております。他の磁石に比べ、機械的強度に優れています。
                            Q 耐熱温度はいくつですか?
                            A
                            約80度です。
                            等級(成分比率)を変えることにより耐熱温度は最大約230度まで高まりますが、その分ネオジム磁石のメリットである吸着力の高さが落ち込みます。
                            Q ネオジム磁石 NdFeB 丸型、外径:φ3 (型番:ND0121)の寸法公差を教えてください。
                            A
                            外径:φ3 (型番:ND0121)の寸法公差は、±0.1mmです。

                            マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました