(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FUNUTL-SUS-M8
フランジ付き Uナット【1~1,500個入り】 フランジツキ Uナット

フランジ付き Uナット FUNUTL-SUS-M8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
283円
税込単価
311円

施工のトータルコストダウンが可能なフランジ付きのUナット。【特長】・施工時の管...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

FUNUTL-SUS-M8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FUNUTL-SUS-M8 の仕様・寸法情報

商品情報

フランジ付き Uナットの仕様

フランジ付き UナットM6以下(図左)、M8以下(図右)の寸法図

フランジ付き UナットM6以下(図左)、M8以下(図右)の寸法図

フランジ付き UナットM12以下の寸法図

フランジ付き UナットM12以下の寸法図

 

(単位:mm)

 

呼び径
(d)
ピッチ
(p)
二面幅(s)座面径(φdc)全高(h)ねじ高さ
(m)
ツバ厚(c)
基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法許容差最小
M61100
-0.2
130
-0.4
6.9±0.361.2
M81.25120
-0.25
178.5±0.47.51.5

※一部の型番の情報のみ掲載しています。

ねじ関連コンテンツ

技術情報ねじの歴史/ねじの役目(ねじの基礎)
ねじの種類/ボルトの適性締付軸力/適性締付トルク(ねじの基礎)
ねじの破壊と強度計算/特殊ねじの使い方(ねじの基礎)
ねじ用材料(ねじ-10)
ねじのゆるみと防止策(ねじ-13)
特集ページねじ ポンチ絵設計相談サービス
寸法指定ねじ特集
ねじ型式ご提案・置き換えサービス
ねじのゆるみ止め特集
ネジザウルスのご紹介
関連商品ネジ用アクセサリー・カバーキャップ
ネジすべり止め液
ネジ神様

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
販売単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FUNUTL-SUS-M8

8
バラ(1個から購入可能)
10

1個

283( 311円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

施工のトータルコストダウンが可能なフランジ付きのUナット。
【特長】
・施工時の管理も容易で、さらに組み付け作業も簡単。
・部品点数の削減が可能なうえ、部品管理も容易。
・材質:ステンレス。
・表面処理:なし。
・ねじの呼び:M6/M8/M12。
・機能:ゆるみ止め。
【用途】
・オートバイなど締結作業・土木・建築・鉄道・橋梁などに最適。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

FUNUTL-SUS-M8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジ付き Uナットの型番FUNUTL-SUS-M8のページです。
型番FUNUTL-SUS-M8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フランジ付き Uナット

フランジ付き Uナット

    フランジステイブルナット(細目)

    フランジステイブルナット(細目)

      フランジナット(セレート無し)(細目)

      フランジナット(セレート無し)(細目)

        E-LOCKナット(フランジナットタイプ)平径大

        E-LOCKナット(フランジナットタイプ)平径大

          E-LOCKナット(フランジナットタイプ)小形

          E-LOCKナット(フランジナットタイプ)小形

            E-LOCKナット(細目)フランジナットタイプ

            E-LOCKナット(細目)フランジナットタイプ

              フランジステイブルナット(小形)

              フランジステイブルナット(小形)

                皿ばねナット(小型)(細目)

                皿ばねナット(小型)(細目)

                  スリーロックフランジ(細目)

                  スリーロックフランジ(細目)

                    フランジステイブルナット

                    フランジステイブルナット

                      フランジナット(セレート付)

                      フランジナット(セレート付)

                        スチール 皿ばねナット(ウィット)

                        スチール 皿ばねナット(ウィット)

                          フランジナット(セレート無し)並目

                          フランジナット(セレート無し)並目

                            メーカー SUNCO 双和製作所 SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 双和製作所 紀州ファスナー 紀州ファスナー 双和製作所 西精工 SUNCO 西精工
                            通常価格 283円 252円 130円 15,886円 13,292円 57円 162円 4,485円 44円 132円 9,919円 44円 151円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 ステンレス ステンレス - - - - ステンレス SWCH相当 スチール ステンレス ステンレス スチール -
                            表面処理 なし なし - - - - なし - - なし なし 三価クロメート -
                            ねじ山の種類 メートル並目 メートル細目 メートル細目 メートル並目 メートル並目 メートル細目 メートル並目 メートル細目 メートル細目 メートル並目 メートル並目 ウィット並目 メートル並目
                            表面処理(詳細) なし なし - - - - なし - - なし なし 三価ホワイト -
                            ゆるみ止め詳細 Uナット フリクションナット - フリクションナット フリクションナット フリクションナット フリクションナット - スリーロックナット フリクションナット セレート付ナット その他特殊形状 -

                            フランジ付き Uナットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのような材質がありますか?
                            A
                            鉄とステンレスです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FUNUTL-SUS-M12
                            FUNUTL-SUS-M6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 販売単位

                            76,225円

                            ( 83,848円 )

                            200個入り

                            1パック -

                            1日目

                            1012箱・パック

                            182,311円

                            ( 200,542円 )

                            1,500個入り

                            1パック -

                            1日目

                            106箱・パック

                            フランジ付ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました