(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WDR-FA50
直接照射照明 フラットリング型 DR-FAシリーズ LEDショウメイ チョクセツショウシャ

直接照射照明 フラットリング型 DR-FAシリーズ WDR-FA50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
79,101円
税込単価
87,011円

傾き角がない状態でリング状にLEDを配列させました。【特長】・素子からの光は対...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カタログの発光色 赤を表す文字を訂正いたします。
    正)赤→R
    誤)赤→L

型番

WDR-FA50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WDR-FA50 の仕様・寸法情報

商品情報

直接照射照明 直接照射フラットリング型 DR-FAシリーズの仕様

直接照射照明 直接照射フラットリング型 DR-FAシリーズの外観

直接照射照明 直接照射フラットリング型 DR-FAシリーズの外観

DR-FAシリーズの照射構造

DR-FAシリーズの照射構造

  • 傾き角のないリング型照明。
    よりリング状に近い照射面。正反射光を使用した撮像などに最適。
  • 多彩な照明色を揃えている。
    赤、白、青、緑、赤外(850nm,940nm)、紫外(365nm,375nm)色を標準で揃えている。検査対象や目的に応じた発光色の選択にもすぐ対応可能。赤外光・紫外光は発光波長を選択可能。
  • リング径の大きさも多彩。
    小面積照射型から大型照射型までいろいろなタイプを揃えている。被写体の大きさ、レンズ径、対象までの距離などにより選択可能。
DR-FA34の寸法図

DR-FA34の寸法図

DR-FA50の寸法図

DR-FA50の寸法図

DR-FA70の寸法図

DR-FA70の寸法図

DR-FA90の寸法図

DR-FA90の寸法図

DR-FA110の寸法図

DR-FA110の寸法図

DR-FA140の寸法図

DR-FA140の寸法図

DR-FA220の寸法図

DR-FA220の寸法図

 

白(W)/緑(G)/青(B)/紫外(UV)

発光色型式LED数(個)消費電力(W)
(W)白色
(G)緑色
(B)青色
(UV)紫外
(365、375、400nm)
□DR-FA34181.5
□DR-FA50544.4
□DR-FA70937.5
□DR-FA901028.2
□DR-FA11015912.8
□DR-FA14026420.2
□DR-FA22038430.8
  • ※ コネクタは、すべて「SM型」となります。

赤(R)/赤外(IR)

発光色型式LED数(個)消費電力(W)
(R)赤色
(IR)赤外
(850 or 940nm)
□DR-FA34180.8
□DR-FA50542.2
□DR-FA701084.4
□DR-FA902048.2
□DR-FA1102409.6
□DR-FA14026410.6
□DR-FA22038415.4
  • ※ コネクタは、すべて「SM型」となります。
 

型番リスト

型番
光種類
発光色
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
センター穴寸法 d(範囲)(mm)
センター穴寸法 d(mm)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WDR-FA50

可視光
ホワイト
30.1~50
50
4.1~5
4.4
5~20
15
15.1~20
18
-

1個

79,101( 87,011円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

傾き角がない状態でリング状にLEDを配列させました。
【特長】
・素子からの光は対象物をダイレクトに照射します。
・正反射光を必要とされるような場合に特に有効です。
・LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますが、設置距離が近すぎると真ん中が暗くなってしまいます。
・豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。
・リング径の大きさも多彩です。
【用途】
・各種異物検査、表面検査、印刷面汚れ・キズ検査など。

(i)ご注意

  • カタログの発光色 赤を表す文字を訂正いたします。
    正)赤→R
    誤)赤→L

カタログ

WDR-FA50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直接照射照明 フラットリング型 DR-FAシリーズの型番WDR-FA50のページです。
型番WDR-FA50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直接照射照明 フラットリング型 DR-FAシリーズ

直接照射照明 フラットリング型 DR-FAシリーズ

    直接照射照明 リング型 DRシリーズ

    直接照射照明 リング型 DRシリーズ

      直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

      直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

        直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

        直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

          直接照射照明 ハイパワーフラットリング型 DR-FHシリーズ

          直接照射照明 ハイパワーフラットリング型 DR-FHシリーズ

            無影リング照明 UNSシリーズ

            無影リング照明 UNSシリーズ

              間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

              間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

                LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

                LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

                  ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

                  ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

                    直接照射照明 直接照射スクエア型 DLシリーズ

                    直接照射照明 直接照射スクエア型 DLシリーズ

                      LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズ

                      LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズ

                        LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

                        LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

                          ドーム照明 無影ドーム型 FMシリーズ

                          ドーム照明 無影ドーム型 FMシリーズ

                            メーカー 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 U-TECHNOLOGY 日進電子工業 シーシーエス U-TECHNOLOGY 日進電子工業 シーシーエス シーシーエス 日進電子工業
                            通常価格 68,300円 70,769円 91,783円 95,885円 133,257円 66,215円 180,955円 92,997円 38,760円 63,005円 217,000円 56,998円 204,806円
                            通常出荷日 19日目   9日目~   14日目~   9日目~   19日目   4日目   19日目   5日目~   4日目   9日目~   10日目   5日目~   19日目  
                            本体種類 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 バックライト形 ドーム形 リング形 リング形
                            照射方向 垂直投光 斜光 斜光 垂直投光 垂直投光 斜光 斜光 垂直投光 - 垂直投光 斜光 斜光 斜光
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 直射光 直射光 直射光 直射光 直射光 集光 拡散光 面発光 集光 面発光 拡散光 直射光 拡散光

                            直接照射照明 フラットリング型 DR-FAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BDR-FA220
                            BDR-FA34
                            BDR-FA50
                            BDR-FA70
                            WDR-FA70
                            WDR-FA90
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            光種類 発光色 外形寸法 D(範囲)
                            (mm)
                            外形寸法 D
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            センター穴寸法 d(範囲)
                            (mm)
                            センター穴寸法 d
                            (mm)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)
                            波長
                            (nm)

                            404,406円

                            ( 444,847円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー200~22030.1~4030.8131~20015520.1~3022-

                            68,300円

                            ( 75,130円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー30.1~50341.1~21.55~201215.1~2018-

                            79,101円

                            ( 87,011円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー30.1~50504.1~54.45~201515.1~2018-

                            118,327円

                            ( 130,160円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー50.1~80706.1~87.530.1~403715.1~2018-

                            118,327円

                            ( 130,160円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ホワイト50.1~80706.1~87.530.1~403715.1~2018-

                            149,103円

                            ( 164,013円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ホワイト80.1~100908.1~108.240.1~505015.1~2018-

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました