(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BDR-90
直接照射照明 リング型 DRシリーズ LEDショウメイ チョクセツショウシャ

直接照射照明 リング型 DRシリーズ BDR-90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
149,103円
税込単価
164,013円

直接照射照明リング型の検査用照明。【特長】・リング上に配列されたLEDを中心付...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カタログの発光色 赤を表す文字を訂正いたします。
    正)赤→R
    誤)赤→L

型番

BDR-90 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BDR-90 の仕様・寸法情報

商品情報

直接照射照明 直接照射リング型 DRシリーズの仕様

直接照射照明 直接照射リング型 DRシリーズの外観

直接照射照明 直接照射リング型 DRシリーズの外観

DRシリーズの照射構造

DRシリーズの照射構造

  • LEDをリング状に配列。
    傾斜角があるので、中央付近をダイレクトに明るく均一照射。
  • 多彩な照明色を揃えている。
    赤、白、青、緑、赤外(850nm,940nm)、紫外(375nm,400nm)色を標準で揃えている。検査対象や目的に応じた発光色の選択にもすぐ対応可能。
  • リング径の大きさも多彩。
    小面積照射型から大型照射型までいろいろなタイプを揃えている。被写体の大きさ、レンズ径、対象までの距離などにより選択可能。
DR-40の寸法図

DR-40の寸法図

DR-50の寸法図

DR-50の寸法図

DR-70の寸法図

DR-70の寸法図

DR-90の寸法図

DR-90の寸法図

DR-110の寸法図

DR-110の寸法図

DR-140の寸法図

DR-140の寸法図

  • ※ 上記以外の型番についてはカタログをご参照ください。

直接照明リング型照明の撮影サンプル例

缶底面のカラー写真。

缶底面のカラー写真。

ほぼ均一に照射でき、文字もはっきり認識可能。(RDR-90使用)

ほぼ均一に照射でき、文字もはっきり認識可能。(RDR-90使用)

白(W)/緑(G)/青(B)/紫外(UV)

発光色型式傾斜角(°)LED数(個)消費電力(W)
(W)白色
(G)緑色
(B)青色
(UV)紫外
(365、375、400nm)
□DR-4017362.9
□DR-5020453.6
□DR-706907.2
□DR-90201088.7
□DR-1102515912.8
□DR-1403018014.4
□DR-1803027021.6
□DR-2203040832.7
□DR-2503046837.4
□DR-2903057045.6
  • ※ コネクタは、すべて「SM型」となります。
 

赤(L)/赤外(IR)

発光色型式傾斜角(°)LED数(個)消費電力(W)
(R)赤色
(IR)赤外
(850 or 940nm)
□DR-4017361.5
□DR-5020542.2
□DR-7061144.6
□DR-90202168.7
□DR-1102525210.1
□DR-1403036014.4
□DR-1803046218.5
□DR-2203040816.4
□DR-2503046818.7
□DR-2903057022.8
  • ※ コネクタは、すべて「SM型」となります。
 

型番リスト

型番
光種類
発光色
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
センター穴寸法 d(範囲)(mm)
センター穴寸法 d(mm)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BDR-90

可視光
ブルー
80.1~100
90
8.1~10
8.7
40.1~50
50
20.1~30
20.5
-

1個

149,103( 164,013円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

直接照射照明リング型の検査用照明。
【特長】
・リング上に配列されたLEDを中心付近に向けて実装。
・素子からの光は対象物をダイレクトに照射。
・LED素子は各々が拡がり角をもって発光するので、明るく均一な照射面になる。
・豊富な発光色、多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応可能。
【用途】
・各種印字検査、印刷面汚れ、キズ検査、測長検査など。

(i)ご注意

  • カタログの発光色 赤を表す文字を訂正いたします。
    正)赤→R
    誤)赤→L

カタログ

BDR-90で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直接照射照明 リング型 DRシリーズの型番BDR-90のページです。
型番BDR-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直接照射照明 リング型 DRシリーズ

直接照射照明 リング型 DRシリーズ

    直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

    直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

      直接照射照明 フラットリング型 DR-FAシリーズ

      直接照射照明 フラットリング型 DR-FAシリーズ

        直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

        直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

          無影リング照明 UNSシリーズ

          無影リング照明 UNSシリーズ

            ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

            ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

              間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

              間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

                透過照明 R面・透過型 BGシリーズ・KBシリーズ・KCシリーズ

                透過照明 R面・透過型 BGシリーズ・KBシリーズ・KCシリーズ

                  LEDリング照明(拡散光) HPR2シリーズ

                  LEDリング照明(拡散光) HPR2シリーズ

                    LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

                    LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

                      ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

                      ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

                        LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

                        LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

                          直接照射照明 ハイパワーフラットリング型 DR-FHシリーズ

                          直接照射照明 ハイパワーフラットリング型 DR-FHシリーズ

                            メーカー 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY 日進電子工業 日進電子工業 シーシーエス シーシーエス オプテックス・エフエー シーシーエス 日進電子工業
                            通常価格 70,769円 91,783円 68,300円 95,885円 66,215円 38,760円 180,955円 231,687円 89,998円 92,997円 28,536円 56,998円 133,257円
                            通常出荷日 9日目~   14日目~   19日目   9日目~   4日目   4日目   19日目   19日目   5日目~   5日目~   17日目   5日目~   19日目  
                            本体種類 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 バックライト形 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形
                            照射方向 斜光 斜光 垂直投光 垂直投光 斜光 - 斜光 垂直投光 斜光 垂直投光 斜光 斜光 垂直投光
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 直射光 直射光 直射光 直射光 集光 集光 拡散光 拡散光 拡散光 面発光 直射光 直射光 直射光

                            直接照射照明 リング型 DRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BDR-40
                            BDR-50
                            BDR-70
                            GDR-110
                            GDR-140
                            GDR-180
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            光種類 発光色 外形寸法 D(範囲)
                            (mm)
                            外形寸法 D
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            センター穴寸法 d(範囲)
                            (mm)
                            センター穴寸法 d
                            (mm)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)
                            波長
                            (nm)

                            70,769円

                            ( 77,846円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー30.1~50382.1~32.95~201515.1~2016-

                            86,388円

                            ( 95,027円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー30.1~50503.1~43.620.1~302815.1~2016-

                            118,327円

                            ( 130,160円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー50.1~80666.1~87.230.1~403615.1~2020-

                            178,927円

                            ( 196,820円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光グリーン100.1~13011010.1~2012.850.1~706020.1~3026-

                            235,658円

                            ( 259,224円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光グリーン130.1~15014010.1~2014.470.1~1009520.1~3028-

                            321,326円

                            ( 353,459円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光グリーン150.1~20018020.1~3021.6101~13013020.1~3028-

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました