(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

面型遠赤外線ヒーター

面型遠赤外線ヒーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
4,400円 ~ 6,420円
税込価格
4,840円 ~ 7,062円

イギリス、バルカン社製の遠赤外線放射面型ヒーター。【特長】・非接触で加熱する際...

詳細情報を確認する

  • 種類 単体:
    赤外線ヒータ
  • 発熱部材質:
    セラミック
  • 赤外線種類:
    セラミックパネル型
  • 定格電圧(V):
    200
  • 幅 W(mm):
    60
  • 分類:
    ヒータ本体

(i)ご注意

  • 一部商品仕様に変更点がございます。
    詳細は下記「商品情報」をご確認ください。

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

型式ご注意仕様変更
V-1-200V-400W一部仕様を変更しております。
・ヒータ面厚み:(6.5)→(9)mm
未定
V-1-200V-600W変更済
V-1TH-200V-400W未定
V-1TH-200V-600W変更済

外形図

面型遠赤外線ヒーター:関連画像

(1)電源リード線 (2)熱電対 (3)内部ヒーター線 (4)熱電対計測点 (5)セラミックス固定支柱 (6)熱電対リード線

面型遠赤外線ヒーター:関連画像

寸法図(V1)

面型遠赤外線ヒーター:関連画像

寸法図(V2)

製品仕様

被加熱物の大きさに合わせて、ヒーターの大きさが2種類ある。
それぞれの大きさに容量(W)を選べる。
また、センサーを内蔵した製品も選べる。

使用方法・使用事例

面型遠赤外線ヒーター 使用例1

 

面型遠赤外線ヒーター 使用例2

 

面型遠赤外線ヒーター 使用例3

 

  • 真空成型機にて基材(樹脂製シート等)の加熱用に使用。
  • 輻射熱を利用して加熱する被加熱物に使用。
  • 他に固体加熱用として使用可能。
  • 大きな板状の被加熱物を加熱する場合、端部は温度が低く、中央付近は温度が高くなる傾向にある。
  • 起伏や高低差がある被加熱物の場合、ヒーターとの距離の違いにより温度差を付けるような検討が必要な場合がある。
  • 細分化する事により温度ムラなく加熱する事が可能。
  • 温度センサーを内蔵した商品も選定可能。

商品特長詳細

  • 面状ヒーターですので、被加熱物を均一に加熱します。
  • 高ワット密度設計の為、急速に加熱します。
  • 約500℃まで昇温します。
  • 耐酸化・耐薬品に優れたセラミックを使用し、長寿命です。
  • コンパクトなので省スペースに役立ちます。
  • 起伏があり高低差のある箇所(自動車のダッシュボードの金型など)は、それぞれのヒーターに温度センサーを内蔵できるので、
    温度調節が可能です。

開発秘話

 

大きな樹脂製の板を加熱して成形する(真空成型機など)際には、その板を均一に加熱する必要性があります。従来のヒーターでは、均一に加熱する事は困難でしたが、当該製品の様に小型でそれぞれを温度コントロールする事が可能になりましたので、被加熱物の大きさに関わらず均一な加熱が可能になりました。

型番リスト

型番
定格容量(W)
長さ L(mm)
熱伝対センサ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400
245
なし
10

1個

4,994( 5,493円 )

3日目

400
245
あり
10

1個

6,420( 7,062円 )

3日目

600
245
あり
10

1個

6,420( 7,062円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
122
なし
10

1個

4,708( 5,179円 )

3日目

300
122
なし
10

1個

4,708( 5,179円 )

3日目

400
122
なし
10

1個

4,400( 4,840円 )

3日目

200
122
あり
10

1個

6,135( 6,749円 )

3日目

300
122
あり
10

1個

6,135( 6,749円 )

3日目

400
122
あり
10

1個

6,135( 6,749円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

イギリス、バルカン社製の遠赤外線放射面型ヒーター。
【特長】
・非接触で加熱する際、被加熱物に対し、短時間で均一な加熱、乾燥が可能。
・発熱体(ニクロム線)をセラミック碍子でモールドし発熱体の酸化を防いでいるため、長寿命。
・THタイプは温度センサを内蔵。高精度の温度管理をする事が可能。高効率で、とてもクリーン。
・マトリックスに並べ、各ヒーターを温度制御する事により、温度分布を精度よく制御する事が可能。
【用途】
・真空成型機の熱源。焼付塗装、塗装乾燥。自動車内装パーツ成形に使用。
・発泡スチロール製トレー、樹脂トレー成型に使用。

(i)ご注意

  • 一部商品仕様に変更点がございます。
    詳細は下記「商品情報」をご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

面型遠赤外線ヒーター

面型遠赤外線ヒーター

    コーツヒーター

    コーツヒーター

      コーツヒーター 反射傘

      コーツヒーター 反射傘

        遠赤外線ヒータ

        遠赤外線ヒータ

          ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0620G・IHE0640G

          ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0620G・IHE0640G

            ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0320G・IHE0340G

            ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0320G・IHE0340G

              ヒーター温度センサ N-CTCシリーズ

              ヒーター温度センサ N-CTCシリーズ

                ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0110A・IHE0120G

                ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0110A・IHE0120G

                  ベアリングヒーター SRシリーズ

                  ベアリングヒーター SRシリーズ

                    コーツヒーター ホルダー

                    コーツヒーター ホルダー

                      遠赤外線石英ガラス管ヒータ - 単品・反射ミラーセット品 -

                      遠赤外線石英ガラス管ヒータ - 単品・反射ミラーセット品 -

                        コーツヒーター スカート

                        コーツヒーター スカート

                          AC100V/ 8.8kW ジェットヒーター(50/60Hz兼用)

                          AC100V/ 8.8kW ジェットヒーター(50/60Hz兼用)

                            メーカー 加島 坂口電熱 坂口電熱 ミスミ 江藤電機 江藤電機 江藤電機 江藤電機 江藤電機 坂口電熱 ミスミ 坂口電熱 エスコ
                            通常価格 4,400円 8,715円 3,592円 4,060円 27,948円 23,441円 36,899円 11,720円 1,983円 296円 - 2,038円 110,687円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目~   7日目~   6日目~   7日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   2日目  
                            種類 単体 赤外線ヒータ - ヒーター部品 遠赤外線ヒータ - - - - - ヒーター部品 - ヒーター部品 -
                            発熱部材質 セラミック - アルミ セラミック - - - - - セラミック 石英ガラス アルミ -
                            赤外線種類 セラミックパネル型 - - - - - - - - - 石英ガラス管 - -
                            定格電圧(V) 200 - - 200 - - - - - - - - AC100(50/60Hz)
                            幅 W(mm) 60 - - - - - - - - - - - -

                            面型遠赤外線ヒーターのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            研究用に購入しました
                            評価 4.0満足度:4.02023/09/15
                            樹脂を乾燥する研究に使っています。このメーカーを以前より知っており、サイズ感や入手できるスピードからこの商品を選びました。取り付けは研究用途ですので工夫していますが、正常に動作しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            恒温炉のヒーター
                            評価 4.0満足度:4.02018/02/17
                            ヒートアップが早く、個別に温度制御ができるので、温度分布の制御がやりやすい。
                            今のところ期待通りの状態です。
                            寿命が長ければなお良し。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            非接触ヒータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました