(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィメイルコネクタ 20-FC4-H

フィメイルコネクタ 20-FC4-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

コクゴ ふっ素樹脂継手 フィメイルコネクタ 20-FC4-H。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この商品には専用治具が必要なります。

型番

103-16314 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
チューブサイズ規格
適用チューブ外径(mm) D(D1)
適用チューブ外径(インチ) D(D1)
品番
適用チューブ内径(Φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

103-16314

メートル系
6
-
20-6FC4-H
4

1個

3,300( 3,630円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コクゴ ふっ素樹脂継手 フィメイルコネクタ 20-FC4-H。

(i)ご注意

  • この商品には専用治具が必要なります。

Loading...

103-16314で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィメイルコネクタ 20-FC4-Hの型番103-16314のページです。
型番103-16314に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィメイルコネクタ 20-FC4-H

フィメイルコネクタ 20-FC4-H

    チューブフィッティング 30-12MCT12-C

    チューブフィッティング 30-12MCT12-C

      F-LOCK30 チューブフィッティング フロウエル 103-02212

      F-LOCK30 チューブフィッティング フロウエル 103-02212

        F-LOCK30 チューブフィッティング フロウエル 103-02201/02207

        F-LOCK30 チューブフィッティング フロウエル 103-02201/02207

          ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ チューブ出しレジューシングユニオンティ ミリサイズ

          ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ チューブ出しレジューシングユニオンティ ミリサイズ

            ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング チューブ出しユニオンエルボ LQ1E-T インチサイズ

            ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング チューブ出しユニオンエルボ LQ1E-T インチサイズ

              PFAストレート・ユニオン SFU-61042-011

              PFAストレート・ユニオン SFU-61042-011

                メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ SMC SMC コクゴ
                通常価格 3,300円 5,287円 2,290円 1,431円 5,589円 16,957円 4,600円
                通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                種類 継手本体 - 継手本体 継手本体 継手本体 継手本体 -
                接続種類 ねじ⇔管 - ねじ⇔管 ねじ⇔管 管⇔チューブ出し 管⇔チューブ出し -
                ねじ・管 接続種類 めねじストレート - おねじストレート おねじストレート - - -
                寸法(mm) A:36×B:9×C:17×D:11×E:4×F:14×W:19 - - - - - -
                接続ネジ R1/4 - - - - - -

                フィメイルコネクタ 20-FC4-Hのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました