(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニオンティ 20-UT-P

ユニオンティ 20-UT-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,115円
税込単価
12,227円

【特長】チューブ内径が8・10で管・管同径,接続種類がユニオンエルボのユニオン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この商品には専用治具が必要なります。

型番

103-15609 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径(mm) D(D1)
品番
適用チューブ内径(Φ)
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

103-15609

12
20-12UT-P
10
B:38×C:25×D:18×E:10×F:26×TYPE/P

1個

11,115( 12,227円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
チューブ内径が8・10で管・管同径,接続種類がユニオンエルボのユニオンティです。

(i)ご注意

  • この商品には専用治具が必要なります。

Loading...

103-15609で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニオンティ 20-UT-Pの型番103-15609のページです。
型番103-15609に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニオンティ 20-UT-P

ユニオンティ 20-UT-P

    ユニオンティ 20-19UT-P

    ユニオンティ 20-19UT-P

      ユニオンエルボ 20-UE-P/H

      ユニオンエルボ 20-UE-P/H

        メイルエルボ 20-ME-P

        メイルエルボ 20-ME-P

          メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
          通常価格 11,115円 19,275円 6,229円 3,920円
          通常出荷日 7日目   7日目   7日目~   7日目~  
          チューブサイズ規格 メートル系 - - -
          種類 継手本体 - 継手本体 継手本体
          接続種類 管⇔管同径接続 - 管⇔管同径接続 ねじ⇔管
          管・管同径 接続種類 ユニオンエルボ - ユニオンエルボ -
          入数 1個 - 1個 1個

          ユニオンティ 20-UT-Pのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました