(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:103-15502
ユニオンエルボ 20-UE-P/H ユニオンエルボ 20-9.5UE-P

ユニオンエルボ 20-UE-P/H 103-15502

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,229円
税込単価
6,852円

コクゴ ふっ素樹脂継手 ユニオンエルボ 20-UE-P/H。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この商品には専用治具が必要なります。

型番

103-15502 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

103-15502 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
チューブサイズ規格
適用チューブ外径(mm) D(D1)
適用チューブ外径(インチ) D(D1)
品番
適用チューブ内径(Φ)
Tチューブサイズ(mm)
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

103-15502

インチ系
-
3/8"
20-9.5UE-P
6.3
-
B:33×C:21×D:16×E:8×F:22×TYPE/P

1個

6,229( 6,852円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コクゴ ふっ素樹脂継手 ユニオンエルボ 20-UE-P/H。

(i)ご注意

  • この商品には専用治具が必要なります。

103-15502で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニオンエルボ 20-UE-P/Hの型番103-15502のページです。
型番103-15502に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニオンエルボ 20-UE-P/H

ユニオンエルボ 20-UE-P/H

    メイルエルボ 20-ME-P

    メイルエルボ 20-ME-P

      ユニオンティ 20-UT-P

      ユニオンティ 20-UT-P

        ユニオンティ 20-19UT-P

        ユニオンティ 20-19UT-P

          メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
          通常価格 6,229円 3,920円 11,115円 19,275円
          通常出荷日 7日目~   7日目~   7日目   7日目  
          種類 継手本体 継手本体 継手本体 -
          接続種類 管⇔管同径接続 ねじ⇔管 管⇔管同径接続 -
          管・管同径 接続種類 ユニオンエルボ - ユニオンエルボ -
          入数 1個 1個 1個 -

          ユニオンエルボ 20-UE-P/Hのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          103-15508
          103-15509
          103-15510
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          チューブサイズ規格 適用チューブ外径(mm) D(D1) 適用チューブ外径(インチ) D(D1) 品番 適用チューブ内径
          (Φ)
          Tチューブサイズ
          (mm)
          寸法
          (mm)

          6,229円

          ( 6,852円 )
          1個 -

          9日目

          メートル系10-20-10UE-P8-B:33×C:21×D:16×E:8×F:22×TYPE/P

          9,060円

          ( 9,966円 )
          1個 -

          7日目

          メートル系12-20-12UE-P10-B:38×C:25×D:18×E:10×F:26×TYPE/P

          11,362円

          ( 12,498円 )
          1個 -

          7日目

          メートル系14-20-14UE-H12-B:36×C:25×D:18×E:12×F:26×W:22×TYPE/H

          ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました