(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メイルエルボ 20-ME-H

メイルエルボ 20-ME-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,939円
税込単価
6,533円

【特長】接続ネジが、R3/4・R3/8の2種あるメイルエルボです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この商品には専用治具が必要なります。

型番

103-15233 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
品番
寸法(mm)
接続ネジ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

103-15233

20-14ME6-H
B:36×C:25×D:18×E:8×F:26×G:28×W:22
R3/8

1個

5,939( 6,533円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
接続ネジが、R3/4・R3/8の2種あるメイルエルボです。

(i)ご注意

  • この商品には専用治具が必要なります。

103-15233で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メイルエルボ 20-ME-Hの型番103-15233のページです。
型番103-15233に関する仕様情報を記載しております。

メイルエルボ 20-ME-Hのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました