(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:103-15134
メイルコネクター 20-MC-P/H メイルコネクター 20-19MC12-P

メイルコネクター 20-MC-P/H 103-15134

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,502円
税込単価
7,152円

高温流体に最適!専用工具で誰でも簡単施工【特長】・フッ素樹脂継手20シリーズは...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この商品には専用治具が必要なります。

型番

103-15134 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

103-15134 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
チューブサイズ規格
適用チューブ外径(mm) D(D1)
適用チューブ外径(インチ) D(D1)
品番
適用チューブ内径(Φ)
Tチューブサイズ(mm)
寸法(mm)
接続ネジ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

103-15134

メートル系
25
-
20-19MC12-P
22
25×22(又は1×7×8)
A:57.5×B:19×C:31×D:23×E:16×F:34×W:30×I:16
R3/4

1個

6,502( 7,152円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高温流体に最適!専用工具で誰でも簡単施工
【特長】
・フッ素樹脂継手20シリーズは、チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので、抜ける心配がありません
・耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群のため、半導体用に最適です

(i)ご注意

  • この商品には専用治具が必要なります。

Loading...

103-15134で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メイルコネクター 20-MC-P/Hの型番103-15134のページです。
型番103-15134に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メイルコネクター 20-MC-P/H

メイルコネクター 20-MC-P/H

    メイルエルボ 20-ME-P

    メイルエルボ 20-ME-P

      メーカー コクゴ コクゴ
      通常価格 2,049円 3,920円
      通常出荷日 7日目   7日目~  
      種類 継手本体 継手本体
      接続種類 ねじ⇔管 ねじ⇔管
      ねじ・管 接続種類 おねじストレート おねじエルボ
      入数 1個 1個

      メイルコネクター 20-MC-P/Hのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      103-15111
      103-15115
      103-15120
      103-15135
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      チューブサイズ規格 適用チューブ外径(mm) D(D1) 適用チューブ外径(インチ) D(D1) 品番 適用チューブ内径
      (Φ)
      Tチューブサイズ
      (mm)
      寸法
      (mm)
      接続ネジ

      3,670円

      ( 4,037円 )
      1個 -

      7日目

      インチ系-1/2"20-12.7MC8-P9.5-A:49×B:17×C:25×D:18×E:10×F:26×W:24×I:12R1/2

      2,049円

      ( 2,254円 )
      1個 -

      7日目

      メートル系4-20-4MC2-H3-A:26×B:9×C:11×D:7×E:3×F:10×W:10R1/8

      3,319円

      ( 3,651円 )
      1個 -

      7日目

      メートル系6-20-6MC8-H4-A:41×B:17×C:17×D:11×E:4×F:14×W:22R1/2

      15,839円

      ( 17,423円 )
      1個 -

      7日目

      メートル系25-20-25MC12-P2225×22(又は1×7×8)A:66.5×B:19×C:40×D:32×E:22×F:41×W:36×I:16R3/4

      ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました