(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メイルコネクター 20-6MC2-H

通常単価(税別)
1,938円
税込単価
2,132円

【仕様】・品番:20-6MC2-H・Tチューブサイズ(外径×内径):6×4・R...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この商品には専用治具が必要なります。

型番

103-15117 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

103-15117

1個

1,938( 2,132円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:20-6MC2-H
・Tチューブサイズ(外径×内径):6×4
・R(TP):1/8
・寸法:A(mm)32×B(mm)9×C(mm)17×D(mm)11×E(mm)4×F(mm)14×W(mm)12×I(mm)―
・入数:1個

(i)ご注意

  • この商品には専用治具が必要なります。

103-15117で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メイルコネクター 20-6MC2-Hの型番103-15117のページです。
型番103-15117に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メイルコネクター 20-6MC2-H

メイルコネクター 20-6MC2-H

    メイルコネクター 20-6MC4-H

    メイルコネクター 20-6MC4-H

      メーカー コクゴ コクゴ
      通常価格 1,938円 1,938円
      通常出荷日 15日目   15日目  

      メイルコネクター 20-6MC2-Hのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました