(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チューブフィッティング 30-UT-C

チューブフィッティング 30-UT-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,099円
税込単価
4,509円

チューブを挿入してナットを締めるだけ!お手軽簡単施工【特長】・ボディの外側をテ...

詳細情報を確認する

型番

103-03102 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
チューブサイズ規格
適用チューブ外径(mm) D(D1)
適用チューブ外径(インチ) D(D1)
品番
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

103-03102

メートル系
4
-
30-4UT-C
A:30×B:15×C:11×D:7×E:3×F:10×W:8

1個

4,099( 4,509円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チューブを挿入してナットを締めるだけ!お手軽簡単施工
【特長】
・ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します
・施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます
・インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です
・耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です
・全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます

Loading...

103-03102で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブフィッティング 30-UT-Cの型番103-03102のページです。
型番103-03102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チューブフィッティング 30-UT-C

チューブフィッティング 30-UT-C

    メイルブランチティ 20-10MBT6-H

    メイルブランチティ 20-10MBT6-H

      メイルブランチティ 20-6MBT4-H

      メイルブランチティ 20-6MBT4-H

        チューブフィッティング 30-UE-C

        チューブフィッティング 30-UE-C

          チューブフィッティング 30-U-C

          チューブフィッティング 30-U-C

            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
            通常価格 4,099円 6,329円 4,509円 3,487円 2,128円
            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
            種類 継手本体 - - 継手本体 継手本体
            接続種類 管⇔管同径接続 - - 管⇔管同径接続 管⇔管同径接続
            管・管同径 接続種類 ユニオンエルボ - - ユニオンエルボ ユニオンストレート
            入数 1個 - - 1個 1個

            チューブフィッティング 30-UT-Cのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました