(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チューブフィッティング 30-BU-C

チューブフィッティング 30-BU-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,739円
税込単価
4,113円

チューブを挿入してナットを締めるだけ!お手軽簡単施工【特長】・ボディの外側をテ...

詳細情報を確認する

型番

103-02804 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
チューブサイズ規格
適用チューブ外径(mm) D(D1)
適用チューブ外径(インチ) D(D1)
品番
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

103-02804

メートル/インチ系
8
5/16"
30-8BU-C
A:51×B:28×C:18×D:12×E:6×F:17×W:17×Wx:19×Gパネル穴径:14.2×パネル最大厚さ:6×Wx:19

1個

3,739( 4,113円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チューブを挿入してナットを締めるだけ!お手軽簡単施工
【特長】
・ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します
・施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます
・インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です
・耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です
・全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます

103-02804で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブフィッティング 30-BU-Cの型番103-02804のページです。
型番103-02804に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チューブフィッティング 30-BU-C

チューブフィッティング 30-BU-C

    チューブフィッティング 30-U-C

    チューブフィッティング 30-U-C

      パネルユニオン 20-BUH-H

      パネルユニオン 20-BUH-H

        コクゴ チューブフィッティング(30-3U-C/30-6U-C)

        コクゴ チューブフィッティング(30-3U-C/30-6U-C)

          メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
          通常価格 3,739円 2,128円 4,299円 1,561円
          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目  
          種類 継手本体 継手本体 継手本体 継手本体
          接続種類 管⇔管同径接続 管⇔管同径接続 管⇔管同径接続 管⇔管同径接続
          管・管同径 接続種類 パネルマウントユニオン ユニオンストレート ユニオンストレート ユニオンストレート
          接続ネジ R1/2 R1/2 - R1/2
          入数 1個 1個 1個 1個

          チューブフィッティング 30-BU-Cのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました