(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コクゴ チューブフィッティング(30-3U-C/30-6U-C)

コクゴ チューブフィッティング(30-3U-C/30-6U-C)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,561円 ~ 1,778円
税込価格
1,717円 ~ 1,956円

チューブを挿入してナットを締めるだけ!お手軽簡単施工【特長】・ボディの外側をテ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

チューブフィッティング 30-3U-C 外形図01

型番リスト

型番
適用チューブ外径(mm) D(D1)
適用チューブ外径(インチ) D(D1)
品番
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
1/8"
30-3U-C
A:23×B:36×C:9×D:5×E:2×F:8×W:7

1個

1,778( 1,956円 )

7日目

6
1/4"
30-6U-C
A:33×B:36×C:14×D:10×E:4×F:12×W:10

1個

1,561( 1,717円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チューブを挿入してナットを締めるだけ!お手軽簡単施工
【特長】
・ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します
・施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます
・インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です
・耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です
・全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コクゴ チューブフィッティング(30-3U-C/30-6U-C)

コクゴ チューブフィッティング(30-3U-C/30-6U-C)

    チューブフィッティング 30-U-C

    チューブフィッティング 30-U-C

      チューブフィッティング 30-BU-C

      チューブフィッティング 30-BU-C

        ふっ素樹脂継手 ユニオンティ

        ふっ素樹脂継手 ユニオンティ

          パネルユニオン 20-BUH-H

          パネルユニオン 20-BUH-H

            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ ミスミ コクゴ
            通常価格 1,561円 2,128円 3,739円 2,630円 4,299円
            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
            チューブサイズ規格 メートル/インチ系 - - メートル系 -
            種類 継手本体 継手本体 継手本体 継手本体 継手本体
            接続種類 管⇔管同径接続 管⇔管同径接続 管⇔管同径接続 管⇔管同径接続 管⇔管同径接続
            管・管同径 接続種類 ユニオンストレート ユニオンストレート パネルマウントユニオン ユニオンティ ユニオンストレート
            接続ネジ R1/2 R1/2 R1/2 - -

            コクゴ チューブフィッティング(30-3U-C/30-6U-C)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました