(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チューブフィッティング 30-ME-C

チューブフィッティング 30-ME-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,849円
税込単価
3,134円

チューブを挿入してナットを締めるだけ!お手軽簡単施工【特長】・ボディの外側をテ...

詳細情報を確認する

型番

103-02410 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
チューブサイズ規格
適用チューブ外径(mm) D(D1)
適用チューブ外径(インチ) D(D1)
品番
寸法(mm)
接続ネジ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

103-02410

メートル/インチ系
8
5/16"
30-8ME4-C
B:25×C:18×D:12×E:6×F:17×G:24×W:14
R1/4

1個

2,849( 3,134円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チューブを挿入してナットを締めるだけ!お手軽簡単施工
【特長】
・ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します
・施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます
・インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です
・耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です
・全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます

103-02410で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブフィッティング 30-ME-Cの型番103-02410のページです。
型番103-02410に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チューブフィッティング 30-ME-C

チューブフィッティング 30-ME-C

    チューブフィッティング 30-4RU3-C

    チューブフィッティング 30-4RU3-C

      チューブフィッティング 30-6CP-C

      チューブフィッティング 30-6CP-C

        メーカー コクゴ コクゴ コクゴ
        通常価格 2,849円 1,778円 1,496円
        通常出荷日 7日目   7日目   5日目  
        種類 継手本体 - -
        接続種類 ねじ⇔管 - -
        ねじ・管 接続種類 おねじエルボ - -
        入数 1個 - -

        チューブフィッティング 30-ME-Cのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました