(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

F-LOCK30 チューブフィッティング フロウエル 103-02212

F-LOCK30 チューブフィッティング フロウエル 103-02212

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,290円
税込単価
2,519円

【特長】・MCTタイプは、MCと外観、機能がほとんど同じですが、チューブ外径と...

詳細情報を確認する

型番

103-02212 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

103-02212

30-10MCT6-C

1個

2,290( 2,519円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MCTタイプは、MCと外観、機能がほとんど同じですが、チューブ外径と同一径でボディの内径を貫通させてあります。そのためチューブは、フィッティングのボディを通過して自由な位置でセットすることができます
・貫通コネクタ

Loading...

103-02212で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F-LOCK30 チューブフィッティング フロウエル 103-02212の型番103-02212のページです。
型番103-02212に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

F-LOCK30 チューブフィッティング フロウエル 103-02212

F-LOCK30 チューブフィッティング フロウエル 103-02212

    チューブフィッティング 30-12MCT12-C

    チューブフィッティング 30-12MCT12-C

      F-LOCK30 チューブフィッティング フロウエル 103-02201/02207

      F-LOCK30 チューブフィッティング フロウエル 103-02201/02207

        フィメイルコネクタ 20-FC4-H

        フィメイルコネクタ 20-FC4-H

          ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ チューブ出しレジューシングユニオンティ ミリサイズ

          ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ チューブ出しレジューシングユニオンティ ミリサイズ

            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ SMC
            通常価格 2,290円 5,287円 1,431円 3,300円 5,589円
            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
            種類 継手本体 - 継手本体 継手本体 継手本体
            接続種類 ねじ⇔管 - ねじ⇔管 ねじ⇔管 管⇔チューブ出し
            ねじ・管 接続種類 おねじストレート - おねじストレート めねじストレート -
            入数 1個 - 1個 1個 -

            F-LOCK30 チューブフィッティング フロウエル 103-02212のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました