(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チューブフィッティング 30-MC-C

チューブフィッティング 30-MC-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,290円 ~ 2,868円
税込価格
2,519円 ~ 3,155円

【特長】・ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボデ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手本体
  • 接続種類:
    ねじ⇔管
  • ねじ・管 接続種類:
    おねじストレート
  • 最高使用温度(℃):
    100(標準品ECTFEナット)
  • 入数:
    1個
  • 適用チューブ材:
    PFA、PTFEふっ素樹脂チューブ
  • 使用材質:
    ボディ…圧縮及び押し出し成形によるふっ素樹脂(PTFE)より精密NCにて製作、ナット…-C(標準品)ECTFEふっ素樹脂の射出一体成形品

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
チューブサイズ規格
適用チューブ外径(mm) D(D1)
適用チューブ外径(インチ) D(D1)
品番
寸法(mm)
接続ネジ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
メートル/インチ系
6
1/4"
30-6MC6-C
A:33×B:13×C:14×D:10×E:4×F:12×W:17
R3/8

1個

2,350( 2,585円 )

7日目

メートル/インチ系
6
1/4"
30-6MC8-C
A:38×B:17×C:14×D:10×E:4×F:12×W:22
R1/2

1個

2,868( 3,155円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します
・施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます
・インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です
・耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です
・機種が豊富で、しかも全機種即納体制で管理しています
・全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チューブフィッティング 30-MC-C

チューブフィッティング 30-MC-C

    チューブフィッティング 30-6MC2-C

    チューブフィッティング 30-6MC2-C

      メーカー コクゴ コクゴ
      通常価格 2,290円 1,389円
      通常出荷日 7日目   7日目  
      種類 継手本体 -
      接続種類 ねじ⇔管 -
      ねじ・管 接続種類 おねじストレート -
      最高使用温度(℃) 100(標準品ECTFEナット) -
      入数 1個 -

      チューブフィッティング 30-MC-Cのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました