(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PFAユニオン・ティ TFU-1/41050-016

PFAユニオン・ティ TFU-1/41050-016

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,009円
税込単価
6,610円

【仕様】・品番:TFU-1/4・Tチューブサイズ外径:1/4・寸法:T(チュー...

詳細情報を確認する

型番

103-00306 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

103-00306

1個

6,009( 6,610円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:TFU-1/4
・Tチューブサイズ外径:1/4
・寸法:T(チューブ外径)×1/4"×A(mm)29×D(mm)21
【特長】
・優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
・入数:1個

103-00306で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PFAユニオン・ティ TFU-1/41050-016の型番103-00306のページです。
型番103-00306に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PFAユニオン・ティ TFU-1/41050-016

PFAユニオン・ティ TFU-1/41050-016

    PFAユニオン・エルボー

    PFAユニオン・エルボー

      PFAメイル・エルボー 1063-045LFH-1/4-R1/4

      PFAメイル・エルボー 1063-045LFH-1/4-R1/4

        PFAストレート・ユニオン SFU-1/41042-016

        PFAストレート・ユニオン SFU-1/41042-016

          メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
          通常価格 6,009円 4,554円 4,200円 4,600円
          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目  

          PFAユニオン・ティ TFU-1/41050-016のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました