(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:103-00206
PFAユニオン・エルボー PFAユニオン・エルボー LFU-1/41046-016

PFAユニオン・エルボー 103-00206

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,554円
税込単価
5,009円

【特長】・優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェル...

詳細情報を確認する

型番

103-00206 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

103-00206 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
チューブサイズ規格
適用チューブ外径(mm) D(D1)
適用チューブ外径(インチ) D(D1)
品番
寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

103-00206

インチ系
-
1/4"
LFU-1/4
A:29×D:21
1046-016

1個

4,554( 5,009円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています

103-00206で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PFAユニオン・エルボーの型番103-00206のページです。
型番103-00206に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PFAユニオン・エルボー

PFAユニオン・エルボー

    PFAストレート・ユニオン SFU-61042-011

    PFAストレート・ユニオン SFU-61042-011

      チューブフィッティング 30-ME-C

      チューブフィッティング 30-ME-C

        メーカー コクゴ コクゴ コクゴ
        通常価格 4,554円 4,459円 2,849円
        通常出荷日 5日目   7日目   7日目  
        種類 継手本体 - 継手本体
        本体材質 PFA - -
        接続種類 管⇔管同径接続 - ねじ⇔管
        管・管同径 接続種類 ユニオンエルボ - -
        入数 1個 - 1個

        PFAユニオン・エルボーのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        103-00205
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        チューブサイズ規格 適用チューブ外径(mm) D(D1) 適用チューブ外径(インチ) D(D1) 品番 寸法
        (mm)
        内容量

        12,406円

        ( 13,647円 )
        1個 あり

        5日目

        メートル系19-LFU-19A:45×D:371046-015

        ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました