(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:102-37706
コクゴ ETFEチューブ10m巻 ETFEチューブ

コクゴ ETFEチューブ10m巻 102-37706

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,066円
税込単価
14,373円

【特長】・新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕さ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品形成事情により、カタログ記載寸法より誤差が生じる可能性があります。

型番

102-37706 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

102-37706 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(φ)
内径(φ)
品番
耐圧(Mpa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

102-37706

1/16″(1.59)
1
T-085-10
8.3

1個

13,066( 14,373円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます

(i)ご注意

  • 商品形成事情により、カタログ記載寸法より誤差が生じる可能性があります。

102-37706で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コクゴ ETFEチューブ10m巻の型番102-37706のページです。
型番102-37706に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コクゴ ETFEチューブ10m巻

コクゴ ETFEチューブ10m巻

    ふっ素ゴムチューブ 透明タイプ

    ふっ素ゴムチューブ 透明タイプ

      ふっ素樹脂ホース(2フッ化系)

      ふっ素樹脂ホース(2フッ化系)

        ふっ素ゴムチューブ 高耐熱タイプ

        ふっ素ゴムチューブ 高耐熱タイプ

          フレキシブルふっ素樹脂チューブ

          フレキシブルふっ素樹脂チューブ

            ソフトポリウレタンチューブ TUSシリーズ

            ソフトポリウレタンチューブ TUSシリーズ

              コンパクトエアーフィッティング チューブ

              コンパクトエアーフィッティング チューブ

                メーカー コクゴ ミスミ エスコ ミスミ ミスミ SMC ミスミ
                通常価格 13,066円 - 1,340円 - 7,110円 1,689円 2,220円
                通常出荷日 5日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                材質 ふっ素樹脂 ふっ素ゴム ふっ素樹脂 ふっ素ゴム ふっ素樹脂 ウレタン ウレタン
                材質 ふっ素樹脂 その他 - - - ふっ素樹脂(PFA) - -
                長さ 10m - - - - - -
                材質詳細 ETFE - - - - - -

                コクゴ ETFEチューブ10m巻のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                102-37701
                102-37702
                102-37703
                102-37704
                102-37705
                102-37707
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                外径
                (φ)
                内径
                (φ)
                品番 耐圧
                (Mpa)

                15,700円

                ( 17,270円 )
                1個 -

                5日目

                1/32″(0.8)0.25T-084-1015.2

                18,300円

                ( 20,130円 )
                1個 あり

                5日目

                1/16″(1.59)0.17T-078-1020

                16,163円

                ( 17,779円 )
                1個 -

                5日目

                1/16″(1.59)0.25T-080-1018.6

                16,600円

                ( 18,260円 )
                1個 -

                5日目

                1/16″(1.59)0.5T-082-1015.2

                15,700円

                ( 17,270円 )
                1個 -

                5日目

                1/16″(1.59)0.75T-083-1011.7

                33,900円

                ( 37,290円 )
                1個 -

                5日目

                1/8″(3.18)1.59T-086-1011

                エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました