(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチウルトラチューブ(補強糸あり1B)

マルチウルトラチューブ(補強糸あり1B)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,100円
税込単価
4,510円

【特長】・内面は、ふっ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群・無抽出ホースな...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 材質:
    塩化ビニール
  • 色:
    複数色
  • 定尺長さ(m):
    50
  • 色詳細:
    内面/乳白色、外面/透明アミ目
  • 材質詳細:
    内面:フッ素樹脂製、補強糸:ポリエステル1B

(i)ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となります。"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。(102-0570702・102-0570402のみ)
  • 商品形成事情により、カタログ記載寸法より誤差が生じる可能性があります。

型番

102-0570402 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(φ)
内径(φ)
最高使用圧力(Mpa)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

102-0570402

16
10
1.2
1m/カット

1個

4,100( 4,510円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内面は、ふっ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群
・無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません
・非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます
・補強ホースですから、耐圧性に優れています
【用途】
・溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ

(i)ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となります。"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。(102-0570702・102-0570402のみ)
  • 商品形成事情により、カタログ記載寸法より誤差が生じる可能性があります。

102-0570402で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチウルトラチューブ(補強糸あり1B)の型番102-0570402のページです。
型番102-0570402に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチウルトラチューブ(補強糸あり1B)

マルチウルトラチューブ(補強糸あり1B)

    ハッコウ プレッシャーホース 32×41 カット

    ハッコウ プレッシャーホース 32×41 カット

      ハッコウ プレッシャーホース 4×9 カット

      ハッコウ プレッシャーホース 4×9 カット

        プレッシャーホース カット

        プレッシャーホース カット

          ハッコウ プレッシャーホース 6×11 カット

          ハッコウ プレッシャーホース 6×11 カット

            メーカー コクゴ 八興 八興 八興 八興
            通常価格 4,100円 798円 85円 70,393円 92円
            通常出荷日 6日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
            種類 ストレート - - ストレート -
            材質 塩化ビニール - - - -
            複数色 - - その他 -
            定尺長さ(m) 50 - - - -
            色詳細 内面/乳白色、外面/透明アミ目 - - - -

            マルチウルトラチューブ(補強糸あり1B)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました