(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パネルパーツ 吸音ボード SAB

パネルパーツ 吸音ボード SAB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,570円
税込単価
3,927円

イマオコーポレーション 防音材 パネルパーツ 吸音ボード SAB

詳細情報を確認する

  • 材質:
    発泡ウレタン
  • 寸法(mm):
    480×480
  • 厚さ(mm):
    20

型番

SAB4848 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

パネルパーツ 吸音ボード SAB 外形図

ボード厚さt=20

製品仕様

材質(スポンジ)発泡ウレタン
材質(表箔)PVC(ポリ塩化ビニル)
耐熱温度-40℃~100℃
熱伝導率0.033W/m・k
難燃性FMVSS302、DIN75200
質量117g/枚

使用例

パネルパーツ 吸音ボード SAB 使用例

片面にはシールが付いておりますので、パネル等に貼り付けてご使用ください。

性質性能情報・試験情報

吸音率

パネルパーツ 吸音ボード SAB 吸音率図

型番リスト

型番
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAB4848

1
10

1個

3,570( 3,927円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーション 防音材 パネルパーツ 吸音ボード SAB

カタログ

 

SAB4848で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルパーツ 吸音ボード SABの型番SAB4848のページです。
型番SAB4848に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネルパーツ 吸音ボード SAB

パネルパーツ 吸音ボード SAB

    防音パネル Shizumare用内側グラスウール

    防音パネル Shizumare用内側グラスウール

      吸音パネル マグネット付

      吸音パネル マグネット付

        テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare(シズマーレ) 耐熱タイプ

        テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare(シズマーレ) 耐熱タイプ

          テクセルSAINT使用防音ボックス Shizumare(シズマーレ)

          テクセルSAINT使用防音ボックス Shizumare(シズマーレ)

            防音材 固定寸法タイプ

            防音材 固定寸法タイプ

              防振マウント-カップマウント型

              防振マウント-カップマウント型

                防音材 フリー寸法指定タイプ

                防音材 フリー寸法指定タイプ

                  コンベヤ用ベルト受けカバーJ

                  コンベヤ用ベルト受けカバーJ

                    コンベヤ用ベルト受けカバーC

                    コンベヤ用ベルト受けカバーC

                      コンベヤ用ベルト受けカバーL

                      コンベヤ用ベルト受けカバーL

                        コンベヤ用ベルト受けカバーH

                        コンベヤ用ベルト受けカバーH

                          コンベヤ用ベルト受けカバーD

                          コンベヤ用ベルト受けカバーD

                            メーカー イマオコーポレーション トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ ESR ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 3,570円 22,244円 9,743円 38,894円 22,110円 - 7,175円 - - - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目~   3日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            材質 発泡ウレタン - - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm) 480×480 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 20 - - - - - - - - - - - -

                            パネルパーツ 吸音ボード SABのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            テスト用
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/22
                            この商品は社内で製品のテストを行うために購入しました。このテストで遮音性などを確認できましたので、無事に製品の量産化まで進めることができました。製品性能が高くて、求める遮音性も見込んだ以上の効果があってよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防音材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました