(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRXタンパー B0ナベ【2,000~4,500個入り】

TRXタンパー B0ナベ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,018円 ~ 39,205円
税込価格
6,620円 ~ 43,126円

雌ネジがなくても、自分で部材にねじ立てしながらねじ込むことができるネジ。【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい

型番

未確定31件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.6
8
[三価クロメート] 三価ブラック
M2.6
M2.6X8
M2.6-8
10

1パック

3,500個入り

22,731( 25,004円 )

10日目

2.6
10
[三価クロメート] 三価ブラック
M2.6
M2.6X10
M2.6-10
10

1パック

3,000個入り

19,960( 21,956円 )

10日目

2.6
12
[三価クロメート] 三価ブラック
M2.6
M2.6X12
M2.6-12
10

1パック

2,500個入り

17,499( 19,249円 )

1日目

3
12
[三価クロメート] 三価ブラック
M3
M3X12
M3-12
10

1パック

2,500個入り

10,616( 11,678円 )

10日目

2.6
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
M2.6
M2.6X10
M2.6-10
10

1パック

3,000個入り

15,010( 16,511円 )

1日目

2.6
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
M2.6
M2.6X12
M2.6-12
10

1パック

2,500個入り

13,196( 14,516円 )

1日目

2.6
14
[三価クロメート] 三価ホワイト
M2.6
M2.6X14
M2.6-14
10

1パック

2,000個入り

11,273( 12,400円 )

1日目

3
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
M3
M3X12
M3-12
10

1パック

2,500個入り

7,932( 8,725円 )

1日目

2.6
6
[クロームメッキ] クロームメッキ
M2.6
M2.6X6
M2.6-6
10

1パック

4,500個入り

39,205( 43,126円 )

10日目

2.6
8
[クロームメッキ] クロームメッキ
M2.6
M2.6X8
M2.6-8
10

1パック

3,500個入り

30,939( 34,033円 )

10日目

2.6
10
[クロームメッキ] クロームメッキ
M2.6
M2.6X10
M2.6-10
10

1パック

3,000個入り

26,829( 29,512円 )

10日目

2.6
12
[クロームメッキ] クロームメッキ
M2.6
M2.6X12
M2.6-12
10

1パック

2,500個入り

24,630( 27,093円 )

10日目

2.6
8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
M2.6
M2.6X8
M2.6-8
10

1パック

3,500個入り

17,424( 19,166円 )

10日目

2.6
10
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
M2.6
M2.6X10
M2.6-10
10

1パック

3,000個入り

15,317( 16,849円 )

10日目

2.6
12
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
M2.6
M2.6X12
M2.6-12
10

1パック

2,500個入り

13,196( 14,516円 )

1日目

3
12
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
M3
M3X12
M3-12
10

1パック

2,500個入り

8,094( 8,903円 )

10日目

3
6
[三価クロメート] 三価ホワイト
M3
M3X6
M3-6
10

1パック

2,500個入り

6,685( 7,354円 )

1日目

3
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
M3
M3X8
M3-8
10

1パック

2,200個入り

6,488( 7,137円 )

1日目

3
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
M3
M3X10
M3-10
10

1パック

2,000個入り

6,018( 6,620円 )

1日目

2.6
6
[三価クロメート] 三価ブラック
M2.6
M2.6X6
M2.6-6
10

1パック

4,500個入り

28,423( 31,265円 )

10日目

2.6
6
[三価クロメート] 三価ホワイト
M2.6
M2.6X6
M2.6-6
10

1パック

4,500個入り

21,408( 23,549円 )

1日目

2.6
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
M2.6
M2.6X8
M2.6-8
10

1パック

3,500個入り

17,075( 18,783円 )

1日目

2.6
6
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
M2.6
M2.6X6
M2.6-6
10

1パック

4,500個入り

21,845( 24,030円 )

10日目

3
6
[三価クロメート] 三価ブラック
M3
M3X6
M3-6
10

1パック

2,500個入り

8,835( 9,719円 )

1日目

3
8
[三価クロメート] 三価ブラック
M3
M3X8
M3-8
10

1パック

2,200個入り

8,612( 9,473円 )

1日目

3
10
[三価クロメート] 三価ブラック
M3
M3X10
M3-10
10

1パック

2,000個入り

7,983( 8,781円 )

1日目

3
6
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
M3
M3X6
M3-6
10

1パック

2,500個入り

6,821( 7,503円 )

1日目

3
8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
M3
M3X8
M3-8
10

1パック

2,200個入り

6,621( 7,283円 )

10日目

3
10
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
M3
M3X10
M3-10
10

1パック

2,000個入り

6,140( 6,754円 )

10日目

3
6
[ステンコート] 三価ステンコート
M3
M3X6
M3-6
10

1パック

2,500個入り

28,335( 31,169円 )

10日目

3
8
[ステンコート] 三価ステンコート
M3
M3X8
M3-8
10

1パック

2,200個入り

27,440( 30,184円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

雌ネジがなくても、自分で部材にねじ立てしながらねじ込むことができるネジ。
【特長】
・先端の2山から2.5山がテーパーになっており、ピッチは1種タッピンより細かい。
・下穴さえ開けておけばよいので、作業工程を減らすことができ、作業性がよい。
・下穴はネジの太さと種類によって変わるので注意が必要。
・自分自身でねじ立てするため緩みにくい反面、取り外しが多い場所には向いていない。
・普通の小ねじと比べると、ねじ山のピッチが荒い。
【用途】
・相手材:主に薄鋼板及び厚板(5mm以下)樹脂、硬質ゴムに適している。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい

商品情報

TRXタンパー B0ナベの外形図・寸法

外形図

外形図

(単位:mm)

呼び径
(d)
DkA
基準寸法許容差基準寸法許容差ドライブサイズ
2.64.50
-0.4
1.7±0.1T8
35.50
-0.5
2.0±0.15T10

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRXタンパー B0ナベ

TRXタンパー B0ナベ

    十字穴付(+)バインドタッピンねじ 2種溝なし B-0形

    十字穴付(+)バインドタッピンねじ 2種溝なし B-0形

      十字穴付(+) 小頭皿タッピンねじ(2種溝なし B-0形)

      十字穴付(+) 小頭皿タッピンねじ(2種溝なし B-0形)

        サンコータイト TRXPタイプ ナベ

        サンコータイト TRXPタイプ ナベ

          TRXタンパープルーフ ナベタッピンねじ 1種 A形

          TRXタンパープルーフ ナベタッピンねじ 1種 A形

            TRXタンパープルーフ 皿タッピンねじ(1種A形)

            TRXタンパープルーフ 皿タッピンねじ(1種A形)

              サンコータイト Pタイプ 皿

              サンコータイト Pタイプ 皿

                サンコータイト Bタイプ 皿

                サンコータイト Bタイプ 皿

                  サンコータイト TRXタンパー Pタイプ ナベ

                  サンコータイト TRXタンパー Pタイプ ナベ

                    サンコータイト SP座付きねじ Bタイプ

                    サンコータイト SP座付きねじ Bタイプ

                      サンコータイト (+) Pタイプ 皿

                      サンコータイト (+) Pタイプ 皿

                        TRF/いたずら防止用ねじ 鉄 ピン TRX Bタイプ ナベ

                        TRF/いたずら防止用ねじ 鉄 ピン TRX Bタイプ ナベ

                          六角フランジタッピンねじ 2種溝なし B-0形

                          六角フランジタッピンねじ 2種溝なし B-0形

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 6,018円 205円 208円 209円 46円 27円 13,425円 10,945円 210円 4,070円 205円 41円 11,867円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            詳細形状 なべ バインド 低頭皿 なべ なべ なべ なべ なべ 標準
                            ねじ山種類 タッピングねじ タッピングねじ タッピングねじ タップタイト タッピングねじ タッピングねじ タップタイト タップタイト タップタイト タップタイト タップタイト メートル並目 タッピングねじ
                            取付穴形状 ヘクサロビュラ穴 十字穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴 ヘクサロビュラ穴 ヘクサロビュラ穴 十字穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴 十字穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴 なし
                            材質 スチール - SUS304相当 - - - - ステンレス - スチール - スチール SWCH相当
                            先端形状 平先 - その他特殊形状 平先 とがり先 とがり先 平先 平先 平先 平先 平先 - その他特殊形状

                            TRXタンパー B0ナベのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質はなんでしょうか?
                            A
                            SWCH16Rです。

                            タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました