(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEナット TENT

PTFEナット TENT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
749円 ~ 920円
税込価格
824円 ~ 1,012円

耐熱性、耐薬品性に優れたPTFEの六角ナット。【特長】・材質:PTFE。・色:...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 表面処理(詳細):
    なし
  • 表面処理:
    なし
  • ねじ山の種類:
    メートル並目
  • 六角ナット規格:
    1種

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
1.5
10

10個

749( 824円 )

8日目

12
1.75
10

10個

920( 1,012円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性、耐薬品性に優れたPTFEの六角ナット。
【特長】
・材質:PTFE。
・色:白色不透明。
・耐熱温度:連続240℃不燃性。
・UL規格:UL94V-0相当(材料)。
・ねじの呼び:M10/M12。
【用途】
・耐熱性、耐薬品性が必要な箇所に。

商品情報

外形図

PTFEナット TENT 外形図

製品仕様

  • RoHS対応製品

規格表

ネジ径
(ピッチ)
D-H型番
M10
(1.5)
17-9TENT-10
M12
(1.75)
19-10TENT-12
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEナット TENT

PTFEナット TENT

    ポリカーボネート 六角ナット

    ポリカーボネート 六角ナット

      金属六角ナット BNT/BNT-B/FNT-E/UNT/UMNT/ANT/TINT

      金属六角ナット BNT/BNT-B/FNT-E/UNT/UMNT/ANT/TINT

        セラミックス ナット RANT-00

        セラミックス ナット RANT-00

          アルミナット・チタンナット

          アルミナット・チタンナット

            セラミックナット SCX-N

            セラミックナット SCX-N

              メーカー 廣杉計器 SUNCO 廣杉計器 廣杉計器 ミスミ 鍋屋バイテック
              通常価格 749円 511円 15円 2,935円 70円 2,797円
              通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
              材質 樹脂 ポリカーボネート - セラミック - セラミック
              表面処理(詳細) なし なし - なし なし なし
              表面処理 なし なし - なし なし なし
              ねじ山の種類 メートル並目 メートル並目 - メートル並目 メートル並目(右ねじ) メートル並目
              六角ナット規格 1種 1種 - 1種 JIS1種 -

              よくあるご質問(FAQ)

              Q RoHS対応品ですか?
              A
              対応品です。

              六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました