(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

黄銅ビットインサート(スタンダード型・片面タイプ) HSB【1~50個入り】

黄銅ビットインサート(スタンダード型・片面タイプ) HSB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
32円 ~ 1,687円
税込価格
35円 ~ 1,856円

「ねじインサート」「締結用ねじ」ともよばれ、プラスチック、樹脂等を原材とした成...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    圧入
  • 使用用途:
    軽金属
  • ねじ種類:
    メートル(並目)ねじ
  • 材質:
    黄銅
  • ノッチ:
    なし
  • 形状:
    標準
  • 使用環境:
    製造機器
  • 面取り:
    片側
  • 処理方法:
    脱脂
  • 材質詳細:
    黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満

型番

未確定79件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじ径(挿入後) M(mm)
長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M)
外径
長さ(挿入後)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.4
2D
3
3
10

50個

34( 37円 )

8日目

1.6
2.5D
3
4
10

50個

36( 40円 )

8日目

1.7
1.5D
3
2.5
10

50個

33( 36円 )

8日目

1.7
2.5D
3
4
10

50個

34( 37円 )

8日目

1.7
2.5D
3.5
4
10

50個

34( 37円 )

8日目

2
1.5D
3
3.3
10

50個

32( 35円 )

8日目

2
1D
3
2
10

50個

34( 37円 )

8日目

2
1D
3
2.5
10

50個

34( 37円 )

8日目

2
1.5D
3
3
10

50個

33( 36円 )

8日目

2
1.5D
3
3.5
10

50個

36( 40円 )

8日目

2
2D
3
4
10

50個

34( 37円 )

8日目

2
2.5D
3
4.5
10

50個

33( 36円 )

8日目

2
3D
3
5.5
10

50個

32( 35円 )

8日目

2
3D
3
6
10

50個

32( 35円 )

8日目

2
4D
3
8
10

50個

34( 37円 )

8日目

2
1.5D
3.5
3
10

50個

32( 35円 )

8日目

2
2D
3.5
4
10

50個

36( 40円 )

8日目

2
1.5D
4
3
10

50個

32( 35円 )

8日目

2
2.5D
4
5
10

50個

33( 36円 )

8日目

2
3D
4
6
10

50個

32( 35円 )

8日目

2
3.5D
4
7
10

50個

33( 36円 )

8日目

2.6
2D
4
5
10

50個

34( 37円 )

8日目

2.6
2.5D
4.5
7
10

50個

39( 43円 )

8日目

2.6
1D
3.5
2.5
10

50個

36( 40円 )

8日目

2.6
1D
3.5
3
10

50個

32( 35円 )

8日目

2.6
1D
4
2.5
10

50個

34( 37円 )

8日目

2.6
1D
4
3
10

50個

33( 36円 )

8日目

2.6
1.5D
4
3.5
10

50個

32( 35円 )

8日目

2.6
1.5D
4
4
10

50個

36( 40円 )

8日目

2.6
2.5D
4
6
10

50個

36( 40円 )

8日目

2.6
1D
4.5
3.5
10

50個

32( 35円 )

8日目

2.6
1.5D
4.5
4
10

50個

32( 35円 )

8日目

2.6
2D
4.5
5
10

50個

32( 35円 )

8日目

3
2.5D
4.5
7
10

50個

42( 46円 )

8日目

3
3D
5.5
9
10

50個

42( 46円 )

8日目

3
1.5D
5
5.3
10

50個

36( 40円 )

8日目

3
2D
5
6.5
10

50個

36( 40円 )

8日目

3
1.5D
4.5
4.8
10

50個

39( 43円 )

8日目

3
3.5D
4.5
10
10

50個

38( 42円 )

8日目

3
0.7D
4.5
2
10

50個

39( 43円 )

8日目

3
1D
4.5
3
10

50個

38( 42円 )

8日目

3
1.5D
4.5
4
10

1個

307( 338円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
1.5D
4.5
5
10

50個

46( 51円 )

15日目

3
2D
4.5
6
10

50個

38( 42円 )

8日目

3
2.5D
4.5
8
10

50個

42( 46円 )

8日目

3
3D
4.5
9
10

50個

39( 43円 )

8日目

3
1D
5
3
10

50個

36( 40円 )

8日目

3
1D
5
3.5
10

50個

36( 40円 )

8日目

3
1.5D
5
4
10

50個

39( 43円 )

8日目

3
1.5D
5
5
10

50個

39( 43円 )

8日目

3
2D
5
6
10

50個

39( 43円 )

8日目

3
1D
5.5
3
10

50個

39( 43円 )

8日目

3
1.5D
5.5
4
10

50個

36( 40円 )

8日目

3
1.5D
5.5
5
10

50個

39( 43円 )

8日目

3
2D
5.5
6
10

50個

38( 42円 )

8日目

4
2.5D
5.5
9
10

50個

45( 50円 )

8日目

4
1.5D
5.5
7
10

50個

41( 45円 )

8日目

4
2D
6.5
8
10

50個

63( 69円 )

8日目

4
3D
6.5
11
10

50個

54( 59円 )

8日目

4
1.5D
5.5
5.8
10

50個

39( 43円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「ねじインサート」「締結用ねじ」ともよばれ、プラスチック、樹脂等を
原材とした成形製品の「締結部品」として利用されているインサートナット。
【特長】
・材質:黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満。
・処理:脱脂。
・ネジ径:M1.4/M1.6/M1.7/M2/M2.6/M3/M4/M5。
【用途】
・OA機器/弱電機器/通信機器/輸送機器部品などに。

商品情報

黄銅ビットインサート(スタンダード型・片面タイプ) HSBの詳細

 黄銅ビットインサート(スタンダード型・片面タイプ) HSB イメージ

黄銅ビットインサート(スタンダード型・片面タイプ) HSB イメージ

黄銅ビットインサート(スタンダード型・片面タイプ) HSBの寸法

 

(単位:mm)

 

HSB-143030の寸法図

HSBの寸法図

ネジ径
(ピッチ)
D1-D2L品番
M1.4
(0.3)
3.0-3.33.0HSB-143030
M1.6
(0.35)
3-3.34.0HSB-1603040
M1.7
(0.35)
3-3.32.5HSB-173025
4.0HSB-173040
3.5-3.84.0HSB-173540
M2
(0.4)
3.0-3.32.0HSB-203020
2.5HSB-203025
3.0HSB-203030
3.3HSB-2001
3.5HSB-203035
4.0HSB-203040
4.5HSB-203045
5.5HSB-203055
3.0-3.36.0HSB-203060
8.0HSB-203080
3.5-3.83.0HSB-203530
4.0HSB-203540
4.0-4.33.0HSB-204030
5.0HSB-204050
6.0HSB-204060
7.0HSB-204070
M2.6
(0.45)
3.5-3.82.5HSB-263525
3.0HSB-263530
4.0-4.32.5HSB-264025
3.0HSB-264030
3.5HSB-264035
4.0HSB-264040
4.0-4.35.0HSB-2601
6.0HSB-264060
4.5-4.83.5HSB-264535
4.0HSB-264540
5.0HSB-264550
7.0HSB-2602
M3
(0.5)
4.5-4.82.0HSB-304520
3.0HSB-304530
4.0HSB-304540
4.8HSB-3006
5.0HSB-304550
6.0HSB-304560
7.0HSB-3001
8.0HSB-304580
9.0HSB-304590
10.0HSB-3007
5.0-5.33.0HSB-305030
3.5HSB-305035
4.0HSB-305040
5.0HSB-305050
5.3HSB-3004
6.0HSB-305060
6.5HSB-3005
5.5-5.83.0HSB-305530
4.0HSB-305540
5.0HSB-305550
6.0HSB-305560
9.0HSB-3003
M4
(0.7)
5.5-5.83.0HSB-405530
4.0HSB-405540
5.0HSB-405550
5.8HSB-4005
6.0HSB-405560
7.0HSB-4002
8.0HSB-405580
9.0HSB-4001
6.0-6.35.0HSB-406050
6.0HSB-406060
8.0HSB-406080
12.0HSB-4006
6.5-6.85.0HSB-406550
6.0HSB-406560
7.0HSB-406570
8.0HSB-4003
11.0HSB-4004
M5
(0.8)
6.5-6.83.5HSB-506535
5.5HSB-506555
6.8HSB-5004
8.0HSB-5002
6.5-6.811.0HSB-5001
8.0-8.35.0HSB-508050
9.0HSB-5003

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黄銅ビットインサート(スタンダード型・片面タイプ) HSB

黄銅ビットインサート(スタンダード型・片面タイプ) HSB

    黄銅ビットインサート(スタンダード型・両面タイプ) HSB-Z

    黄銅ビットインサート(スタンダード型・両面タイプ) HSB-Z

      アルミインサートナット(ネジ込式・緩み止め塗布) IRL-BW/-KW

      アルミインサートナット(ネジ込式・緩み止め塗布) IRL-BW/-KW

        黄銅 ダッヂインサート(スタンダード型)/HSD

        黄銅 ダッヂインサート(スタンダード型)/HSD

          黄銅 ビットインサート(フランジ型)/HFB

          黄銅 ビットインサート(フランジ型)/HFB

            黄銅インサートナット(ネジ込式・スリ割付) IRB-SW/-SCW

            黄銅インサートナット(ネジ込式・スリ割付) IRB-SW/-SCW

              黄銅 ウルトラサートII/HUD II

              黄銅 ウルトラサートII/HUD II

                アルミインサートナット(ネジ込式) IRL-B/IRL-K

                アルミインサートナット(ネジ込式) IRL-B/IRL-K

                  黄銅インサートナット(ネジ込式) IRB-W/-CW

                  黄銅インサートナット(ネジ込式) IRB-W/-CW

                    黄銅 ダッヂインサート(フランジ型)/HFD

                    黄銅 ダッヂインサート(フランジ型)/HFD

                      黄銅インサートナット(ネジ込式) IRB/IRB-C

                      黄銅インサートナット(ネジ込式) IRB/IRB-C

                        ステンレス インサートナット ネジ込式(緩み止め塗布・スリ割付)/IRU-SW

                        ステンレス インサートナット ネジ込式(緩み止め塗布・スリ割付)/IRU-SW

                          黄銅 ウルトラサートIV/HUD IV

                          黄銅 ウルトラサートIV/HUD IV

                            メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                            通常価格 32円 35円 105円 67円 37円 106円 36円 69円 94円 77円 56円 153円 41円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目   8日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            種類 圧入 圧入 セルフタッピング 圧入 圧入 セルフタッピング 圧入 セルフタッピング セルフタッピング 圧入 セルフタッピング セルフタッピング 圧入
                            使用用途 軽金属 軽金属 軽金属 軽金属 軽金属 軽金属 軽金属 軽金属 軽金属 軽金属 軽金属 鋳鉄 軽金属
                            ねじ種類 メートル(並目)ねじ メートル(並目)ねじ メートル(並目)ねじ メートル(並目)ねじ メートル(並目)ねじ メートル(並目)ねじ メートル(並目)ねじ メートル(並目)ねじ メートル(並目)ねじ メートル(並目)ねじ メートル(並目)ねじ メートル(並目)ねじ メートル(並目)ねじ
                            材質 黄銅 黄銅 アルミ 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 アルミ 黄銅 黄銅 黄銅 ステンレス(SUS303/304) 黄銅
                            ノッチ なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            黄銅ビットインサート(スタンダード型・片面タイプ) HSBのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            樹脂のタップに
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/31
                            樹脂にタップを立てる際に使用
                            圧入が本来の使い方だが、
                            下穴を少し小さくして、半田ごてでインサートを加熱しながら
                            樹脂を溶かして圧入するとより強固に固定できる

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機構確認テストに使用しました
                            評価 3.0満足度:3.02024/01/29
                            試作の前段階として重要な部分の機構確認テストに使用しました。軸に樹脂部品を固定するのに初めて使いました。実際にテストしたところ、インサートが抜けてくる問題点が見つかり施工方法の見直し、設計の変更を考えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            3Dプリンター品へのネジ穴設定
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/29
                            樹脂部品の穴に熱圧入するだけで強度のあるネジ穴が設定できます。
                            ネジ径、長さともに種類がたくさんあり重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂部品にねじ追加
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/16
                            仕様書通り下穴を加工してアクリル樹脂に圧入器で圧入しました。ボルトを手締めにて使用していますが、特に問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q RoHS対応品ですか?
                            A
                            対応品です。

                            ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました