【対応ねじ呼径(M)】3/4/5【材質】ジュラコン(POM)【色】乳白色・黒【...
型番 |
内径 d(mm) |
厚さ t(mm) |
外径(φ) |
色 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
【対応ねじ呼径(M)】3/4/5
【材質】ジュラコン(POM)
【色】乳白色・黒
【熱変形温度】1.82Mpa…110℃
【UL規格】UL94-HB(材料)
型番 | 呼径 | d | D | t | d' | D' |
---|---|---|---|---|---|---|
DRW-03 | M3 | 3.3 | 9.0 | 2.3 | 6.5 | 8.0 |
DRW-04 | M4 | 4.5 | 11.0 | 3.0 | 8.6 | 9.5 |
DRW-05 | M5 | 5.5 | 14.0 | 3.5 | 10.6 | 12.0 |
DRW-03B | M3 | 3.3 | 9.0 | 2.3 | 6.5 | 8.0 |
DRW-04B | M4 | 4.5 | 11.0 | 3.0 | 8.6 | 9.5 |
DRW-05B | M5 | 5.5 | 14.0 | 3.5 | 10.6 | 12.0 |