(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CGR-1002W
ガラススペーサー/CGR ジュシスペーサ

ガラススペーサー/CGR CGR-1002W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6円 ~ 8円
税込価格
7円 ~ 9円

【材質】ガラス(ソーダガラス)【軟化点】670℃※ガラスの色調は製造ロットによ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    標準
  • 内径:
    1
  • 材質:
    樹脂
  • 詳細材質:
    ガラス(ソーダガラス)

型番

CGR-1002W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ガラススペーサー/CGR 外形図1

CGR-1002

ガラススペーサー/CGR 外形図2

CGR-1004

ガラススペーサー/CGR 外形図3

CGR-1005

ガラススペーサー/CGR 外形図4

CGR-1006

ガラススペーサー/CGR 外形図5

CGR-2002

ガラススペーサー/CGR 外形図6

CGR-2004

ガラススペーサー/CGR 外形図7

CGR-2005

ガラススペーサー/CGR 外形図8

CGR-2006

 

製品仕様

型番末尾
B
W
BU
G
Y
PK
BR
Mモカ
L黄緑
P

型番リスト

型番
外径
厚み・長さ
色詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

CGR-1002W

2.4
2
10

50個

7( 8円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】ガラス(ソーダガラス)
【軟化点】670℃
※ガラスの色調は製造ロットによって写真と若干異なります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラススペーサー/CGR

ガラススペーサー/CGR

    PPS ブッシュ(成型品)/PS0000-0000M

    PPS ブッシュ(成型品)/PS0000-0000M

      セラミックスブッシュ/R0000-0000

      セラミックスブッシュ/R0000-0000

        ベーク ブッシュ/X0000-0000

        ベーク ブッシュ/X0000-0000

          ガラスエポキシ ブッシュ/G0000-0000

          ガラスエポキシ ブッシュ/G0000-0000

            PBT ブッシュ(成型品)/Z-M

            PBT ブッシュ(成型品)/Z-M

              PEEK ブッシュ(成型品)/PE0000-0000M

              PEEK ブッシュ(成型品)/PE0000-0000M

                セラミックススペーサー(中空)/CR

                セラミックススペーサー(中空)/CR

                  PBT ブッシュ/Z0000-0000

                  PBT ブッシュ/Z0000-0000

                    ジュラコンブッシュ D/D-B

                    ジュラコンブッシュ D/D-B

                      PPS スペーサー(中空)/CP

                      PPS スペーサー(中空)/CP

                        PTFE ブッシュ T/T-B

                        PTFE ブッシュ T/T-B

                          ピークブッシュ PE0000-0000

                          ピークブッシュ PE0000-0000

                            メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                            通常価格 6円 45円 223円 59円 149円 6円 55円 128円 31円 12円 15円 17円 65円
                            通常出荷日 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            形状 標準 ツバ付 ツバ付 ツバ付 ツバ付 ツバ付 ツバ付 標準 ツバ付 ツバ付 標準 ツバ付 ツバ付
                            内径 1 - - - - - - - - - - - -
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 PEEK セラミック 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 PEEK
                            詳細材質 ガラス(ソーダガラス) PPS(ポリフェニレンサルファイド) グレード#A504X90 ガラス繊維40%入 アルミナ96 フェノール樹脂 ガラスエポキシ グレード#EW-3105 PBT グレード#1403G6 ガラス繊維30%入 PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) アルミナ96 ジュラネックス(PBT) ジュラコン(POM) PPS(ポリフェニレンサルファイド) グレード#1140A1 ガラス繊維40%入 PTFE PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)グレード#NC

                            ガラススペーサー/CGRのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            支えとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/24
                            部品を支える芯として使用しました。
                            接着の後、シリコーンで周辺を固めるように使用しています。
                            非金属、小径であることから採用しました。
                            ネジ止めはしませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            非金属ワッシャ・カラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました