【ねじの呼び(M)】3/4/5/6/8【材質】PVC(ポリ塩化ビニル)【色】灰...
型番 |
ねじの呼び(M) |
長さL(mm) |
ピッチ(mm) |
ねじM径 |
サイズ(X表記) |
サイズ(-表記) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
|
3
|
8
|
0.5
|
M3
|
M3X8
|
M3-8
| 10個 | 57円(
63円
) | - |
|
3
|
10
|
0.5
|
M3
|
M3X10
|
M3-10
| 10個 | 63円(
69円
) | - |
|
3
|
12
|
0.5
|
M3
|
M3X12
|
M3-12
| 10個 | 62円(
68円
) | - |
|
3
|
15
|
0.5
|
M3
|
M3X15
|
M3-15
| 10個 | 88円(
97円
) | - |
|
3
|
20
|
0.5
|
M3
|
M3X20
|
M3-20
| 10個 | 91円(
100円
) | - |
|
3
|
25
|
0.5
|
M3
|
M3X25
|
M3-25
| 10個 | 99円(
109円
) | - |
|
4
|
8
|
0.7
|
M4
|
M4X8
|
M4-8
| 10個 | 68円(
75円
) | - |
|
4
|
10
|
0.7
|
M4
|
M4X10
|
M4-10
| 10個 | 68円(
75円
) | - |
|
4
|
12
|
0.7
|
M4
|
M4X12
|
M4-12
| 10個 | 73円(
80円
) | - |
|
4
|
15
|
0.7
|
M4
|
M4X15
|
M4-15
| 10個 | 99円(
109円
) | - |
|
4
|
20
|
0.7
|
M4
|
M4X20
|
M4-20
| 10個 | 105円(
116円
) | - |
|
4
|
25
|
0.7
|
M4
|
M4X25
|
M4-25
| 10個 | 110円(
121円
) | - |
|
5
|
10
|
0.8
|
M5
|
M5X10
|
M5-10
| 10個 | 77円(
85円
) | - |
|
5
|
12
|
0.8
|
M5
|
M5X12
|
M5-12
| 10個 | 83円(
91円
) | - |
|
5
|
15
|
0.8
|
M5
|
M5X15
|
M5-15
| 10個 | 110円(
121円
) | - |
|
5
|
20
|
0.8
|
M5
|
M5X20
|
M5-20
| 10個 | 114円(
125円
) | - |
|
5
|
25
|
0.8
|
M5
|
M5X25
|
M5-25
| 10個 | 152円(
167円
) | - |
|
5
|
30
|
0.8
|
M5
|
M5X30
|
M5-30
| 10個 | 195円(
215円
) | - |
|
5
|
35
|
0.8
|
M5
|
M5X35
|
M5-35
| 10個 | 276円(
304円
) | - |
|
6
|
10
|
1
|
M6
|
M6X10
|
M6-10
| 10個 | 83円(
91円
) | - |
|
6
|
12
|
1
|
M6
|
M6X12
|
M6-12
| 10個 | 88円(
97円
) | - |
|
6
|
15
|
1
|
M6
|
M6X15
|
M6-15
| 10個 | 163円(
179円
) | - |
|
6
|
20
|
1
|
M6
|
M6X20
|
M6-20
| 10個 | 183円(
201円
) | - |
|
6
|
25
|
1
|
M6
|
M6X25
|
M6-25
| 10個 | 184円(
202円
) | - |
|
6
|
35
|
1
|
M6
|
M6X35
|
M6-35
| 10個 | 300円(
330円
) | - |
|
6
|
40
|
1
|
M6
|
M6X40
|
M6-40
| 10個 | 313円(
344円
) | - |
|
8
|
12
|
1.25
|
M8
|
M8X12
|
M8-12
| 10個 | 169円(
186円
) | - |
|
8
|
15
|
1.25
|
M8
|
M8X15
|
M8-15
| 10個 | 224円(
246円
) | - |
|
8
|
20
|
1.25
|
M8
|
M8X20
|
M8-20
| 10個 | 247円(
272円
) | - |
|
8
|
25
|
1.25
|
M8
|
M8X25
|
M8-25
| 10個 | 263円(
289円
) | - |
|
8
|
30
|
1.25
|
M8
|
M8X30
|
M8-30
| 10個 | 300円(
330円
) | - |
|
8
|
35
|
1.25
|
M8
|
M8X35
|
M8-35
| 10個 | 329円(
362円
) | - |
|
8
|
40
|
1.25
|
M8
|
M8X40
|
M8-40
| 10個 | 340円(
374円
) | - |
Loading...
【ねじの呼び(M)】3/4/5/6/8
【材質】PVC(ポリ塩化ビニル)
【色】灰色
ネジ径 (ピッチ) | D-H-A | L | 型番 |
---|---|---|---|
M3 (0.5) | 5.5-3-2.5 | 8 | VCC-0308 |
10 | VCC-0310 | ||
12 | VCC-0312 | ||
15 | VCC-0315 | ||
20 | VCC-0320 | ||
25 | VCC-0325 | ||
M4 (0.7) | 7-4-3 | 8 | VCC-0408 |
10 | VCC-0410 | ||
12 | VCC-0412 | ||
15 | VCC-0415 | ||
20 | VCC-0420 | ||
25 | VCC-0425 | ||
M5 (0.8) | 8.5-5-4 | 10 | VCC-0510 |
12 | VCC-0512 | ||
15 | VCC-0515 | ||
20 | VCC-0520 | ||
25 | VCC-0525 | ||
30 | VCC-0530 | ||
35 | VCC-0535 | ||
M6 (1.0) | 10-6-5 | 10 | VCC-0610 |
12 | VCC-0612 | ||
15 | VCC-0615 | ||
20 | VCC-0620 | ||
25 | VCC-0625 | ||
30 | VCC-0630 | ||
35 | VCC-0635 | ||
40 | VCC-0640 | ||
M8 (1.25) | 13-8-6 | 12 | VCC-0812 |
15 | VCC-0815 | ||
20 | VCC-0820 | ||
25 | VCC-0825 | ||
30 | VCC-0830 | ||
35 | VCC-0835 | ||
40 | VCC-0840 |
※ポリ塩化ビニル製品 ボルト対象
成型時にネジのピッチズレが生じる為、同質材のナットと組み合わせてご使用下さい。
ナットを使用しない場合は、メネジとの嵌合は20mm以下として下さい。