(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEボルト/TEBT-0000-T

PTFEボルト/TEBT-0000-T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
657円 ~ 1,567円
税込価格
723円 ~ 1,724円

【ねじの呼び(M)】3/4/5/6ボルト·ワッシャー(KW)【材質】PTFE【...

詳細情報を確認する

型番

未確定21件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
6
0.5
M3
M3X6
M3-6
10

10個

657( 723円 )

8日目

3
8
0.5
M3
M3X8
M3-8
10

10個

691( 760円 )

8日目

3
10
0.5
M3
M3X10
M3-10
10

10個

792( 871円 )

8日目

3
12
0.5
M3
M3X12
M3-12
10

10個

882( 970円 )

8日目

3
15
0.5
M3
M3X15
M3-15
10

10個

922( 1,014円 )

8日目

3
20
0.5
M3
M3X20
M3-20
10

10個

1,053( 1,158円 )

8日目

4
8
0.7
M4
M4X8
M4-8
10

10個

748( 823円 )

8日目

4
10
0.7
M4
M4X10
M4-10
10

10個

855( 941円 )

8日目

4
12
0.7
M4
M4X12
M4-12
10

10個

922( 1,014円 )

8日目

4
15
0.7
M4
M4X15
M4-15
10

10個

1,013( 1,114円 )

8日目

4
20
0.7
M4
M4X20
M4-20
10

10個

1,118( 1,230円 )

8日目

5
10
0.8
M5
M5X10
M5-10
10

10個

1,047( 1,152円 )

8日目

5
15
0.8
M5
M5X15
M5-15
10

10個

1,118( 1,230円 )

8日目

5
20
0.8
M5
M5X20
M5-20
10

10個

1,185( 1,304円 )

8日目

5
25
0.8
M5
M5X25
M5-25
10

10個

1,316( 1,448円 )

8日目

5
30
0.8
M5
M5X30
M5-30
10

10個

1,435( 1,579円 )

8日目

6
10
1
M6
M6X10
M6-10
10

10個

1,078( 1,186円 )

8日目

6
15
1
M6
M6X15
M6-15
10

10個

1,234( 1,357円 )

8日目

6
20
1
M6
M6X20
M6-20
10

10個

1,253( 1,378円 )

8日目

6
25
1
M6
M6X25
M6-25
10

10個

1,567( 1,724円 )

8日目

6
30
1
M6
M6X30
M6-30
10

10個

1,492( 1,641円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】3/4/5/6
ボルト·ワッシャー(KW)
【材質】PTFE
【色】白色不透明
【耐熱温度】連続240℃不燃性
【UL規格】UL94V-0相当(材料)

商品情報

外形図

PTFEボルト/TEBT-0000-T 外形図

製品仕様

  • RoHS対応製品

規格表

ネジ径KW
PTFE
d-t
L型番
M38-0.86TEBT-0306-T
8TEBT-0308-T
10TEBT-0310-T
12TEBT-0312-T
15TEBT-0315-T
20TEBT-0320-T
M410-1.08TEBT-0408-T
10TEBT-0410-T
12TEBT-0412-T
15TEBT-0415-T
20TEBT-0420-T
M512-1.010TEBT-0510-T
15TEBT-0515-T
20TEBT-0520-T
25TEBT-0525-T
30TEBT-0530-T
M613-1.010TEBT-0610-T
15TEBT-0615-T
20TEBT-0620-T
25TEBT-0625-T
30TEBT-0630-T

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEボルト/TEBT-0000-T

PTFEボルト/TEBT-0000-T

    PVDF ボルト/PVBT-0000-T

    PVDF ボルト/PVBT-0000-T

      ピーク セットボルト/PEBT-0000-T

      ピーク セットボルト/PEBT-0000-T

        ピーク スリ割付セットボルト/PEBTS-0000-T

        ピーク スリ割付セットボルト/PEBTS-0000-T

          PVDF セットナベ小ネジ(KW付)/PV-0000-T

          PVDF セットナベ小ネジ(KW付)/PV-0000-T

            PVC 六角ボルト/VCBT-0000-T

            PVC 六角ボルト/VCBT-0000-T

              PTFEボルト TEBT-0000

              PTFEボルト TEBT-0000

                PPS セットボルト/PSBT-0000-T

                PPS セットボルト/PSBT-0000-T

                  ピーク 六角ボルト/PEBTS-0000

                  ピーク 六角ボルト/PEBTS-0000

                    ピーク ボルト/PEBT-0000

                    ピーク ボルト/PEBT-0000

                      PP ボルト/PPBT-0000-T

                      PP ボルト/PPBT-0000-T

                        PPS セットナベ小ネジ(KW付)/PS-0000-T

                        PPS セットナベ小ネジ(KW付)/PS-0000-T

                          PC セットボルト/PCBT-0000-T

                          PC セットボルト/PCBT-0000-T

                            メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                            通常価格 657円 264円 208円 250円 223円 58円 727円 82円 235円 184円 91円 48円 39円
                            通常出荷日 8日目   8日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   8日目~   8日目   8日目   8日目   8日目~   8日目~  
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            樹脂材質 PTFE PVDF PEEK PEEK PVDF PVC PTFE PPS PEEK PEEK PP PPS PC
                            基本形状 六角 六角 六角 六角 標準(丸) 六角 六角 六角 六角 六角 六角 標準(丸) 六角
                            詳細形状 標準 標準 標準 標準 なべ 標準 標準 標準 標準 標準 標準 なべ 標準
                            取付穴形状 なし なし なし マイナス 十字穴 なし なし なし マイナス なし なし 十字穴 なし

                            PTFEボルト/TEBT-0000-Tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました