(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レニー 六角穴付低頭ボルト/RYCL-0000

レニー 六角穴付低頭ボルト/RYCL-0000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
62円 ~ 263円
税込価格
68円 ~ 289円

【ねじの呼び(M)】3/4/5/6【材質】RENY(ポリアミドMXD6) ガラ...

詳細情報を確認する

型番

未確定28件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
3
6
0.5
M3
M3X6
M3-6
10

10個

62( 68円 )

-

3
8
0.5
M3
M3X8
M3-8
10

10個

68( 75円 )

8日目

  • 注文停止中
3
10
0.5
M3
M3X10
M3-10
10

10個

72( 79円 )

-

  • 注文停止中
3
12
0.5
M3
M3X12
M3-12
10

10個

73( 80円 )

-

  • 注文停止中
3
16
0.5
M3
M3X16
M3-16
10

10個

78( 86円 )

-

  • 注文停止中
3
20
0.5
M3
M3X20
M3-20
10

10個

84( 92円 )

-

  • 注文停止中
4
6
0.7
M4
M4X6
M4-6
10

10個

72( 79円 )

-

  • 注文停止中
4
8
0.7
M4
M4X8
M4-8
10

10個

77( 85円 )

-

4
10
0.7
M4
M4X10
M4-10
10

10個

78( 86円 )

9日目

  • 注文停止中
4
12
0.7
M4
M4X12
M4-12
10

10個

83( 91円 )

-

  • 注文停止中
4
16
0.7
M4
M4X16
M4-16
10

10個

88( 97円 )

-

  • 注文停止中
4
20
0.7
M4
M4X20
M4-20
10

10個

99( 109円 )

-

  • 注文停止中
4
25
0.7
M4
M4X25
M4-25
10

10個

125( 138円 )

-

  • 注文停止中
5
6
0.8
M5
M5X6
M5-6
10

10個

83( 91円 )

-

  • 注文停止中
5
8
0.8
M5
M5X8
M5-8
10

10個

83( 91円 )

-

5
10
0.8
M5
M5X10
M5-10
10

10個

83( 91円 )

9日目

  • 注文停止中
5
12
0.8
M5
M5X12
M5-12
10

10個

88( 97円 )

-

  • 注文停止中
5
16
0.8
M5
M5X16
M5-16
10

10個

88( 97円 )

-

  • 注文停止中
5
20
0.8
M5
M5X20
M5-20
10

10個

98( 108円 )

-

  • 注文停止中
5
25
0.8
M5
M5X25
M5-25
10

10個

125( 138円 )

-

  • 注文停止中
5
30
0.8
M5
M5X30
M5-30
10

10個

220( 242円 )

-

  • 注文停止中
6
10
1
M6
M6X10
M6-10
10

10個

88( 97円 )

-

  • 注文停止中
6
12
1
M6
M6X12
M6-12
10

10個

99( 109円 )

-

6
16
1
M6
M6X16
M6-16
10

10個

98( 108円 )

9日目

  • 注文停止中
6
20
1
M6
M6X20
M6-20
10

10個

115( 127円 )

-

  • 注文停止中
6
25
1
M6
M6X25
M6-25
10

10個

125( 138円 )

-

  • 注文停止中
6
30
1
M6
M6X30
M6-30
10

10個

145( 160円 )

-

  • 注文停止中
6
40
1
M6
M6X40
M6-40
10

10個

263( 289円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】3/4/5/6
【材質】RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入
【色】黒
【熱変形温度】1.82Mpa…234℃
【UL規格】UL94-HB(材料)

商品情報

外形図

レニー 六角穴付低頭ボルト/RYCL-0000 外形図

製品仕様

用途・特徴

RENY低頭ボルト

●低頭ボルト、極低頭ボルトは、ネジ頭高さスペースを小さくでき、狭い隙間にも使用可能、相手との干渉もなく便利です。
   皿頭のように皿モミをしなくても使用できます。頭部の出っ張りがなくスマートで美的感覚にも優れています。
   樹脂製(RENY)なので、樹脂の優れた性質も有しています。

レニー 六角穴付低頭ボルト/RYCL-0000 製品仕様関連画像1

規格表

型番ネジ径ピッチ-D-H-AL
RYCL-0306M30.5-5.5-2-56
RYCL-03088
RYCL-031010
RYCL-031212
RYCL-031616
RYCL-032020
RYCL-0406M40.7-7-2.8-2.56
RYCL-04088
RYCL-041010
RYCL-041212
RYCL-041616
RYCL-042020
RYCL-042525
RYCL-0506M50.8-8.5-3.5-36
RYCL-05088
RYCL-051010
RYCL-051212
RYCL-051616
RYCL-052020
RYCL-052525
RYCL-053030
RYCL-0610M61.0-10-4-410
RYCL-061212
RYCL-061616
RYCL-062020
RYCL-062525
RYCL-063030
RYCL-064040
 

※破断トルク値(N・m)

M3M4M5M6
0.310.621.202.15
※この数値は代表値であり保証値ではありません。使用条件により数値は変わります。(平均値をもとに算出しています。)
   推奨取付けトルクはねじり破断トルクの約50%です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レニー 六角穴付低頭ボルト/RYCL-0000

レニー 六角穴付低頭ボルト/RYCL-0000

    レニー 六角穴付ボルト/RYC-0000

    レニー 六角穴付ボルト/RYC-0000

      レニー ヘクサロビュラ穴付低頭ボルト/RYHL-0000

      レニー ヘクサロビュラ穴付低頭ボルト/RYHL-0000

        レニー ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト/RYHS-0000

        レニー ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト/RYHS-0000

          PPS 六角穴付低頭ボルト/PSCL-0000

          PPS 六角穴付低頭ボルト/PSCL-0000

            PPS ヘクサロビュラ穴付低頭ボルト/PSHL-0000

            PPS ヘクサロビュラ穴付低頭ボルト/PSHL-0000

              PPS ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト/PSHS-0000

              PPS ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト/PSHS-0000

                レニー ボルト/RYBT-0000

                レニー ボルト/RYBT-0000

                  レニー 皿小ネジ/RYF-0000

                  レニー 皿小ネジ/RYF-0000

                    レニー ナベ小ネジ/RY-0000

                    レニー ナベ小ネジ/RY-0000

                      PPS ナベ小ネジ/PS-0000

                      PPS ナベ小ネジ/PS-0000

                        PPS セットボルト/PSBT-0000-T

                        PPS セットボルト/PSBT-0000-T

                          PPS 皿小ネジ/PSF-0000

                          PPS 皿小ネジ/PSF-0000

                            メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                            通常価格 62円 42円 62円 73円 87円 87円 91円 36円 18円 21円 46円 82円 38円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目~  
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            樹脂材質 RENY RENY RENY RENY PPS PPS PPS RENY RENY RENY PPS PPS PPS
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸)
                            詳細形状 低頭 標準 低頭 極低頭 低頭 低頭 極低頭 標準 なべ なべ 標準
                            取付穴形状 六角穴 六角穴 ヘクサロビュラ穴 ヘクサロビュラ穴 六角穴 ヘクサロビュラ穴 ヘクサロビュラ穴 なし 十字穴 十字穴 十字穴 なし 十字穴

                            レニー 六角穴付低頭ボルト/RYCL-0000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました