(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミックス六角穴付ボルト RAC/RAC-N

セラミックス六角穴付ボルト RAC/RAC-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,497円 ~ 3,612円
税込価格
2,747円 ~ 3,973円

【ねじの呼び(M)】3/4/5/6/8/10【材質】アルミナ96【色】白【耐熱...

詳細情報を確認する

型番

未確定49件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
追加形状
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
5
標準
0.5
M3
M3X5
M3-5
10

2個

2,497( 2,747円 )

8日目

3
6
標準
0.5
M3
M3X6
M3-6
10

2個

2,685( 2,954円 )

8日目

3
8
標準
0.5
M3
M3X8
M3-8
10

2個

2,687( 2,956円 )

8日目

3
10
標準
0.5
M3
M3X10
M3-10
10

2個

2,971( 3,268円 )

8日目

3
12
標準
0.5
M3
M3X12
M3-12
10

2個

2,847( 3,132円 )

15日目

4
8
貫通穴付
0.7
M4
M4X8
M4-8
10

2個

2,954( 3,249円 )

8日目

4
8
標準
0.7
M4
M4X8
M4-8
10

2個

2,810( 3,091円 )

8日目

4
10
貫通穴付
0.7
M4
M4X10
M4-10
10

2個

2,873( 3,160円 )

8日目

4
10
標準
0.7
M4
M4X10
M4-10
10

2個

3,020( 3,322円 )

8日目

4
12
貫通穴付
0.7
M4
M4X12
M4-12
10

2個

2,935( 3,229円 )

8日目

  • 注文停止中
4
12
標準
0.7
M4
M4X12
M4-12
10

2個

2,935( 3,229円 )

-

5
8
貫通穴付
0.8
M5
M5X8
M5-8
10

2個

2,926( 3,219円 )

8日目

5
8
標準
0.8
M5
M5X8
M5-8
10

2個

2,935( 3,229円 )

8日目

5
10
貫通穴付
0.8
M5
M5X10
M5-10
10

2個

3,217( 3,539円 )

8日目

5
10
標準
0.8
M5
M5X10
M5-10
10

2個

3,060( 3,366円 )

8日目

5
12
貫通穴付
0.8
M5
M5X12
M5-12
10

2個

3,123( 3,435円 )

8日目

5
12
標準
0.8
M5
M5X12
M5-12
10

2個

3,123( 3,435円 )

8日目

5
16
貫通穴付
0.8
M5
M5X16
M5-16
10

2個

3,284( 3,612円 )

8日目

5
16
標準
0.8
M5
M5X16
M5-16
10

2個

3,122( 3,434円 )

8日目

5
20
貫通穴付
0.8
M5
M5X20
M5-20
10

2個

3,284( 3,612円 )

8日目

5
20
標準
0.8
M5
M5X20
M5-20
10

2個

3,122( 3,434円 )

8日目

6
6
貫通穴付
1
M6
M6X6
M6-6
10

2個

3,133( 3,446円 )

8日目

6
6
標準
1
M6
M6X6
M6-6
10

2個

3,060( 3,366円 )

8日目

6
8
貫通穴付
1
M6
M6X8
M6-8
10

2個

3,284( 3,612円 )

8日目

6
8
標準
1
M6
M6X8
M6-8
10

2個

3,284( 3,612円 )

8日目

6
10
貫通穴付
1
M6
M6X10
M6-10
10

2個

3,122( 3,434円 )

8日目

6
10
標準
1
M6
M6X10
M6-10
10

2個

3,122( 3,434円 )

8日目

6
12
貫通穴付
1
M6
M6X12
M6-12
10

2個

3,122( 3,434円 )

8日目

6
12
標準
1
M6
M6X12
M6-12
10

2個

3,207( 3,528円 )

8日目

6
16
貫通穴付
1
M6
M6X16
M6-16
10

2個

3,310( 3,641円 )

8日目

6
16
標準
1
M6
M6X16
M6-16
10

2個

3,310( 3,641円 )

8日目

6
20
貫通穴付
1
M6
M6X20
M6-20
10

2個

3,373( 3,710円 )

8日目

6
20
標準
1
M6
M6X20
M6-20
10

2個

3,373( 3,710円 )

8日目

8
10
貫通穴付
1.25
M8
M8X10
M8-10
10

2個

3,284( 3,612円 )

8日目

8
10
標準
1.25
M8
M8X10
M8-10
10

2個

3,284( 3,612円 )

8日目

8
12
貫通穴付
1.25
M8
M8X12
M8-12
10

2個

3,284( 3,612円 )

8日目

8
12
標準
1.25
M8
M8X12
M8-12
10

2個

3,284( 3,612円 )

8日目

8
16
貫通穴付
1.25
M8
M8X16
M8-16
10

2個

3,247( 3,572円 )

8日目

8
16
標準
1.25
M8
M8X16
M8-16
10

2個

3,284( 3,612円 )

8日目

8
20
貫通穴付
1.25
M8
M8X20
M8-20
10

2個

3,373( 3,710円 )

8日目

8
20
標準
1.25
M8
M8X20
M8-20
10

2個

3,327( 3,660円 )

8日目

10
10
貫通穴付
1.5
M10
M10X10
M10-10
10

2個

3,284( 3,612円 )

8日目

10
10
標準
1.5
M10
M10X10
M10-10
10

2個

3,284( 3,612円 )

8日目

10
12
貫通穴付
1.5
M10
M10X12
M10-12
10

2個

3,284( 3,612円 )

8日目

10
12
標準
1.5
M10
M10X12
M10-12
10

2個

3,284( 3,612円 )

8日目

10
16
貫通穴付
1.5
M10
M10X16
M10-16
10

2個

3,547( 3,902円 )

8日目

10
16
標準
1.5
M10
M10X16
M10-16
10

2個

3,547( 3,902円 )

8日目

10
20
貫通穴付
1.5
M10
M10X20
M10-20
10

2個

3,612( 3,973円 )

8日目

10
20
標準
1.5
M10
M10X20
M10-20
10

2個

3,612( 3,973円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】3/4/5/6/8/10
【材質】アルミナ96
【色】白
【耐熱温度】1300℃

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミックス六角穴付ボルト RAC/RAC-N

セラミックス六角穴付ボルト RAC/RAC-N

    セラミックスボルト RABT・RABT-N

    セラミックスボルト RABT・RABT-N

      PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)/六角穴付低頭ボルト

      PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)/六角穴付低頭ボルト

        レニー 六角穴付ボルト/RYC-0000

        レニー 六角穴付ボルト/RYC-0000

          レニー ヘクサロビュラ穴付低頭ボルト/RYHL-0000

          レニー ヘクサロビュラ穴付低頭ボルト/RYHL-0000

            レニー ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト/RYHS-0000

            レニー ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト/RYHS-0000

              PTFEボルト TEBT-0000

              PTFEボルト TEBT-0000

                ピーク 六角ボルト

                ピーク 六角ボルト

                  PPS ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト/PSHS-0000

                  PPS ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト/PSHS-0000

                    レニー 六角穴付低頭ボルト/RYCL-0000

                    レニー 六角穴付低頭ボルト/RYCL-0000

                      PPS 六角穴付低頭ボルト/PSCL-0000

                      PPS 六角穴付低頭ボルト/PSCL-0000

                        ピーク 六角穴付低頭ボルト/PECL-0000

                        ピーク 六角穴付低頭ボルト/PECL-0000

                          ピーク 六角穴付ボルト/PEC-0000

                          ピーク 六角穴付ボルト/PEC-0000

                            メーカー 廣杉計器 廣杉計器 日本ケミカルスクリュー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 SUNCO 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                            通常価格 2,497円 2,286円 134円 42円 62円 73円 727円 234円 91円 62円 87円 110円 71円
                            通常出荷日 8日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目~   8日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目~   8日目   8日目   8日目  
                            材質 セラミック セラミック 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 ピーク 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            基本形状 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)
                            詳細形状 標準 標準 低頭 標準 低頭 極低頭 標準 標準 極低頭 低頭 低頭 低頭 標準
                            取付穴形状 六角穴 なし 六角穴 六角穴 ヘクサロビュラ穴 ヘクサロビュラ穴 なし なし ヘクサロビュラ穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目

                            セラミックス六角穴付ボルト RAC/RAC-Nのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            真空装置の絶縁締結
                            評価 3.0満足度:3.02018/06/18
                            精度良くできたセラミックねじで良い.
                            セラミックの特性上折損しやすく,使用部位,締結時には特に注意が必要.

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました