(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミックスボルト RABT・RABT-N

セラミックスボルト RABT・RABT-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,286円 ~ 4,597円
税込価格
2,515円 ~ 5,057円

セラミックの六角ボルト(ガス抜用穴付・なし)。【特長】・材質:アルミナ96・色...

詳細情報を確認する

型番

未確定47件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
追加形状
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
5
標準
0.5
M3
M3X5
M3-5
10

2個

2,656( 2,922円 )

8日目

3
6
標準
0.5
M3
M3X6
M3-6
10

2個

2,566( 2,823円 )

8日目

3
8
標準
0.5
M3
M3X8
M3-8
10

2個

2,740( 3,014円 )

8日目

4
5
標準
0.7
M4
M4X5
M4-5
10

2個

2,286( 2,515円 )

8日目

4
6
貫通穴付
0.7
M4
M4X6
M4-6
10

2個

2,560( 2,816円 )

8日目

4
6
標準
0.7
M4
M4X6
M4-6
10

2個

2,446( 2,691円 )

8日目

4
8
貫通穴付
0.7
M4
M4X8
M4-8
10

2個

2,619( 2,881円 )

8日目

4
8
標準
0.7
M4
M4X8
M4-8
10

2個

2,488( 2,737円 )

8日目

4
10
貫通穴付
0.7
M4
M4X10
M4-10
10

2個

2,626( 2,889円 )

8日目

4
10
標準
0.7
M4
M4X10
M4-10
10

2個

2,530( 2,783円 )

8日目

4
12
貫通穴付
0.7
M4
M4X12
M4-12
10

2個

2,617( 2,879円 )

8日目

4
12
標準
0.7
M4
M4X12
M4-12
10

2個

2,572( 2,829円 )

8日目

5
8
貫通穴付
0.8
M5
M5X8
M5-8
10

2個

2,619( 2,881円 )

8日目

5
8
標準
0.8
M5
M5X8
M5-8
10

2個

2,530( 2,783円 )

8日目

5
10
貫通穴付
0.8
M5
M5X10
M5-10
10

2個

2,497( 2,747円 )

8日目

5
10
標準
0.8
M5
M5X10
M5-10
10

2個

2,446( 2,691円 )

8日目

5
12
貫通穴付
0.8
M5
M5X12
M5-12
10

2個

2,751( 3,026円 )

8日目

5
12
標準
0.8
M5
M5X12
M5-12
10

2個

2,614( 2,875円 )

8日目

5
15
貫通穴付
0.8
M5
M5X15
M5-15
10

2個

2,616( 2,878円 )

8日目

5
15
標準
0.8
M5
M5X15
M5-15
10

2個

2,526( 2,779円 )

8日目

5
18
貫通穴付
0.8
M5
M5X18
M5-18
10

2個

2,757( 3,033円 )

8日目

5
18
標準
0.8
M5
M5X18
M5-18
10

2個

2,566( 2,823円 )

8日目

5
20
貫通穴付
0.8
M5
M5X20
M5-20
10

2個

2,751( 3,026円 )

8日目

5
20
標準
0.8
M5
M5X20
M5-20
10

2個

2,606( 2,867円 )

8日目

6
10
貫通穴付
1
M6
M6X10
M6-10
10

1個

4,297( 4,727円 )

1日目

6
10
標準
1
M6
M6X10
M6-10
10

2個

2,593( 2,852円 )

8日目

6
12
標準
1
M6
M6X12
M6-12
10

2個

2,635( 2,899円 )

8日目

6
15
貫通穴付
1
M6
M6X15
M6-15
10

2個

2,751( 3,026円 )

8日目

6
15
標準
1
M6
M6X15
M6-15
10

2個

2,678( 2,946円 )

8日目

6
18
貫通穴付
1
M6
M6X18
M6-18
10

2個

2,757( 3,033円 )

8日目

6
18
標準
1
M6
M6X18
M6-18
10

2個

2,719( 2,991円 )

8日目

6
20
貫通穴付
1
M6
M6X20
M6-20
10

2個

2,678( 2,946円 )

8日目

6
20
標準
1
M6
M6X20
M6-20
10

2個

2,762( 3,038円 )

8日目

6
25
貫通穴付
1
M6
M6X25
M6-25
10

1個

4,597( 5,057円 )

1日目

8
12
貫通穴付
1.25
M8
M8X12
M8-12
10

2個

2,616( 2,878円 )

8日目

8
12
標準
1.25
M8
M8X12
M8-12
10

2個

2,656( 2,922円 )

8日目

8
15
貫通穴付
1.25
M8
M8X15
M8-15
10

2個

2,751( 3,026円 )

8日目

8
15
標準
1.25
M8
M8X15
M8-15
10

2個

2,824( 3,106円 )

8日目

8
18
貫通穴付
1.25
M8
M8X18
M8-18
10

2個

2,816( 3,098円 )

8日目

8
18
標準
1.25
M8
M8X18
M8-18
10

2個

2,740( 3,014円 )

8日目

8
20
貫通穴付
1.25
M8
M8X20
M8-20
10

2個

2,824( 3,106円 )

8日目

8
20
標準
1.25
M8
M8X20
M8-20
10

2個

2,783( 3,061円 )

8日目

8
25
貫通穴付
1.25
M8
M8X25
M8-25
10

2個

2,741( 3,015円 )

8日目

10
12
標準
1.5
M10
M10X12
M10-12
10

2個

2,677( 2,945円 )

8日目

10
15
標準
1.5
M10
M10X15
M10-15
10

2個

2,586( 2,845円 )

8日目

10
18
標準
1.5
M10
M10X18
M10-18
10

2個

2,762( 3,038円 )

8日目

10
20
標準
1.5
M10
M10X20
M10-20
10

2個

2,804( 3,084円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

セラミックの六角ボルト(ガス抜用穴付・なし)。
【特長】
・材質:アルミナ96
・色:白
・耐熱温度:1300℃
・ネジ径:M3/M4/M5/M6/M8/M10
【用途】
・機械部品、空圧機器、電気・電子部品

商品情報

セラミックスボルト RABT/RABT-N 1~50個入りの詳細

セラミックスボルト RABT/RABT-N:関連画像

セラミックスボルト RABT/RABT-N【1~50個入り】 イメージ

  • 無機質のアルミナ96で作られたセラミックスは耐絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、高強度を兼ね備えた新素材

セラミックスボルト RABT/RABT-N 1~50個入りの寸法

セラミックスボルト RABT/RABT-N:関連画像

寸法図

ガス抜用穴付

ネジ径
(ピッチ)
D-H L 品番
M4
(0.7)
7-2.8 5 RABT-0405
6 RABT-0406
8 RABT-0408
10 RABT-0410
12 RABT-0412
M5
(0.8)
8-3.5 8 RABT-0508
10 RABT-0510
12 RABT-0512
15 RABT-0515
18 RABT-0518
20 RABT-0520
M6
(1.0)
10-4 10 RABT-0610
12 RABT-0612
15 RABT-0615
18 RABT-0618
20 RABT-0620
25 RABT-0625
M8
(1.25)
13-5.5 12 RABT-0812
15 RABT-0815
18 RABT-0818
20 RABT-0820
25 RABT-0825

ガス抜用穴なし

ネジ径
(ピッチ)
D-H L 品番
M3
(0.5)
5.5-2 5 RABT-0305N
6 RABT-0306N
8 RABT-0308N
M4
(0.7)
7-2.8 5 RABT-0405N
6 RABT-0406N
8 RABT-0408N
10 RABT-0410N
12 RABT-0412N
M5
(0.8)
8-3.5 8 RABT-0508N
10 RABT-0510N
12 RABT-0512N
15 RABT-0515N
18 RABT-0518N
20 RABT-0520N
M6
(1.0)
10-4 10 RABT-0610N
12 RABT-0612N
15 RABT-0615N
18 RABT-0618N
20 RABT-0620N
M8
(1.25)
13-5.5 12 RABT-0812N
15 RABT-0815N
18 RABT-0818N
20 RABT-0820N
M10
(1.5)
17-7 12 RABT-1012N
15 RABT-1015N
18 RABT-1018N
20 RABT-1020N

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミックスボルト RABT・RABT-N

セラミックスボルト RABT・RABT-N

    PTFEボルト TEBT-0000

    PTFEボルト TEBT-0000

      PP ボルト/PPBT-0000

      PP ボルト/PPBT-0000

        PP ボルト/PPBT-0000-T

        PP ボルト/PPBT-0000-T

          レニー ボルト/RYBT-0000

          レニー ボルト/RYBT-0000

            レニー ナベ小ネジ/RY-0000

            レニー ナベ小ネジ/RY-0000

              樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) SPC-P

              樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) SPC-P

                ポリカーボネート 六角ボルト

                ポリカーボネート 六角ボルト

                  レニー セットナベ小ネジ(KW付)/RY-0000-T

                  レニー セットナベ小ネジ(KW付)/RY-0000-T

                    PVDF ボルト/PVBT-0000-T

                    PVDF ボルト/PVBT-0000-T

                      ナイロン セットナベ小ネジ(KW付)/N-0000-N

                      ナイロン セットナベ小ネジ(KW付)/N-0000-N

                        PC セットボルト/PCBT-0000-T

                        PC セットボルト/PCBT-0000-T

                          PTFEボルト/TEBT-0000-T

                          PTFEボルト/TEBT-0000-T

                            メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 鍋屋バイテック SUNCO 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                            通常価格 2,286円 727円 55円 91円 36円 21円 180円 37円 25円 264円 27円 39円 657円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目   8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目  
                            材質 セラミック 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 ポリカーボネート 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            基本形状 六角 六角 六角 六角 六角 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 六角 標準(丸) 六角 六角
                            詳細形状 標準 標準 - 標準 標準 なべ なべ 標準 なべ 標準 なべ 標準 標準
                            取付穴形状 なし なし なし なし なし 十字穴 十字穴 なし 十字穴 なし 十字穴 なし なし
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目

                            セラミックスボルト RABT・RABT-Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q RoHS対応品ですか?
                            A
                            対応品です。

                            樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました