【ねじの呼び(M)】4/5/6ボルト【材質】PPS(ポリフェニレンサルファイド...
型番 |
ねじの呼び(M) |
長さL(mm) |
ピッチ(mm) |
ねじM径 |
サイズ(X表記) |
サイズ(-表記) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
|
4
|
8
|
0.7
|
M4
|
M4X8
|
M4-8
| 10 | 10個 | 82円(
90円
) | - |
4
|
10
|
0.7
|
M4
|
M4X10
|
M4-10
| 10 | 10個 | 87円(
96円
) | 9日目 | |
|
4
|
12
|
0.7
|
M4
|
M4X12
|
M4-12
| 10 | 10個 | 97円(
107円
) | - |
4
|
15
|
0.7
|
M4
|
M4X15
|
M4-15
| 10 | 10個 | 107円(
118円
) | 9日目 | |
|
4
|
20
|
0.7
|
M4
|
M4X20
|
M4-20
| 10 | 10個 | 118円(
130円
) | - |
|
4
|
25
|
0.7
|
M4
|
M4X25
|
M4-25
| 10 | 10個 | 129円(
142円
) | - |
|
5
|
8
|
0.8
|
M5
|
M5X8
|
M5-8
| 10 | 10個 | 100円(
110円
) | - |
|
5
|
10
|
0.8
|
M5
|
M5X10
|
M5-10
| 10 | 10個 | 109円(
120円
) | - |
|
5
|
12
|
0.8
|
M5
|
M5X12
|
M5-12
| 10 | 10個 | 130円(
143円
) | - |
|
5
|
15
|
0.8
|
M5
|
M5X15
|
M5-15
| 10 | 10個 | 130円(
143円
) | - |
|
5
|
20
|
0.8
|
M5
|
M5X20
|
M5-20
| 10 | 10個 | 157円(
173円
) | - |
|
5
|
25
|
0.8
|
M5
|
M5X25
|
M5-25
| 10 | 10個 | 224円(
246円
) | - |
|
5
|
30
|
0.8
|
M5
|
M5X30
|
M5-30
| 10 | 10個 | 236円(
260円
) | - |
|
5
|
35
|
0.8
|
M5
|
M5X35
|
M5-35
| 10 | 10個 | 327円(
360円
) | - |
|
6
|
10
|
1
|
M6
|
M6X10
|
M6-10
| 10 | 10個 | 156円(
172円
) | - |
6
|
12
|
1
|
M6
|
M6X12
|
M6-12
| 10 | 10個 | 196円(
216円
) | 9日目 | |
|
6
|
15
|
1
|
M6
|
M6X15
|
M6-15
| 10 | 10個 | 196円(
216円
) | - |
|
6
|
20
|
1
|
M6
|
M6X20
|
M6-20
| 10 | 10個 | 239円(
263円
) | - |
|
6
|
25
|
1
|
M6
|
M6X25
|
M6-25
| 10 | 10個 | 288円(
317円
) | - |
|
6
|
30
|
1
|
M6
|
M6X30
|
M6-30
| 10 | 10個 | 328円(
361円
) | - |
|
6
|
40
|
1
|
M6
|
M6X40
|
M6-40
| 10 | 10個 | 393円(
432円
) | - |
Loading...
【ねじの呼び(M)】4/5/6
ボルト
【材質】PPS(ポリフェニレンサルファイド)ガラス繊維40%入
【色】うす茶
【熱変形温度】1.82MPa…260℃
【UL規格】UL94V-0(材料)
PTFEワッシャー(KW)
【材質】PTFE
【色】白色不透明
【耐熱温度】連続240℃不燃性
【UL規格】UL94V-O(材料)