【ねじの呼び(M)】3/4/5/6【材質】PEEK(ポリエーテルエーテルケトン...
型番 |
ねじの呼び(M) |
長さL(mm) |
ピッチ(mm) |
ねじM径 |
サイズ(X表記) |
サイズ(-表記) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
|
3
|
6
|
0.5
|
M3
|
M3X6
|
M3-6
| 10 | 10個 | 119円(
131円
) | - |
|
3
|
8
|
0.5
|
M3
|
M3X8
|
M3-8
| 10 | 10個 | 120円(
132円
) | - |
|
3
|
10
|
0.5
|
M3
|
M3X10
|
M3-10
| 10 | 10個 | 130円(
143円
) | - |
|
3
|
12
|
0.5
|
M3
|
M3X12
|
M3-12
| 10 | 10個 | 131円(
144円
) | - |
|
3
|
16
|
0.5
|
M3
|
M3X16
|
M3-16
| 10 | 10個 | 208円(
229円
) | - |
|
3
|
20
|
0.5
|
M3
|
M3X20
|
M3-20
| 10 | 10個 | 262円(
288円
) | - |
|
4
|
6
|
0.7
|
M4
|
M4X6
|
M4-6
| 10 | 10個 | 171円(
188円
) | - |
|
4
|
8
|
0.7
|
M4
|
M4X8
|
M4-8
| 10 | 10個 | 183円(
201円
) | - |
|
4
|
10
|
0.7
|
M4
|
M4X10
|
M4-10
| 10 | 10個 | 195円(
215円
) | - |
|
4
|
12
|
0.7
|
M4
|
M4X12
|
M4-12
| 10 | 10個 | 209円(
230円
) | - |
|
4
|
16
|
0.7
|
M4
|
M4X16
|
M4-16
| 10 | 10個 | 260円(
286円
) | - |
|
4
|
20
|
0.7
|
M4
|
M4X20
|
M4-20
| 10 | 10個 | 262円(
288円
) | - |
|
4
|
25
|
0.7
|
M4
|
M4X25
|
M4-25
| 10 | 10個 | 368円(
405円
) | - |
|
5
|
6
|
0.8
|
M5
|
M5X6
|
M5-6
| 10 | 10個 | 300円(
330円
) | - |
|
5
|
8
|
0.8
|
M5
|
M5X8
|
M5-8
| 10 | 10個 | 300円(
330円
) | - |
|
5
|
10
|
0.8
|
M5
|
M5X10
|
M5-10
| 10 | 10個 | 300円(
330円
) | - |
|
5
|
12
|
0.8
|
M5
|
M5X12
|
M5-12
| 10 | 10個 | 368円(
405円
) | - |
|
5
|
16
|
0.8
|
M5
|
M5X16
|
M5-16
| 10 | 10個 | 393円(
432円
) | - |
|
5
|
20
|
0.8
|
M5
|
M5X20
|
M5-20
| 10 | 10個 | 458円(
504円
) | - |
|
5
|
25
|
0.8
|
M5
|
M5X25
|
M5-25
| 10 | 10個 | 524円(
576円
) | - |
|
5
|
30
|
0.8
|
M5
|
M5X30
|
M5-30
| 10 | 10個 | 710円(
781円
) | - |
|
6
|
10
|
1
|
M6
|
M6X10
|
M6-10
| 10 | 10個 | 615円(
677円
) | - |
|
6
|
12
|
1
|
M6
|
M6X12
|
M6-12
| 10 | 10個 | 618円(
680円
) | - |
|
6
|
16
|
1
|
M6
|
M6X16
|
M6-16
| 10 | 10個 | 618円(
680円
) | - |
|
6
|
20
|
1
|
M6
|
M6X20
|
M6-20
| 10 | 10個 | 710円(
781円
) | - |
|
6
|
25
|
1
|
M6
|
M6X25
|
M6-25
| 10 | 10個 | 931円(
1,024円
) | - |
|
6
|
30
|
1
|
M6
|
M6X30
|
M6-30
| 10 | 10個 | 1,051円(
1,156円
) | - |
|
6
|
40
|
1
|
M6
|
M6X40
|
M6-40
| 10 | 10個 | 1,052円(
1,157円
) | - |
Loading...
【ねじの呼び(M)】3/4/5/6
【材質】PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
【色】うす茶
【熱変形温度】1.82Mpa…152℃
【UL規格】UL94V-0(材料)
ネジ径 | ピッチ-D-H | L | 型番 |
---|---|---|---|
M3 | 0.5-6-1.3 ヘクサロビュラ穴番号 8 | 6 | PEHS-0306 |
8 | PEHS-0308 | ||
10 | PEHS-0310 | ||
12 | PEHS-0312 | ||
16 | PEHS-0316 | ||
20 | PEHS-0320 | ||
M4 | 0.7-8-1.5 ヘクサロビュラ穴番号 10 | 6 | PEHS-0406 |
8 | PEHS-0408 | ||
10 | PEHS-0410 | ||
12 | PEHS-0412 | ||
16 | PEHS-0416 | ||
20 | PEHS-0420 | ||
25 | PEHS-0425 | ||
M5 | 0.8-9-1.5 ヘクサロビュラ穴番号 15 | 6 | PEHS-0506 |
8 | PEHS-0508 | ||
10 | PEHS-0510 | ||
12 | PEHS-0512 | ||
16 | PEHS-0516 | ||
20 | PEHS-0520 | ||
25 | PEHS-0525 | ||
30 | PEHS-0530 | ||
M6 | 0.1-10-1.5 ヘクサロビュラ穴番号 20 | 10 | PEHS-0610 |
12 | PEHS-0612 | ||
16 | PEHS-0616 | ||
20 | PEHS-0620 | ||
25 | PEHS-0625 | ||
30 | PEHS-0630 | ||
40 | PEHS-0640 |