【ねじの呼び(M)】4/5/6ボルト【材質】PEEK(ポリエーテルエーテルケト...
型番 |
ねじの呼び(M) |
長さL(mm) |
ピッチ(mm) |
ねじM径 |
サイズ(X表記) |
サイズ(-表記) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
|
4
|
8
|
0.7
|
M4
|
M4X8
|
M4-8
| 10 | 10個 | 250円(
275円
) | - |
|
4
|
10
|
0.7
|
M4
|
M4X10
|
M4-10
| 10 | 10個 | 250円(
275円
) | - |
|
4
|
12
|
0.7
|
M4
|
M4X12
|
M4-12
| 10 | 10個 | 262円(
288円
) | - |
|
4
|
15
|
0.7
|
M4
|
M4X15
|
M4-15
| 10 | 10個 | 262円(
288円
) | - |
|
4
|
20
|
0.7
|
M4
|
M4X20
|
M4-20
| 10 | 10個 | 315円(
347円
) | - |
|
4
|
25
|
0.7
|
M4
|
M4X25
|
M4-25
| 10 | 10個 | 355円(
391円
) | - |
|
5
|
8
|
0.8
|
M5
|
M5X8
|
M5-8
| 10 | 10個 | 288円(
317円
) | - |
|
5
|
10
|
0.8
|
M5
|
M5X10
|
M5-10
| 10 | 10個 | 288円(
317円
) | - |
|
5
|
12
|
0.8
|
M5
|
M5X12
|
M5-12
| 10 | 10個 | 302円(
332円
) | - |
|
5
|
15
|
0.8
|
M5
|
M5X15
|
M5-15
| 10 | 10個 | 302円(
332円
) | - |
|
5
|
20
|
0.8
|
M5
|
M5X20
|
M5-20
| 10 | 10個 | 328円(
361円
) | - |
|
5
|
25
|
0.8
|
M5
|
M5X25
|
M5-25
| 10 | 10個 | 511円(
562円
) | - |
|
6
|
10
|
1
|
M6
|
M6X10
|
M6-10
| 10 | 10個 | 487円(
536円
) | - |
|
6
|
12
|
1
|
M6
|
M6X12
|
M6-12
| 10 | 10個 | 512円(
563円
) | - |
|
6
|
15
|
1
|
M6
|
M6X15
|
M6-15
| 10 | 10個 | 512円(
563円
) | - |
|
6
|
20
|
1
|
M6
|
M6X20
|
M6-20
| 10 | 10個 | 564円(
620円
) | - |
|
6
|
25
|
1
|
M6
|
M6X25
|
M6-25
| 10 | 10個 | 709円(
780円
) | - |
Loading...
【ねじの呼び(M)】4/5/6
ボルト
【材質】PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
【色】うす茶
【熱変形温度】1.82MPa…152℃
【UL規格】UL94V-0(材料)
PTFEワッシャー(KW)
【材質】PTFE
【色】白色不透明
【耐熱温度】連続240℃不燃性
【UL規格】UL94V-0(材料)
ネジ径 | KW PTFE d-t | L | 型番 |
---|---|---|---|
M4 | 10-1.0 | 8 | PEBTS-0408-T |
10 | PEBTS-0410-T | ||
12 | PEBTS-0412-T | ||
15 | PEBTS-0415-T | ||
20 | PEBTS-0420-T | ||
25 | PEBTS-0425-T | ||
M5 | 12-1.0 | 8 | PEBTS-0508-T |
10 | PEBTS-0510-T | ||
12 | PEBTS-0512-T | ||
15 | PEBTS-0515-T | ||
20 | PEBTS-0520-T | ||
25 | PEBTS-0525-T | ||
M6 | 13-1.0 | 10 | PEBTS-0610-T |
12 | PEBTS-0612-T | ||
15 | PEBTS-0615-T | ||
20 | PEBTS-0620-T | ||
25 | PEBTS-0625-T |