【ねじの呼び(M)】4/5/6【材質】PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)【...
型番 |
ねじの呼び(M) |
長さL(mm) |
ピッチ(mm) |
ねじM径 |
サイズ(X表記) |
サイズ(-表記) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
|
4
|
8
|
0.7
|
M4
|
M4X8
|
M4-8
| 10 | 10個 | 235円(
259円
) | - |
|
4
|
10
|
0.7
|
M4
|
M4X10
|
M4-10
| 10 | 10個 | 235円(
259円
) | - |
|
4
|
12
|
0.7
|
M4
|
M4X12
|
M4-12
| 10 | 10個 | 250円(
275円
) | - |
|
4
|
15
|
0.7
|
M4
|
M4X15
|
M4-15
| 10 | 10個 | 263円(
289円
) | - |
|
4
|
20
|
0.7
|
M4
|
M4X20
|
M4-20
| 10 | 10個 | 289円(
318円
) | - |
|
4
|
25
|
0.7
|
M4
|
M4X25
|
M4-25
| 10 | 10個 | 327円(
360円
) | - |
|
5
|
8
|
0.8
|
M5
|
M5X8
|
M5-8
| 10 | 10個 | 263円(
289円
) | - |
|
5
|
10
|
0.8
|
M5
|
M5X10
|
M5-10
| 10 | 10個 | 263円(
289円
) | - |
|
5
|
12
|
0.8
|
M5
|
M5X12
|
M5-12
| 10 | 10個 | 262円(
288円
) | - |
|
5
|
15
|
0.8
|
M5
|
M5X15
|
M5-15
| 10 | 10個 | 262円(
288円
) | - |
|
5
|
20
|
0.8
|
M5
|
M5X20
|
M5-20
| 10 | 10個 | 297円(
327円
) | - |
|
5
|
25
|
0.8
|
M5
|
M5X25
|
M5-25
| 10 | 10個 | 486円(
535円
) | - |
|
6
|
10
|
1
|
M6
|
M6X10
|
M6-10
| 10 | 10個 | 447円(
492円
) | - |
|
6
|
12
|
1
|
M6
|
M6X12
|
M6-12
| 10 | 10個 | 485円(
534円
) | - |
|
6
|
15
|
1
|
M6
|
M6X15
|
M6-15
| 10 | 10個 | 485円(
534円
) | - |
|
6
|
20
|
1
|
M6
|
M6X20
|
M6-20
| 10 | 10個 | 526円(
579円
) | - |
|
6
|
25
|
1
|
M6
|
M6X25
|
M6-25
| 10 | 10個 | 657円(
723円
) | - |
Loading...
【ねじの呼び(M)】4/5/6
【材質】PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
【色】うす茶
【熱変形温度】1.82MPa…152℃
【UL規格】UL94V-0(材料)