(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PC セットボルト/PCBT-0000-T

PC セットボルト/PCBT-0000-T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
39円 ~ 123円
税込価格
43円 ~ 135円

【ねじの呼び(M)】4/5/6ボルト【材質】PC(ポリカーボネート【色】透明·...

詳細情報を確認する

型番

未確定20件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
4
10
0.7
M4
M4X10
M4-10
10

10個

41( 45円 )

-

4
12
0.7
M4
M4X12
M4-12
10

10個

46( 51円 )

9日目

  • 注文停止中
4
15
0.7
M4
M4X15
M4-15
10

10個

49( 54円 )

-

  • 注文停止中
4
20
0.7
M4
M4X20
M4-20
10

10個

54( 59円 )

-

  • 注文停止中
4
25
0.7
M4
M4X25
M4-25
10

10個

58( 64円 )

-

  • 注文停止中
5
10
0.8
M5
M5X10
M5-10
10

10個

39( 43円 )

-

  • 注文停止中
5
12
0.8
M5
M5X12
M5-12
10

10個

41( 45円 )

-

  • 注文停止中
5
15
0.8
M5
M5X15
M5-15
10

10個

45( 50円 )

-

  • 注文停止中
5
20
0.8
M5
M5X20
M5-20
10

10個

58( 64円 )

-

  • 注文停止中
5
25
0.8
M5
M5X25
M5-25
10

10個

69( 76円 )

-

  • 注文停止中
5
30
0.8
M5
M5X30
M5-30
10

10個

97( 107円 )

-

  • 注文停止中
5
35
0.8
M5
M5X35
M5-35
10

10個

118( 130円 )

-

  • 注文停止中
6
10
1
M6
M6X10
M6-10
10

10個

56( 62円 )

-

6
12
1
M6
M6X12
M6-12
10

10個

62( 68円 )

9日目

  • 注文停止中
6
15
1
M6
M6X15
M6-15
10

10個

62( 68円 )

-

  • 注文停止中
6
20
1
M6
M6X20
M6-20
10

10個

66( 73円 )

-

  • 注文停止中
6
25
1
M6
M6X25
M6-25
10

10個

67( 74円 )

-

  • 注文停止中
6
30
1
M6
M6X30
M6-30
10

10個

87( 96円 )

-

  • 注文停止中
6
35
1
M6
M6X35
M6-35
10

10個

123( 135円 )

-

  • 注文停止中
6
40
1
M6
M6X40
M6-40
10

10個

123( 135円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】4/5/6
ボルト
【材質】PC(ポリカーボネート
【色】透明·白
【熱変形温度】1.82Mpa…130℃
【UL規格】UL94V-2(材料)
PTFEワッシャー(KW)
【材質】PTFE
【色】白色不透明
【耐熱温度】連続240℃不燃性
【UL規格】UL94V-O(材料)

商品情報

外形図

PC セットボルト/PCBT-0000-T 外形図

製品仕様

  • RoHS対応製品

規格表

ネジ径KW
PTFE
d-t
L型番
M410-1.010PCBT-0410-T
12PCBT-0412-T
15PCBT-0415-T
20PCBT-0420-T
25PCBT-0425-T
M512-1.010PCBT-0510-T
12PCBT-0512-T
15PCBT-0515-T
20PCBT-0520-T
25PCBT-0525-T
30PCBT-0530-T
35PCBT-0535-T
M613-1.010PCBT-0610-T
12PCBT-0612-T
15PCBT-0615-T
20PCBT-0620-T
25PCBT-0625-T
30PCBT-0630-T
35PCBT-0635-T
40PCBT-0640-T

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PC セットボルト/PCBT-0000-T

PC セットボルト/PCBT-0000-T

    PVDF ボルト/PVBT-0000-T

    PVDF ボルト/PVBT-0000-T

      ピーク セットボルト/PEBT-0000-T

      ピーク セットボルト/PEBT-0000-T

        PC ボルトキャップ/PCBC-00

        PC ボルトキャップ/PCBC-00

          ピーク スリ割付セットボルト/PEBTS-0000-T

          ピーク スリ割付セットボルト/PEBTS-0000-T

            PC セットナベ小ネジ(KW付)/PC-0000-T

            PC セットナベ小ネジ(KW付)/PC-0000-T

              PVC 六角ボルト/VCBT-0000-T

              PVC 六角ボルト/VCBT-0000-T

                PP ボルト/PPBT-0000-T

                PP ボルト/PPBT-0000-T

                  ピーク セットナベ小ネジ(KW付)/PE-0000-T

                  ピーク セットナベ小ネジ(KW付)/PE-0000-T

                    ピーク ボルト/PEBT-0000

                    ピーク ボルト/PEBT-0000

                      ピーク 六角ボルト/PEBTS-0000

                      ピーク 六角ボルト/PEBTS-0000

                        PVDF セットナベ小ネジ(KW付)/PV-0000-T

                        PVDF セットナベ小ネジ(KW付)/PV-0000-T

                          PTFEボルト/TEBT-0000-T

                          PTFEボルト/TEBT-0000-T

                            メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                            通常価格 39円 264円 208円 159円 250円 20円 58円 91円 66円 184円 235円 223円 657円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目   8日目   8日目   8日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            樹脂材質 PC PVDF PEEK PC PEEK PC PVC PP PEEK PEEK PEEK PVDF PTFE
                            基本形状 六角 六角 六角 関連部品 六角 標準(丸) 六角 六角 標準(丸) 六角 六角 標準(丸) 六角
                            詳細形状 標準 標準 標準 - 標準 なべ 標準 標準 なべ 標準 標準 なべ 標準
                            取付穴形状 なし なし なし - マイナス 十字穴 なし なし 十字穴 なし マイナス 十字穴 なし

                            PC セットボルト/PCBT-0000-Tのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            LEDアルミフレームの延長固定
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/15
                            樹脂製なので、余分に出た部分は切り飛ばすことができ、狭い部分にも調整して使用できた。樹脂ワッシャーと併用し、万が一のショートの心配もなく安心して使えた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました