【ねじの呼び(M)】3ナベ小ネジ【材質】PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)...
型番 |
長さL(mm) |
サイズ(X表記) |
サイズ(-表記) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
|
6
|
M3X6
|
M3-6
| 10 | 50個 | 77円(
85円
) | - |
|
8
|
M3X8
|
M3-8
| 10 | 50個 | 77円(
85円
) | - |
|
10
|
M3X10
|
M3-10
| 10 | 50個 | 77円(
85円
) | - |
|
12
|
M3X12
|
M3-12
| 10 | 50個 | 90円(
99円
) | - |
|
15
|
M3X15
|
M3-15
| 10 | 50個 | 131円(
144円
) | - |
|
16
|
M3X16
|
M3-16
| 10 | 50個 | 147円(
162円
) | - |
|
20
|
M3X20
|
M3-20
| 10 | 50個 | 172円(
189円
) | - |
|
25
|
M3X25
|
M3-25
| 10 | 50個 | 185円(
204円
) | - |
Loading...
【ねじの呼び(M)】3
ナベ小ネジ
【材質】PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
【色】うす茶
【熱変形温度】1.82Mpa…152℃
【UL規格】UL94V-O(材料)
平ワッシャ-(KW)
【材質】PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
PTFE付PE-0000-T
ネジ径 | KW PEEK d-t | L | 型番 |
---|---|---|---|
M3 | 8-0.5 | 6 | PE-0306-E |
8 | PE-0308-E | ||
10 | PE-0310-E | ||
12 | PE-0312-E | ||
15 | PE-0315-E | ||
16 | PE-0316-E | ||
20 | PE-0320-E | ||
25 | PE-0325-E |