(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PVDF ナベ小ネジ/PV-0000

PVDF ナベ小ネジ/PV-0000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
210円 ~ 342円
税込価格
231円 ~ 376円

【ねじの呼び(M)】3/4/5【材質】PVDF(フッ化ビニリデン樹脂)【色】白...

詳細情報を確認する

型番

未確定23件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
3
6
0.5
M3
M3X6
M3-6
10

10個

210( 231円 )

-

  • 注文停止中
3
8
0.5
M3
M3X8
M3-8
10

10個

210( 231円 )

-

  • 注文停止中
3
10
0.5
M3
M3X10
M3-10
10

10個

210( 231円 )

-

  • 注文停止中
3
12
0.5
M3
M3X12
M3-12
10

10個

223( 245円 )

-

  • 注文停止中
3
15
0.5
M3
M3X15
M3-15
10

10個

223( 245円 )

-

  • 注文停止中
3
16
0.5
M3
M3X16
M3-16
10

10個

222( 244円 )

-

  • 注文停止中
3
20
0.5
M3
M3X20
M3-20
10

10個

222( 244円 )

-

  • 注文停止中
3
25
0.5
M3
M3X25
M3-25
10

10個

224( 246円 )

-

  • 注文停止中
4
5
0.7
M4
M4X5
M4-5
10

10個

223( 245円 )

-

  • 注文停止中
4
6
0.7
M4
M4X6
M4-6
10

10個

223( 245円 )

-

  • 注文停止中
4
8
0.7
M4
M4X8
M4-8
10

10個

222( 244円 )

-

  • 注文停止中
4
10
0.7
M4
M4X10
M4-10
10

10個

224( 246円 )

-

  • 注文停止中
4
12
0.7
M4
M4X12
M4-12
10

10個

235( 259円 )

-

  • 注文停止中
4
15
0.7
M4
M4X15
M4-15
10

10個

235( 259円 )

-

  • 注文停止中
4
16
0.7
M4
M4X16
M4-16
10

10個

250( 275円 )

-

  • 注文停止中
4
20
0.7
M4
M4X20
M4-20
10

10個

250( 275円 )

-

  • 注文停止中
4
25
0.7
M4
M4X25
M4-25
10

10個

263( 289円 )

-

  • 注文停止中
5
10
0.8
M5
M5X10
M5-10
10

10個

276( 304円 )

-

  • 注文停止中
5
12
0.8
M5
M5X12
M5-12
10

10個

303( 333円 )

-

  • 注文停止中
5
15
0.8
M5
M5X15
M5-15
10

10個

303( 333円 )

-

  • 注文停止中
5
16
0.8
M5
M5X16
M5-16
10

10個

329( 362円 )

-

  • 注文停止中
5
20
0.8
M5
M5X20
M5-20
10

10個

329( 362円 )

-

  • 注文停止中
5
25
0.8
M5
M5X25
M5-25
10

10個

342( 376円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】3/4/5
【材質】PVDF(フッ化ビニリデン樹脂)
【色】白色不透明
【熱変形温度】1.82Mpa…72℃
【UL規格】UL94V-0(材料)

商品情報

外形図

PVDF ナベ小ネジ/PV-0000 外形図

製品仕様

  • RoHS対応製品

規格表

ネジ径ピッチ-D-HL型番
M30.5-5.5-26PV-0306
8PV-0308
10PV-0310
12PV-0312
15PV-0315
16PV-0316
20PV-0320
25PV-0325
M40.7-7-2.65PV-0405
6PV-0406
8PV-0408
10PV-0410
12PV-0412
15PV-0415
16PV-0416
20PV-0420
25PV-0425
M50.8-9-3.310PV-0510
12PV-0512
15PV-0515
16PV-0516
20PV-0520
25PV-0525

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PVDF ナベ小ネジ/PV-0000

PVDF ナベ小ネジ/PV-0000

    ナイロン ナベ小ネジ/N-0000

    ナイロン ナベ小ネジ/N-0000

      PVDF ボルト/PVBT-0000-T

      PVDF ボルト/PVBT-0000-T

        レニー ボルト/RYBT-0000

        レニー ボルト/RYBT-0000

          レニー セットナベ小ネジ(KW付)/RY-0000-T

          レニー セットナベ小ネジ(KW付)/RY-0000-T

            PTFE平小ネジ TE-0000

            PTFE平小ネジ TE-0000

              レニー ナベ小ネジ/RY-0000

              レニー ナベ小ネジ/RY-0000

                ナイロン セットナベ小ネジ(KW付)/N-0000-N

                ナイロン セットナベ小ネジ(KW付)/N-0000-N

                  PP ボルト/PPBT-0000

                  PP ボルト/PPBT-0000

                    PVDF ボルト/PVBT-0000

                    PVDF ボルト/PVBT-0000

                      PVDF セットナベ小ネジ(KW付)/PV-0000-T

                      PVDF セットナベ小ネジ(KW付)/PV-0000-T

                        レニー セットボルト/RYBT-0000-T

                        レニー セットボルト/RYBT-0000-T

                          PC セットボルト/PCBT-0000-T

                          PC セットボルト/PCBT-0000-T

                            メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                            通常価格 210円 18円 264円 36円 25円 387円 21円 27円 55円 250円 223円 54円 39円
                            通常出荷日 8日目   8日目~   8日目~   8日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目   8日目~   8日目   8日目   8日目~  
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            樹脂材質 PVDF ナイロン PVDF RENY RENY PTFE RENY ナイロン PP PVDF PVDF RENY PC
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 六角 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 六角 標準(丸) 六角 六角
                            詳細形状 なべ なべ 標準 標準 なべ なべ なべ - 標準 なべ 標準 標準
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 なし なし 十字穴 マイナス 十字穴 十字穴 なし なし 十字穴 なし なし

                            PVDF ナベ小ネジ/PV-0000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました