【ねじの呼び(M)】3/4【材質】PC(ポリカーボネート)【色】透明【熱変形温...
型番 |
ねじの呼び(M) |
長さL(mm) |
ピッチ(mm) |
ねじM径 |
サイズ(X表記) |
サイズ(-表記) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
|
3
|
5
|
0.5
|
M3
|
M3X5
|
M3-5
| 10 | 10個 | 32円(
35円
) | - |
3
|
6
|
0.5
|
M3
|
M3X6
|
M3-6
| 10 | 1個 | 316円(
348円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
|
3
|
8
|
0.5
|
M3
|
M3X8
|
M3-8
| 10 | 10個 | 32円(
35円
) | - |
|
3
|
10
|
0.5
|
M3
|
M3X10
|
M3-10
| 10 | 10個 | 32円(
35円
) | - |
|
4
|
4
|
0.7
|
M4
|
M4X4
|
M4-4
| 10 | 10個 | 35円(
39円
) | - |
|
4
|
5
|
0.7
|
M4
|
M4X5
|
M4-5
| 10 | 10個 | 35円(
39円
) | - |
4
|
8
|
0.7
|
M4
|
M4X8
|
M4-8
| 10 | 10個 | 36円(
40円
) | 9日目 | |
4
|
10
|
0.7
|
M4
|
M4X10
|
M4-10
| 10 | 10個 | 37円(
41円
) | 19日目 |
Loading...
【ねじの呼び(M)】3/4
【材質】PC(ポリカーボネート)
【色】透明
【熱変形温度】1.82Mpa…130℃
【UL規格】UL94V-2(材料)